(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JOM1470-35
窓付屋外自立盤用キャビネット JOMシリーズ マドツキジリツバンJOM

窓付屋外自立盤用キャビネット JOMシリーズ JOM1470-35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
165,181円
税込単価
181,699円

鉄板製/屋外用 自立形/鉄製基板/窓付【特長】 ●窓ガラスは破損時安全な網入ガ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    自立
  • 材質:
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm):
    350
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    鉄製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP44
  • 塗装色:
    ベージュ(5Y7/1)
  • 板厚(本体)(mm):
    2.3
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    2.3
  • 板厚(中板)(mm):
    2.3
  • 代表規格:
    なし
  • ドア形式:
    片扉

JOM1470-35 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JOM1470-35

700
1441

1個

165,181( 181,699円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄板製/屋外用 自立形/鉄製基板/窓付

【特長】
 ●窓ガラスは破損時安全な網入ガラスです。
 ●メーターパネルは計器類の取付け及び奥行調整に便利なスライド回転式。(25mmピッチ)
 ●設置面には着脱式の基台(チャンネルベース)を採用していますので自立安定性に優れています。
 ●ボデーに下面開口プレートを装着。(取りはずし可能)
 ●ドアの表面に出っ張りの少ない平面ハンドル仕様。
【仕様】
 ●保護構造:IP44
 ●構造:水切・防水・パッキン付
 ●取付基板:鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付 メーターパネル 2.3mm
 ●板厚:ドア2.3mm ボデー2.3mm 屋根2.3mm 基台(チャンネルベース)3.2mm
 ●ハンドル:タテ寸法1,200mm以下:KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)
        :タテ寸法1,400mm以上:KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)

JOM1470-35で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窓付屋外自立盤用キャビネット JOMシリーズの型番JOM1470-35のページです。
型番JOM1470-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

窓付屋外自立盤用キャビネット JOMシリーズ

窓付屋外自立盤用キャビネット JOMシリーズ

    窓付屋外深形自立盤用キャビネット JXOシリーズ

    窓付屋外深形自立盤用キャビネット JXOシリーズ

      BBキャビ BBOシリーズ

      BBキャビ BBOシリーズ

        BBキャビ BBHシリーズ

        BBキャビ BBHシリーズ

          【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台なし)

          【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台なし)

            【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ250mm

            【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ250mm

              【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台付)

              【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台付)

                【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ400mm

                【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ400mm

                  LE形自立キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                  LE形自立キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                    SE ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                    SE ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                      OEM-A 屋外用窓付自立制御盤キャビネット

                      OEM-A 屋外用窓付自立制御盤キャビネット

                        【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ400mm 板厚(中板)(mm)2.3

                        【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ400mm 板厚(中板)(mm)2.3

                          EM-A 窓付自立制御盤キャビネット

                          EM-A 窓付自立制御盤キャビネット

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 118,263円 187,419円 71,130円 54,649円 41,020円 82,370円 48,306円 105,169円 72,421円 302,261円 180,143円 120,557円 120,414円
                            通常出荷日 3日目~   9日目   9日目   9日目   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目   2日目   2日目~   6日目~  
                            用途 自立 自立 制御・中継 制御・中継 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立
                            材質 ステンレス
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 350 500 - - 350 250 350 400 350 350 - 400 -
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル

                            窓付屋外自立盤用キャビネット JOMシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JOM1070-35
                            JOM1270-35
                            JOM1670-35
                            JOM1680-35
                            JOM1970-35
                            JOM1980-35
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)

                            118,263円

                            ( 130,089円 )
                            1個 -

                            9日目

                            7001041

                            118,470円

                            ( 130,317円 )
                            1個 -

                            9日目

                            7001241

                            187,611円

                            ( 206,372円 )
                            1個 -

                            3日目

                            7001641

                            225,681円

                            ( 248,249円 )
                            1個 -

                            9日目

                            8001641

                            235,110円

                            ( 258,621円 )
                            1個 -

                            9日目

                            7001941

                            234,389円

                            ( 257,828円 )
                            1個 -

                            9日目

                            8001941

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました