(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

集合計器盤用キャビネット WHTシリーズ

集合計器盤用キャビネット WHTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
79,261円 ~ 235,876円
税込価格
87,187円 ~ 259,464円

鉄板製/屋内・屋外兼用/木製基板/WHMスペース付【特長】・半埋込み取付けが可...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm):
    200
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    その他開閉形状
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP44
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 板厚(中板)(mm):
    15/25
  • 代表規格:
    なし
  • 板厚(中板)詳細(mm):
    25(WHM部)、15(スイッチ部)

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
塗装色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
900
クリーム(2.5Y9/1)

1個

94,190( 103,609円 )

3日目

1000
1300
クリーム(2.5Y9/1)

1個

118,002( 129,802円 )

3日目

1000
1700
クリーム(2.5Y9/1)

1個

164,941( 181,435円 )

9日目

900
1600
クリーム(2.5Y9/1)

1個

139,864( 153,850円 )

3日目

1300
1300
クリーム(2.5Y9/1)

1個

188,345( 207,180円 )

9日目

1300
1700
クリーム(2.5Y9/1)

1個

223,506( 245,857円 )

3日目

1600
1700
クリーム(2.5Y9/1)

1個

235,876( 259,464円 )

3日目

900
700
クリーム(2.5Y9/1)

1個

79,261( 87,187円 )

3日目

900
1000
クリーム(2.5Y9/1)

1個

106,691( 117,360円 )

3日目

900
1300
クリーム(2.5Y9/1)

1個

117,953( 129,748円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄板製/屋内・屋外兼用/木製基板/WHMスペース付
【特長】
・半埋込み取付けが可能
・キーハンドルを使用し、封印も可能
・検針窓は、3mm厚の強化板ガラスを使用
【仕様】
・保護構造:IP44
・構造:水切・防水・パッキン付
・取付基板:木製基板 WHM部25mm スイッチ部15mm/方眼目盛付
・板厚:ドア1.6mm ボデー1.6mm
・ハンドル:右開き:C-30FL(封印キーハンドル)左開き:C-30FR(封印キーハンドル)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

集合計器盤用キャビネット WHTシリーズ

集合計器盤用キャビネット WHTシリーズ

    集合計器盤用キャビネット WHO-LWシリーズ

    集合計器盤用キャビネット WHO-LWシリーズ

      集合計器盤用キャビネット WHOシリーズ 板厚(中板)(mm)25

      集合計器盤用キャビネット WHOシリーズ 板厚(中板)(mm)25

        引込計器盤用キャビネット MOシリーズ

        引込計器盤用キャビネット MOシリーズ

          集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ

          集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ

            引込計器盤用キャビネット MPOシリーズ

            引込計器盤用キャビネット MPOシリーズ

              屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

              屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

                扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズ

                扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズ

                  屋外盤用キャビネット POTシリーズ

                  屋外盤用キャビネット POTシリーズ

                    テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

                    テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

                      引込計器盤用キャビネット MI

                      引込計器盤用キャビネット MI

                        仮設盤用キャビネット SOKシリーズ

                        仮設盤用キャビネット SOKシリーズ

                          キー付コントロールキャビネットCGBK

                          キー付コントロールキャビネットCGBK

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 79,261円 106,304円 86,940円 23,492円 82,356円 34,451円 82,793円 19,899円 82,793円 27,897円 23,492円 18,759円 9,233円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   9日目   3日目~   9日目   9日目   3日目~   3日目   3日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 200 200 200 200 200 200 200 - - 200 200 - -
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 その他開閉形状 その他開閉形状 その他開閉形状 その他開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル その他開閉形状 ハンドル スナップラッチ

                            集合計器盤用キャビネット WHTシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました