(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WHP126NW
集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ シュウゴウケイキバンヨウキャビネットWHP

集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ WHP126NW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
118,002円
税込単価
129,802円

鉄板製/屋外用/木製基板/WHMスペース付【特長】・仕切とドア封印を省略したシ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm):
    200
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP44
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 板厚(中板)(mm):
    15/25
  • 代表規格:
    なし
  • 板厚(中板)詳細(mm):
    25(WHM部)、15(スイッチ部)

WHP126NW の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

取付基板木製基板 WHM部 25mm
スイッチ部 15mm/方眼目盛付
板厚ドア 1.6mm ボデー 1.6mm 屋根 1.6mm
※タテ1930mmの場合は、板厚2.3mm
ハンドルKH-110A
(キー付防水平面ハンドル キーNo.K200)

外形図

集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ WHP124NW/WHP124LNW外形図

WHP 124NW
WHP 124LNW

集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ WHP126NW/WHP126LNW外形図

WHP 126NW
WHP 126LNW

集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ WHP 128NW/WHP 128LNW外形図

WHP 128NW
WHP 128LNW

集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ WHP 1210NW外形図

WHP 1210NW

規格表

特定電力管内向け(東京電力、中部電力、耐候型使用地域を除く電力管内)

集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ 特定電力管内向け(東京電力、中部電力、耐候型使用地域を除く電力管内)規格表


東京電力、中部電力、耐候型使用地域向け

集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ 東京電力、中部電力、耐候型使用地域向け規格表

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
塗装色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WHP126NW

1000
1230
ベージュ(5Y7/1)

1個

118,002( 129,802円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄板製/屋外用/木製基板/WHMスペース付
【特長】
・仕切とドア封印を省略したシンプル構造のロープライスキャビネットです。
・半埋込みの取付けが可能
・施錠が可能な防水平面ハンドルを使用(キーNo.200)
・検針窓は、3mmの強化ガラスを使用
・WHMスペース部は板厚25mm、スイッチ部は板厚15mmの木板を使用
・屋根は左右側面・背面ともフラットな構造
【仕様】
・保護構造:IP44
・構造:水切・防水・パッキン付
・取付基板:木製基板 WHM部25mm スイッチ部15mm/方眼目盛付
・板厚:ドア1.6mm ボデー1.6mm 屋根1.6m(WHP 128Lはボデー、ドア、屋根とも2.3mm)
・ハンドル:KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)

カタログ

 

WHP126NWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集合計器盤用キャビネット WHPシリーズの型番WHP126NWのページです。
型番WHP126NWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ

集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ

    テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

    テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

      ステンレス製引込計器盤キャビネット

      ステンレス製引込計器盤キャビネット

        SHO-TB 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

        SHO-TB 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

          SHO-B 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

          SHO-B 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

            SHO-KB 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

            SHO-KB 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

              M-RB・MS-RB 引込計器盤キャビネット(水切、防水・防塵パッキン付)

              M-RB・MS-RB 引込計器盤キャビネット(水切、防水・防塵パッキン付)

                OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                  SOMH ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                  SOMH ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                    HVP ペデスタルボックス

                    HVP ペデスタルボックス

                      引込計器盤用キャビネット MI

                      引込計器盤用キャビネット MI

                        集合計器盤用キャビネット WHO-LWシリーズ

                        集合計器盤用キャビネット WHO-LWシリーズ

                          集合計器盤用キャビネット WHOシリーズ 板厚(中板)(mm)25

                          集合計器盤用キャビネット WHOシリーズ 板厚(中板)(mm)25

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 内外電機 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 82,356円 27,897円 71,999円 131,835円 96,665円 144,242円 26,517円 36,154円 91,871円 107,577円 23,492円 106,304円 86,940円
                            通常出荷日 3日目~   9日目   5日目~   2日目~   2日目   2日目   2日目~   2日目~   2日目   2日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 200 200 200 200 200 200 185 200 200 250 200 200 200
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル その他開閉形状 その他開閉形状 その他開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル その他開閉形状 その他開閉形状 その他開閉形状

                            集合計器盤用キャビネット WHPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WHP124NW
                            WHP126LNK
                            WHP126LNW
                            WHP126NWK
                            WHP128LN
                            WHP128LNW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            塗装色

                            82,356円

                            ( 90,592円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1000830ベージュ(5Y7/1)

                            139,471円

                            ( 153,418円 )
                            1個 -

                            9日目

                            9001530クリーム(2.5Y9/1)

                            139,818円

                            ( 153,800円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10001530ベージュ(5Y7/1)

                            118,002円

                            ( 129,802円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10001230クリーム(2.5Y9/1)

                            198,690円

                            ( 218,559円 )
                            1個 -

                            9日目

                            9001930ベージュ(5Y7/1)

                            224,161円

                            ( 246,577円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10001930ベージュ(5Y7/1)

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました