(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WHO124LW
集合計器盤用キャビネット WHO-LWシリーズ シュウゴウケイキバンヨウキャビWHO-LW

集合計器盤用キャビネット WHO-LWシリーズ WHO124LW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
164,337円
税込単価
180,771円

鉄板製/屋内・屋外兼用/木製基板/WHMスペース付【特長】・半埋込み取付けが可...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm):
    200
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    その他開閉形状
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP44
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 板厚(中板)(mm):
    15/25
  • 代表規格:
    なし
  • 板厚(中板)詳細(mm):
    25(WHM部)、15(スイッチ部)

WHO124LW の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

取付基板木製基板 WHM部 25mm
スイッチ部 15mm/方眼目盛付
板厚ドア 1.6mm ボデー 1.6mm 屋根 1.6mm
ハンドル右開き C-30FL(封印付/C-30Fキーハンドル)
左開き C-30FR(封印付/C-30Fキーハンドル)

外形図

集合計器盤用キャビネット WHO-LWシリーズ 外形図

規格表

集合計器盤用キャビネット WHO-LWシリーズ 規格表

※クリームの場合は品番末尾にK(例:WHO 334LWK)をつけてください。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
塗装色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WHO124LW

1000
1080
ベージュ(5Y7/1)

1個

164,337( 180,771円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄板製/屋内・屋外兼用/木製基板/WHMスペース付
【特長】
・半埋込み取付けが可能
・検針窓には3mm厚の強化板ガラスを使用
・キーハンドルを使用し、封印も可能。
・WHMスペース部は板厚25mmの木板を使用。
・屋根は取りはずし可能(屋内用としてご使用ください。)
【仕様】
・保護構造:IP44
・構造:水切・防水・パッキン付
・取付基板:木製基板 WHM部25mm スイッチ部15mm/方眼目盛付
・板厚:ドア1.6mm ボデー1.6mm 屋根1.6mm
・ハンドル:右開き:C-30FL(封印キーハンドル)
:左開き:C-30FR(封印キーハンドル)

カタログ

 

WHO124LWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集合計器盤用キャビネット WHO-LWシリーズの型番WHO124LWのページです。
型番WHO124LWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

集合計器盤用キャビネット WHO-LWシリーズ

集合計器盤用キャビネット WHO-LWシリーズ

    集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ

    集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ

      テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

      テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

        SHO-TB 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

        SHO-TB 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

          SHO-B 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

          SHO-B 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

            SHO-KB 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

            SHO-KB 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

              M-RB・MS-RB 引込計器盤キャビネット(水切、防水・防塵パッキン付)

              M-RB・MS-RB 引込計器盤キャビネット(水切、防水・防塵パッキン付)

                ステンレス製引込計器盤キャビネット

                ステンレス製引込計器盤キャビネット

                  OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                  OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                    集合計器盤用キャビネット WHOシリーズ 板厚(中板)(mm)25

                    集合計器盤用キャビネット WHOシリーズ 板厚(中板)(mm)25

                      SOMH ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                      SOMH ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                        引込計器盤キャビネット

                        引込計器盤キャビネット

                          SH-KB 集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                          SH-KB 集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 内外電機 日東工業 河村電器産業 日東工業 内外電機 日東工業
                            通常価格 106,304円 82,356円 27,897円 131,835円 96,665円 144,242円 26,517円 71,999円 36,154円 86,940円 91,871円 24,357円 118,405円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   9日目   2日目~   2日目   2日目   2日目~   5日目~   2日目~   3日目~   2日目   5日目~   2日目  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 200 200 200 200 200 200 185 200 200 200 200 200 200
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 その他開閉形状 ハンドル ハンドル その他開閉形状 その他開閉形状 その他開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル その他開閉形状 ハンドル ハンドル その他開閉形状

                            集合計器盤用キャビネット WHO-LWシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WHO124LWK
                            WHO126LW
                            WHO126LWK
                            WHO128LW
                            WHO128LWK
                            WHO129LW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            塗装色

                            164,337円

                            ( 180,771円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10001080クリーム(2.5Y9/1)

                            235,392円

                            ( 258,931円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10001580ベージュ(5Y7/1)

                            235,392円

                            ( 258,931円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10001580クリーム(2.5Y9/1)

                            271,538円

                            ( 298,692円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10002080ベージュ(5Y7/1)

                            271,538円

                            ( 298,692円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10002080クリーム(2.5Y9/1)

                            306,614円

                            ( 337,275円 )
                            1個 -

                            9日目

                            14001580ベージュ(5Y7/1)

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました