(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KHBA2-5016
軽施工HUBボックス(窓付タイプ) KHBAシリーズ 代表規格なし ケイセコウHUBボックスKHBA

軽施工HUBボックス(窓付タイプ) KHBAシリーズ 代表規格なし KHBA2-5016

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
47,222円
税込単価
51,944円

屋内用・壁掛型・軽量/19インチEIA規格/アクリル窓付 【特長】・小規模LA...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm):
    650
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
  • 塗装色:
    クリーム(2.5Y9/1)
  • 板厚(本体)(mm):
    0.5
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    0.5
  • 板厚(中板)(mm):
    12
  • 代表規格:
    なし

KHBA2-5016 の仕様・寸法情報

商品情報

規格表

幅500mm

軽施工HUBボックス(窓付タイプ) KHBAシリーズ 代表規格なし 幅500㎜規格表


幅650mm

軽施工HUBボックス(窓付タイプ) KHBAシリーズ 代表規格なし 幅650㎜規格表

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KHBA2-5016

500
160

1個

47,222( 51,944円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用・壁掛型・軽量/19インチEIA規格/アクリル窓付
【特長】
・小規模LAN用機器を収納し、より省施工を実現
・一人作業でも簡単取付け
【仕様】
材質:鉄板製
函体形式:屋内用 壁掛け露出形

カタログ

 

KHBA2-5016で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽施工HUBボックス(窓付タイプ) KHBAシリーズ 代表規格なしの型番KHBA2-5016のページです。
型番KHBA2-5016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽施工HUBボックス(窓付タイプ) KHBAシリーズ 代表規格なし

軽施工HUBボックス(窓付タイプ) KHBAシリーズ 代表規格なし

    軽施工HUBボックス(ドアファン付窓付タイプ) KHBA-DFシリーズ

    軽施工HUBボックス(ドアファン付窓付タイプ) KHBA-DFシリーズ

      軽施工HUBボックス(ボデーファン付窓付タイプ) KHBA-BFシリーズ

      軽施工HUBボックス(ボデーファン付窓付タイプ) KHBA-BFシリーズ

        軽施工HUBボックス(ボディーファン付窓なしタイプ) KHB-BFシリーズ

        軽施工HUBボックス(ボディーファン付窓なしタイプ) KHB-BFシリーズ

          軽施工HUBボックス(窓なしタイプ) KHBシリーズ 代表規格なし

          軽施工HUBボックス(窓なしタイプ) KHBシリーズ 代表規格なし

            軽施工HUBボックス(スリットタイプ) KHBSシリーズ

            軽施工HUBボックス(スリットタイプ) KHBSシリーズ

              軽施工HUBボックス(ドアファン付窓なしタイプ) KHB-DFシリーズ

              軽施工HUBボックス(ドアファン付窓なしタイプ) KHB-DFシリーズ

                キャビネット アクリル窓付 HBAシリーズ

                キャビネット アクリル窓付 HBAシリーズ

                  電話用機器収納キャビネット(ボデーのみ) HBXシリーズ

                  電話用機器収納キャビネット(ボデーのみ) HBXシリーズ

                    ルーバー付テレビ共聴器キャビネット

                    ルーバー付テレビ共聴器キャビネット

                      軽施工キャビネットかぶせ式 KVBシリーズ

                      軽施工キャビネットかぶせ式 KVBシリーズ

                        カブセ形屋内用スイッチボックス SIシリーズ

                        カブセ形屋内用スイッチボックス SIシリーズ

                          窓つきキャビネット屋外用 WOシリーズ

                          窓つきキャビネット屋外用 WOシリーズ

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 内外電機 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 47,222円 47,268円 47,268円 47,252円 40,231円 47,222円 47,252円 39,036円 3,545円 12,356円 6,612円 2,088円 25,895円
                            通常出荷日 3日目~   9日目   9日目   9日目   3日目~   3日目~   9日目   3日目~   3日目~   7日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            外形寸法H 縦(高さ)(mm) 650 650 650 650 650 650 650 650 - - - - -
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル 扉なし ハンドル ハンドル ハンドル パチン錠

                            軽施工HUBボックス(窓付タイプ) KHBAシリーズ 代表規格なしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KHBA2-6516
                            KHBA3-5021
                            KHBA3-6521
                            KHBA4-5025
                            KHBA4-6525
                            KHBA5-5030
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)

                            47,333円

                            ( 52,066円 )
                            1個 -

                            3日目

                            650160

                            47,314円

                            ( 52,045円 )
                            1個 -

                            3日目

                            500210

                            54,206円

                            ( 59,627円 )
                            1個 -

                            3日目

                            650210

                            54,206円

                            ( 59,627円 )
                            1個 -

                            3日目

                            500250

                            59,045円

                            ( 64,950円 )
                            1個 -

                            9日目

                            650250

                            59,045円

                            ( 64,950円 )
                            1個 -

                            9日目

                            500300

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました