(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KHB2-5016
軽施工HUBボックス(窓なしタイプ) KHBシリーズ 代表規格なし ケイセコウHUBボックスKHB

軽施工HUBボックス(窓なしタイプ) KHBシリーズ 代表規格なし KHB2-5016

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
40,231円
税込単価
44,254円

小規模LAN用機器を収納し、より省施工を実現一人作業でも簡単取付け【特長】・屋...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm):
    650
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
  • 塗装色:
    クリーム(2.5Y9/1)
  • 板厚(本体)(mm):
    0.5
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    0.5
  • 板厚(中板)(mm):
    12
  • 代表規格:
    なし

KHB2-5016 の仕様・寸法情報

商品情報

軽施工HUBボックスの特長

軽施工HUBボックス(窓なしタイプ) KHBシリーズ:関連画像

幅500mmの外観

軽施工HUBボックス(窓なしタイプ) KHBシリーズ:関連画像

幅650mmの外観

製品仕様

品番 外形寸法 パネル
取付寸法
重量(kg)
H W D
KHB2-5016 650 500 160 2U 10.7
KHB3-5021 210 3U 11.6
KHB4-5025 250 4U 12.5
KHB5-5030 300 5U 14.0
KHB6-5034 340 6U 14.9

製品仕様

品番 外形寸法 パネル
取付寸法
重量(kg)
H W D
KHB2-6516 650 650 160 2U 11.9
KHB3-6521 210 3U 12.8
KHB4-6525 250 4U 13.9
KHB5-6530 300 5U 15.5
KHB6-6534 340 6U 16.5

1人でも簡単、取付け作業

軽施工HUBボックス(窓なしタイプ) KHBシリーズ:関連画像

1.本体底板を壁面に固定
底板を取付け位置に合わせ、取付け

軽施工HUBボックス(窓なしタイプ) KHBシリーズ:関連画像

2.上下パネルを取付け簡単ネジ締めで、上下パネルを取付け

軽施工HUBボックス(窓なしタイプ) KHBシリーズ:関連画像

3.側面パネルを取付け
2点のネジ止めで取付け

軽施工HUBボックス(窓なしタイプ) KHBシリーズ:関連画像

4.側面扉、正面扉を取付け
最後に、側面扉、正面扉をワンタッチ取付け

製品仕様

軽施工HUBボックス(窓なしタイプ) KHBシリーズ:関連画像

各部品の名称

  1. 1.底板
  2. 2.パネル(上)、パネル(下)
  3. 3.側面パネル
  4. 4.正面扉、側面扉
軽施工HUBボックス(窓なしタイプ) KHBシリーズ:関連画像

簡単脱着
ピボットヒンジのピンをスライドすることで簡単に着脱できる。

軽施工HUBボックス(窓なしタイプ) KHBシリーズ:関連画像

ワンタッチ開閉
側面ドアはファスナーを採用しワンタッチで開閉が可能。機器配線後のドアもしっかりロック。

軽施工HUBボックス(窓なしタイプ) KHBシリーズ:関連画像

壁面のコーナー部に設置が可能
天井や壁面のコーナーにピッタリくっつけての設置が可能。ボックスを180°回転させての設置も可能。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KHB2-5016

500
160

1個

40,231( 44,254円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小規模LAN用機器を収納し、より省施工を実現
一人作業でも簡単取付け
【特長】
・屋内用・壁掛型・軽量/19インチEIA規格/窓なし
・軽量・省施工構造
・材質:鉄板製
・函体形式:屋内用、壁掛け露出形
【用途】
・一人作業でも簡単取り付け可能

カタログ

 

KHB2-5016で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽施工HUBボックス(窓なしタイプ) KHBシリーズ 代表規格なしの型番KHB2-5016のページです。
型番KHB2-5016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽施工HUBボックス(窓なしタイプ) KHBシリーズ 代表規格なし

軽施工HUBボックス(窓なしタイプ) KHBシリーズ 代表規格なし

    軽施工HUBボックス(ドアファン付窓なしタイプ) KHB-DFシリーズ

    軽施工HUBボックス(ドアファン付窓なしタイプ) KHB-DFシリーズ

      軽施工HUBボックス(ボデーファン付窓付タイプ) KHBA-BFシリーズ

      軽施工HUBボックス(ボデーファン付窓付タイプ) KHBA-BFシリーズ

        軽施工HUBボックス(窓付タイプ) KHBAシリーズ 代表規格なし

        軽施工HUBボックス(窓付タイプ) KHBAシリーズ 代表規格なし

          軽施工HUBボックス(ドアファン付窓付タイプ) KHBA-DFシリーズ

          軽施工HUBボックス(ドアファン付窓付タイプ) KHBA-DFシリーズ

            軽施工HUBボックス(ボディーファン付窓なしタイプ) KHB-BFシリーズ

            軽施工HUBボックス(ボディーファン付窓なしタイプ) KHB-BFシリーズ

              RA-DB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(遮光板付タイプ)

              RA-DB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(遮光板付タイプ)

                RA-LDB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(ルーバー・遮光板付タイプ)

                RA-LDB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(ルーバー・遮光板付タイプ)

                  【穴加工対応】CF形ボックス(防水・防塵構造)

                  【穴加工対応】CF形ボックス(防水・防塵構造)

                    THR-YD HUB収納キャビネット(屋外遮光板付タイプ)

                    THR-YD HUB収納キャビネット(屋外遮光板付タイプ)

                      【穴加工対応】SCF ステンレスSCF形ボックス

                      【穴加工対応】SCF ステンレスSCF形ボックス

                        キャビネット アクリル窓付 HBAシリーズ

                        キャビネット アクリル窓付 HBAシリーズ

                          屋外軽量キャビネット BBNシリーズ (IP44)

                          屋外軽量キャビネット BBNシリーズ (IP44)

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 40,231円 47,252円 47,268円 47,222円 47,268円 47,252円 25,215円 30,238円 6,899円 192,550円 19,141円 39,036円 10,384円
                            通常出荷日 3日目~   9日目   9日目   3日目~   9日目   9日目   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス
                            外形寸法H 縦(高さ)(mm) 650 650 650 650 650 650 - - - - - 650 -
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ネジ止め ハンドル ネジ止め ハンドル ハンドル

                            軽施工HUBボックス(窓なしタイプ) KHBシリーズ 代表規格なしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KHB2-6516
                            KHB3-5021
                            KHB3-6521
                            KHB4-5025
                            KHB4-6525
                            KHB5-5030
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)

                            46,323円

                            ( 50,955円 )
                            1個 -

                            9日目

                            650160

                            45,086円

                            ( 49,595円 )
                            1個 -

                            3日目

                            500210

                            47,249円

                            ( 51,974円 )
                            1個 -

                            3日目

                            650210

                            47,314円

                            ( 52,045円 )
                            1個 -

                            3日目

                            500250

                            47,421円

                            ( 52,163円 )
                            1個 -

                            9日目

                            650250

                            47,421円

                            ( 52,163円 )
                            1個 -

                            9日目

                            500300

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました