(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KHB2-5016-BF
軽施工HUBボックス(ボディーファン付窓なしタイプ) KHB-BFシリーズ ケイセコウHUBボックスKHB-BF

軽施工HUBボックス(ボディーファン付窓なしタイプ) KHB-BFシリーズ KHB2-5016-BF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
47,477円
税込単価
52,225円

屋内用・壁掛型・軽量/19インチEIA規格/窓なし 【特長】 ●各フロアーに置...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm):
    650
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
  • 塗装色:
    クリーム(2.5Y9/1)
  • 板厚(本体)(mm):
    0.5
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    0.5
  • 板厚(中板)(mm):
    12
  • 代表規格:
    なし

KHB2-5016-BF の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KHB2-5016-BF

500
160

1個

47,477( 52,225円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用・壁掛型・軽量/19インチEIA規格/窓なし

【特長】
 ●各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックスです。
  一人作業でも簡単取付けできる軽量・省施工構造です。
【仕様】
 ●材質:鉄板製
 ●函体形式:屋内用 壁掛け露出形

KHB2-5016-BFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽施工HUBボックス(ボディーファン付窓なしタイプ) KHB-BFシリーズの型番KHB2-5016-BFのページです。
型番KHB2-5016-BFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽施工HUBボックス(ボディーファン付窓なしタイプ) KHB-BFシリーズ

軽施工HUBボックス(ボディーファン付窓なしタイプ) KHB-BFシリーズ

    軽施工HUBボックス(窓なしタイプ) KHBシリーズ 代表規格なし

    軽施工HUBボックス(窓なしタイプ) KHBシリーズ 代表規格なし

      軽施工HUBボックス(窓付タイプ) KHBAシリーズ 代表規格なし

      軽施工HUBボックス(窓付タイプ) KHBAシリーズ 代表規格なし

        軽施工HUBボックス(ボデーファン付窓付タイプ) KHBA-BFシリーズ

        軽施工HUBボックス(ボデーファン付窓付タイプ) KHBA-BFシリーズ

          軽施工HUBボックス(ドアファン付窓なしタイプ) KHB-DFシリーズ

          軽施工HUBボックス(ドアファン付窓なしタイプ) KHB-DFシリーズ

            軽施工HUBボックス(ドアファン付窓付タイプ) KHBA-DFシリーズ

            軽施工HUBボックス(ドアファン付窓付タイプ) KHBA-DFシリーズ

              放熱機器収納キャビネット BXH-Mシリーズ

              放熱機器収納キャビネット BXH-Mシリーズ

                軽施工キャビネット KVH

                軽施工キャビネット KVH

                  熱機器収納キャビネット BXHシリーズ

                  熱機器収納キャビネット BXHシリーズ

                    熱機器収納(スリット付)キャビネット

                    熱機器収納(スリット付)キャビネット

                      RA-DB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(遮光板付タイプ)

                      RA-DB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(遮光板付タイプ)

                        RA-LDB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(ルーバー・遮光板付タイプ)

                        RA-LDB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(ルーバー・遮光板付タイプ)

                          L ライトキャビネット

                          L ライトキャビネット

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 内外電機 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 47,252円 40,231円 47,222円 47,268円 47,252円 47,268円 34,598円 7,532円 8,989円 13,713円 25,215円 30,238円 8,094円
                            通常出荷日 9日目   3日目~   3日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   3日目~   3日目~   5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            外形寸法H 縦(高さ)(mm) 650 650 650 650 650 650 - - - - - - -
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル

                            軽施工HUBボックス(ボディーファン付窓なしタイプ) KHB-BFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KHB2-6516-BF
                            KHB3-5021-BF
                            KHB3-6521-BF
                            KHB4-5025-BF
                            KHB4-6525-BF
                            KHB5-5030-BF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)

                            47,268円

                            ( 51,995円 )
                            1個 -

                            9日目

                            650160

                            47,252円

                            ( 51,977円 )
                            1個 -

                            9日目

                            500210

                            56,750円

                            ( 62,425円 )
                            1個 -

                            9日目

                            650210

                            54,723円

                            ( 60,195円 )
                            1個 -

                            9日目

                            500250

                            59,110円

                            ( 65,021円 )
                            1個 -

                            9日目

                            650250

                            59,110円

                            ( 65,021円 )
                            1個 -

                            9日目

                            500300

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました