(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HSBN3020-8K
機器収納キャビネット HSBN-Kシリーズ キキシュウノウキャビネットHSBN-K

機器収納キャビネット HSBN-Kシリーズ HSBN3020-8K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,034円
税込単価
7,737円

屋内用・壁掛型/木製基板【特長】・ドアと本体の上または下の開口部にパッキンの貼...

詳細情報を確認する

HSBN3020-8K の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSBN3020-8K

200
300
80

1個

7,034( 7,737円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用・壁掛型/木製基板
【特長】
・ドアと本体の上または下の開口部にパッキンの貼付けが可能です。(反対側にはカバーが付きます。)
・ケーブルが挟み込めるため入出線口として使用できます。
【仕様】
・材質 鉄板製
・函体形式:屋内用 露出形
・取付基板:木製基板_12mm/方眼目盛付
・板厚:ドア1.0mm 本体1.0mm
・使用ハンドル:KH-84F(平面ハンドル)

HSBN3020-8Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

機器収納キャビネット HSBN-Kシリーズの型番HSBN3020-8Kのページです。
型番HSBN3020-8Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

機器収納キャビネット HSBN-Kシリーズ

機器収納キャビネット HSBN-Kシリーズ

    間仕切り壁専用キャビネット MAUシリーズ

    間仕切り壁専用キャビネット MAUシリーズ

      盤用キャビネット(マイティBOX) 埋込形

      盤用キャビネット(マイティBOX) 埋込形

        屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

        屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

          軽施工キャビネット KV

          軽施工キャビネット KV

            【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ネジ止めハンドル FSHシリーズ

            【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ネジ止めハンドル FSHシリーズ

              【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル ワイドタイプ WSAシリーズ

              【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル ワイドタイプ WSAシリーズ

                CCN型 コントロールボックス(防塵パッキン付)

                CCN型 コントロールボックス(防塵パッキン付)

                  ルーバー付テレビ共聴器キャビネット

                  ルーバー付テレビ共聴器キャビネット

                    【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル PFTAシリーズ

                    【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル PFTAシリーズ

                      RA-DB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(遮光板付タイプ)

                      RA-DB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(遮光板付タイプ)

                        コントロールボックス CVシリーズ

                        コントロールボックス CVシリーズ

                          CCT型 ターミナルボックス

                          CCT型 ターミナルボックス

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 内外電機 河村電器産業 河村電器産業 ミスミ ミスミ 内外電機 内外電機 ミスミ 日東工業 河村電器産業 内外電機
                            通常価格 7,019円 18,804円 9,642円 82,793円 6,033円 - - 6,849円 12,356円 - 25,215円 7,863円 5,492円
                            通常出荷日 3日目~   9日目   5日目~   9日目   3日目~   3日目   7日目   5日目   7日目   3日目   5日目~   3日目~   5日目  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル パチン錠 ハンドル ハンドル ハンドル パチン錠 ネジ止め
                            基板・中板 木製 木製 - 木製 木製 鉄製 鉄製 鉄製 木製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製

                            機器収納キャビネット HSBN-Kシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HSBN3020-10K
                            HSBN3040-10K
                            HSBN3525-10K
                            HSBN3525-8K
                            HSBN3540-8K
                            HSBN4035-10K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)

                            7,031円

                            ( 7,734円 )
                            1個 -

                            9日目

                            200300100

                            9,298円

                            ( 10,228円 )
                            1個 -

                            9日目

                            400300100

                            7,967円

                            ( 8,764円 )
                            1個 -

                            9日目

                            250350100

                            7,019円

                            ( 7,721円 )
                            1個 -

                            9日目

                            25035080

                            9,192円

                            ( 10,111円 )
                            1個 -

                            9日目

                            40035080

                            9,376円

                            ( 10,314円 )
                            1個 -

                            9日目

                            350400100

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました