(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
82,793円 ~ 187,611円
税込価格
91,072円 ~ 206,372円

鉄板製/屋外用/木製基板【特長】 ●半埋込みの取付けも可能。 ●施錠が可能な防...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm):
    200
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP44
  • 板厚(本体)(mm):
    2.3
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    2.3
  • 板厚(中板)(mm):
    15
  • 代表規格:
    なし
  • ドア形式:
    片扉

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
塗装色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500
1730
クリーム(2.5Y9/1)

1個

82,793( 91,072円 )

9日目

600
1730
クリーム(2.5Y9/1)

1個

94,118( 103,530円 )

9日目

700
1730
クリーム(2.5Y9/1)

1個

106,288( 116,917円 )

9日目

500
1830
クリーム(2.5Y9/1)

1個

106,030( 116,633円 )

9日目

600
1830
クリーム(2.5Y9/1)

1個

117,953( 129,748円 )

9日目

700
1830
クリーム(2.5Y9/1)

1個

164,650( 181,115円 )

9日目

500
1930
クリーム(2.5Y9/1)

1個

106,425( 117,068円 )

9日目

600
1930
クリーム(2.5Y9/1)

1個

164,497( 180,947円 )

9日目

700
1930
クリーム(2.5Y9/1)

1個

174,062( 191,468円 )

9日目

500
2030
クリーム(2.5Y9/1)

1個

140,479( 154,527円 )

9日目

600
2030
クリーム(2.5Y9/1)

1個

164,507( 180,958円 )

9日目

700
2030
クリーム(2.5Y9/1)

1個

187,611( 206,372円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄板製/屋外用/木製基板

【特長】
 ●半埋込みの取付けも可能。
 ●施錠が可能な防水平面ハンドルを使用。
 ●屋根がボデーに溶接してあり、背面、左右側面ともフラットな構造。
【特長】
 ●保護構造:IP44
 ●構造:I水切・防水・パッキン付
 ●取付基板:I木製基板 15mm/方眼目盛付
 ●板厚:IPOB:ドア1.6mm ボデー1.6mm 屋根1.6mm
      :POTB:ドア2.3mm ボデー2.3mm 屋根2.3mm
 ●ハンドル:IKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

    屋外盤用キャビネット POTシリーズ

    屋外盤用キャビネット POTシリーズ

      集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ

      集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ

        扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズ

        扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズ

          引込計器盤用キャビネット MPOシリーズ

          引込計器盤用キャビネット MPOシリーズ

            集合計器盤用キャビネット WHOシリーズ 板厚(中板)(mm)25

            集合計器盤用キャビネット WHOシリーズ 板厚(中板)(mm)25

              集合計器盤用キャビネット WHTシリーズ

              集合計器盤用キャビネット WHTシリーズ

                集合計器盤用キャビネット WHO-LWシリーズ

                集合計器盤用キャビネット WHO-LWシリーズ

                  引込計器盤用キャビネット MOシリーズ

                  引込計器盤用キャビネット MOシリーズ

                    仮設盤用キャビネット SOKシリーズ

                    仮設盤用キャビネット SOKシリーズ

                      テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

                      テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

                        キー付コントロールキャビネットCGBK

                        キー付コントロールキャビネットCGBK

                          RAV形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)板厚2.3

                          RAV形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)板厚2.3

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業
                            通常価格 82,793円 82,793円 82,356円 19,899円 34,451円 86,940円 79,261円 106,304円 23,492円 18,759円 27,897円 9,233円 28,818円
                            通常出荷日 9日目   9日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   9日目   3日目~   2日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 200 - 200 - 200 200 200 200 200 - 200 - -
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル その他開閉形状 その他開閉形状 その他開閉形状 その他開閉形状 ハンドル ハンドル スナップラッチ ハンドル

                            屋外盤用キャビネット POTBシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました