(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:POT1712-25A
屋外盤用キャビネット POTシリーズ オクガイバンヨウキャビネットPOT

屋外盤用キャビネット POTシリーズ POT1712-25A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
212,284円
税込単価
233,512円

鉄板製/屋外用/鉄製基板【特長】 ●半埋込みの取付けも可能。 ●施錠が可能な防...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    鉄製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP44
  • 板厚(本体)(mm):
    2.3
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    2.3
  • 板厚(中板)(mm):
    2.3
  • 代表規格:
    なし

POT1712-25A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
ドア形式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

POT1712-25A

1200
1730
250
ベージュ(5Y7/1)
両扉

1個

212,284( 233,512円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄板製/屋外用/鉄製基板

【特長】
 ●半埋込みの取付けも可能。
 ●施錠が可能な防水平面ハンドルを使用。
 ●屋根がボデーに溶接してあり、背面、左右側面ともフラットな構造。
 ●鉄製基板の使用により機器類の取付けが確実。
【仕様】
 ●保護構造:IP44
 ●構造:水切・防水・パッキン付
 ●取付基板:鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
 ●板厚:PO:ドア1.6mm ボデー1.6mm 屋根1.6mm
      :POT:ドア2.3mm ボデー2.3mm 屋根2.3mm
 ●ハンドル:KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)

POT1712-25Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外盤用キャビネット POTシリーズの型番POT1712-25Aのページです。
型番POT1712-25Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋外盤用キャビネット POTシリーズ

屋外盤用キャビネット POTシリーズ

    屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

    屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

      扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズ

      扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズ

        集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ

        集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ

          引込計器盤用キャビネット MPOシリーズ

          引込計器盤用キャビネット MPOシリーズ

            集合計器盤用キャビネット WHOシリーズ 板厚(中板)(mm)25

            集合計器盤用キャビネット WHOシリーズ 板厚(中板)(mm)25

              集合計器盤用キャビネット WHTシリーズ

              集合計器盤用キャビネット WHTシリーズ

                引込計器盤用キャビネット MOシリーズ

                引込計器盤用キャビネット MOシリーズ

                  集合計器盤用キャビネット WHO-LWシリーズ

                  集合計器盤用キャビネット WHO-LWシリーズ

                    RAV形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)板厚2.3

                    RAV形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)板厚2.3

                      引込計器盤用キャビネット MI

                      引込計器盤用キャビネット MI

                        キー付コントロールキャビネットCGBK

                        キー付コントロールキャビネットCGBK

                          【穴加工対応】SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

                          【穴加工対応】SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業
                            通常価格 82,793円 82,793円 19,899円 82,356円 34,451円 86,940円 79,261円 23,492円 106,304円 28,818円 23,492円 9,233円 84,649円
                            通常出荷日 9日目   9日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   2日目~   3日目~   3日目~   2日目  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル その他開閉形状 その他開閉形状 その他開閉形状 その他開閉形状 ハンドル その他開閉形状 スナップラッチ ハンドル
                            基板・中板 鉄製 木製 鉄製 木製 木製 木製 木製 木製 木製 鉄製 木製 木製 鉄製

                            屋外盤用キャビネット POTシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            POT1710-25A
                            POT1710-25AK
                            POT1712-25AK
                            POT1750-20A
                            POT1750-20AK
                            POT1750-25A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            塗装色 ドア形式

                            188,232円

                            ( 207,055円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10001730250ベージュ(5Y7/1)両扉

                            188,232円

                            ( 207,055円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10001730250クリーム(2.5Y9/1)両扉

                            212,284円

                            ( 233,512円 )
                            1個 -

                            9日目

                            12001730250クリーム(2.5Y9/1)両扉

                            82,793円

                            ( 91,072円 )
                            1個 -

                            9日目

                            5001730200ベージュ(5Y7/1)片扉

                            82,793円

                            ( 91,072円 )
                            1個 -

                            9日目

                            5001730200クリーム(2.5Y9/1)片扉

                            94,670円

                            ( 104,137円 )
                            1個 -

                            9日目

                            5001730250ベージュ(5Y7/1)片扉

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました