(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MPO201
引込計器盤用キャビネット MPOシリーズ ヒキコミケイキバンヨウキャビネットMPO

引込計器盤用キャビネット MPOシリーズ MPO201

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
47,346円
税込単価
52,081円

鉄板製/屋外用/木製基板/WHMスペース付【特長】・仕切とドア封印を省略したシ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm):
    200
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP44
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 板厚(中板)(mm):
    25
  • 代表規格:
    なし

MPO201 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

取付基板木製基板 25mm/方眼目盛付
板厚ドア 1.6mm ボデー 1.6mm
屋根 1.6mm
ハンドルKH-110A
(キー付防水平面ハンドル キーNo.K200)

外形図

引込計器盤用キャビネット MPOシリーズ 外形図

規格表

引込計器盤用キャビネット MPOシリーズ 規格表

※クリームの場合は品番末尾にK(例:MPO 100HK)をつけてください。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
塗装色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPO201

500
930
ベージュ(5Y7/1)

1個

47,346( 52,081円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄板製/屋外用/木製基板/WHMスペース付
【特長】
・仕切とドア封印を省略したシンプル構造のキャビネットです。コンパクトサイズで充分な収納スペース、ロープライスを実現しました。
・半埋込みの取付けが可能
・施錠が可能な防水平面ハンドルを使用(キーNo.K200)
・検針窓は、3mmの強化ガラスを使用
・屋根は左右側面・背面ともフラットな構造
【仕様】
・保護構造:IP44
・構造:水切・防水・パッキン付
・取付基板:木製基板 25mm/方眼目盛付
・板厚:ドア1.6mm ボデー1.6mm 屋根1.6mm
・ハンドル:KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)

カタログ

 

MPO201で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引込計器盤用キャビネット MPOシリーズの型番MPO201のページです。
型番MPO201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引込計器盤用キャビネット MPOシリーズ

引込計器盤用キャビネット MPOシリーズ

    集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ

    集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ

      屋外盤用キャビネット POTシリーズ

      屋外盤用キャビネット POTシリーズ

        屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

        屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

          扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズ

          扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズ

            集合計器盤用キャビネット WHO-LWシリーズ

            集合計器盤用キャビネット WHO-LWシリーズ

              集合計器盤用キャビネット WHTシリーズ

              集合計器盤用キャビネット WHTシリーズ

                集合計器盤用キャビネット WHOシリーズ 板厚(中板)(mm)25

                集合計器盤用キャビネット WHOシリーズ 板厚(中板)(mm)25

                  引込計器盤用キャビネット MOシリーズ

                  引込計器盤用キャビネット MOシリーズ

                    引込計器盤用キャビネット MI

                    引込計器盤用キャビネット MI

                      テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

                      テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

                        キー付コントロールキャビネットCGBK

                        キー付コントロールキャビネットCGBK

                          仮設キャビネット KACシリーズ

                          仮設キャビネット KACシリーズ

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 34,451円 82,356円 82,793円 82,793円 19,899円 106,304円 79,261円 86,940円 23,492円 23,492円 27,897円 9,233円 23,654円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   9日目   9日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   9日目   3日目~   3日目  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 200 200 - 200 - 200 200 200 200 200 200 - 200
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル その他開閉形状 その他開閉形状 その他開閉形状 その他開閉形状 その他開閉形状 ハンドル スナップラッチ ハンドル

                            引込計器盤用キャビネット MPOシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MPO101HK
                            MPO101HL
                            MPO101HLK
                            MPO201K
                            MPO202
                            MPO202K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            塗装色

                            43,848円

                            ( 48,233円 )
                            1個 -

                            3日目

                            4001030クリーム(2.5Y9/1)

                            46,405円

                            ( 51,046円 )
                            1個 -

                            3日目

                            4001230ベージュ(5Y7/1)

                            46,405円

                            ( 51,046円 )
                            1個 -

                            3日目

                            4001230クリーム(2.5Y9/1)

                            47,346円

                            ( 52,081円 )
                            1個 -

                            9日目

                            500930クリーム(2.5Y9/1)

                            47,342円

                            ( 52,076円 )
                            1個 -

                            3日目

                            5001030ベージュ(5Y7/1)

                            47,342円

                            ( 52,076円 )
                            1個 -

                            3日目

                            5001030クリーム(2.5Y9/1)

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました