(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MO100
引込計器盤用キャビネット MOシリーズ ヒキコミケイキバンヨウキャビネットMO

引込計器盤用キャビネット MOシリーズ MO100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,635円
税込単価
25,999円

鉄板製/屋外用/木製基板/WHMスペース付【特長】・検針窓には3mm厚の強化板...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm):
    200
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    その他開閉形状
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP44
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 板厚(中板)(mm):
    15/25
  • 代表規格:
    なし
  • 板厚(中板)詳細(mm):
    25(WHM部)、15(スイッチ部)

(i)ご注意

  • MOシリーズ(屋外用)は、全て屋根ありタイプです。(商品写真参照)
    屋根なしタイプは、MIシリーズ(屋内・屋外兼用)となります。

MO100 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

取付基板木製基板  WHM部 25mm
スイッチ部 15mm/方眼目盛付
板厚ドア 1.6mm ボデー 1.6mm
屋根(MOのみ) 1.6mm
ハンドル右開き C-30FL(封印付/C-30Fキーハンドル)
左開き C-30FR(封印付/C-30Fキーハンドル)

外形図

引込計器盤用キャビネット MOシリーズ 外形図

規格表

全電力管内向け(東京電力・耐候型使用地域も含む) (スイッチ部ドア下有効フカサ 170mm  スイッチ部ハンドル下有効フカサ 140mm )

引込計器盤用キャビネット MOシリーズ 規格表

※クリームの場合は品番末尾にK(例:MI 100PK)をつけてください。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
塗装色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MO100

300
530
ベージュ(5Y7/1)

1個

23,635( 25,999円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄板製/屋外用/木製基板/WHMスペース付
【特長】
・検針窓には3mm厚の強化板ガラスを使用
・内蝶番式で堅牢な構造
・封印キーハンドルによりドアの封印が可能
・電子式WHMの収納も可能です。
・屋根がボデーに溶接してあり、背面、左右側面ともフラットな構造。
・水切・防水・防塵(スポンジパッキン付)構造
・ヨコ500mm以上のスイッチスペース付にはセパレータを取付け(ヨコ500mmは1枚、ヨコ700mmは2枚)
【仕様】
・保護構造:IP44
・構造:水切・防水・パッキン付
・取付基板:木製基板 WHM部25mm スイッチ部15mm/方眼目盛付
・板厚:ドア1.6mm ボデー1.6mm 屋根1.6mm
・ハンドル:右開き:C-30FL(封印キーハンドル)左開き:C-30FR(封印キーハンドル)

(i)ご注意

  • MOシリーズ(屋外用)は、全て屋根ありタイプです。(商品写真参照)
    屋根なしタイプは、MIシリーズ(屋内・屋外兼用)となります。

カタログ

 

MO100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引込計器盤用キャビネット MOシリーズの型番MO100のページです。
型番MO100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引込計器盤用キャビネット MOシリーズ

引込計器盤用キャビネット MOシリーズ

    引込計器盤用キャビネット MI

    引込計器盤用キャビネット MI

      引込計器盤用キャビネット MPOシリーズ

      引込計器盤用キャビネット MPOシリーズ

        HVP ペデスタルボックス

        HVP ペデスタルボックス

          OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

          OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

            MS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

            MS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

              【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ140mm

              【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ140mm

                【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ100mm

                【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ100mm

                  【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ180mm

                  【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ180mm

                    【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ350mm

                    【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ350mm

                      【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ300mm

                      【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ300mm

                        【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ160mm

                        【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ160mm

                          【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ400mm

                          【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ400mm

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 23,492円 23,492円 34,451円 107,577円 42,208円 39,896円 9,185円 8,210円 21,646円 27,707円 27,707円 10,267円 39,882円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   2日目~   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 200 200 200 250 200 200 140 100 180 350 300 160 400
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応
                            開閉形状 その他開閉形状 その他開閉形状 ハンドル ハンドル その他開閉形状 - ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル

                            引込計器盤用キャビネット MOシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MO100H
                            MO100HK
                            MO100K
                            MO100L
                            MO100LK
                            MO101
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            塗装色

                            33,122円

                            ( 36,434円 )
                            1個 -

                            3日目

                            400680ベージュ(5Y7/1)

                            33,122円

                            ( 36,434円 )
                            1個 -

                            3日目

                            400680クリーム(2.5Y9/1)

                            23,635円

                            ( 25,999円 )
                            1個 -

                            3日目

                            300530クリーム(2.5Y9/1)

                            31,839円

                            ( 35,023円 )
                            1個 -

                            3日目

                            400630ベージュ(5Y7/1)

                            31,839円

                            ( 35,023円 )
                            1個 -

                            3日目

                            400630クリーム(2.5Y9/1)

                            35,481円

                            ( 39,029円 )
                            1個 -

                            3日目

                            300930ベージュ(5Y7/1)

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました