(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MXR131
ワットメーターボックス MXRシリーズ ワットメーターボックスMXR

ワットメーターボックス MXRシリーズ MXR131

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,989円
税込単価
4,388円

プラスチック製/露出形【特長】・高級感のあるデザインで外壁にピッタリマッチ・電...

詳細情報を確認する

MXR131 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
塗装色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MXR131

228
387
138
グレー

1個

3,989( 4,388円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プラスチック製/露出形
【特長】
・高級感のあるデザインで外壁にピッタリマッチ
・電力量計の配線を隠し、スッキリした仕上がり
・自消性スチロール系樹脂を使用
・封印が可能
・電力量計に合った取付け穴と、多くの外壁取付け穴により取付けが簡単

MXR131で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワットメーターボックス MXRシリーズの型番MXR131のページです。
型番MXR131に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワットメーターボックス MXRシリーズ

ワットメーターボックス MXRシリーズ

    FBA FRP樹脂製ボックス IP55・IP44

    FBA FRP樹脂製ボックス IP55・IP44

      FBA-M FRP樹脂製引込計器盤ボックス

      FBA-M FRP樹脂製引込計器盤ボックス

        電力量計ボックス(化粧ボックス) 自己消火性樹脂製

        電力量計ボックス(化粧ボックス) 自己消火性樹脂製

          MBS 化粧ボックス

          MBS 化粧ボックス

            ワットメーターボックス MXシリーズ

            ワットメーターボックス MXシリーズ

              電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型)

              電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型)

                PL・PLS PL形プラボックス(防水・防塵構造)IP65

                PL・PLS PL形プラボックス(防水・防塵構造)IP65

                  MBC・メーターボックス(隠蔽配線用)

                  MBC・メーターボックス(隠蔽配線用)

                    ウオルボックス(タテ型)プラスチック基台

                    ウオルボックス(タテ型)プラスチック基台

                      PCH-C PCH形プラボックス 透明扉付

                      PCH-C PCH形プラボックス 透明扉付

                        ブレーカボックス

                        ブレーカボックス

                          プラボックス SPO4050-18C・SPO5550-20C

                          プラボックス SPO4050-18C・SPO5550-20C

                            メーカー 河村電器産業 日東工業 日東工業 未来工業 日東工業 河村電器産業 未来工業 日東工業 日東工業 未来工業 日東工業 未来工業 河村電器産業
                            通常価格 3,989円 37,238円 40,639円 7,785円 4,408円 2,088円 5,694円 7,672円 5,491円 723円 6,034円 798円 7,989円
                            通常出荷日 3日目   2日目~   3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし
                            設置 屋内 屋内・屋外兼用 屋内・屋外兼用 屋内 屋外 屋内 屋外 屋内・屋外兼用 屋外 屋内 屋内 屋内 屋外

                            ワットメーターボックス MXRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MXR131T
                            MXR331
                            MXR331T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み) 塗装色

                            5,376円

                            ( 5,914円 )
                            1個 -

                            3日目

                            228387183グレー/透明

                            5,484円

                            ( 6,032円 )
                            1個 -

                            3日目

                            268460.5151グレー

                            7,960円

                            ( 8,756円 )
                            1個 -

                            3日目

                            268460.5196グレー/透明

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました