(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MX121
ワットメーターボックス MXシリーズ ワットメーターボックスMX

ワットメーターボックス MXシリーズ MX121

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,088円
税込単価
2,297円

プラスチック製、露出形のワットメーターボックス。 【特長】・電力量計の配線を隠...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

MX121 の仕様・寸法情報

商品情報

ワットメーターボックスの特長

ボックス寸法 (mm) 品番適応重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
260220100MX 121単相 2線式 30A 1個用0.55
260360100MX 122単相 2線式 30A 2個用0.85
350220115MX 131NK ☆単相(三相)2・3線式 30A 1個用0.89
MX 131N単相(三相)3線式 30A 1個用0.85
360460102MX 132単相(三相)3線式 30A 2個用1.45
420260130MX 331単相(三相)3線式 120(30)A 1個用1.3
420580130MX 133単相(三相)3線式 120(30)A 1個用
単相 2線式 30A 2個用
2.7
35022095MF 131N ☆単相(三相)2・3線式 30A 1個用0.59
420500130MX 332 ★単相(三相)3線式 120(30)A 2個用2.6

★印はUR都市機構EF-104-4に適合しています。 ☆印はUR都市機構EF-104-1に適合しています。

ワットメーターボックスの外観

MX 121

MX 121

MX 122

MX 122

MX 131NK

MX 131NK

MX 131N

MX 131N

MX 132

MX 132

MX 331

MX 331

MX 133

MX 133

MF 131N

MF 131N

MX 332

MX 332

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
適応
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MX121

220
260
100
単相2線式 30A 1個用

1個

2,088( 2,297円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プラスチック製、露出形のワットメーターボックス。
【特長】
・電力量計の配線を隠し、スッキリした仕上がり。
・自消性スチロール系樹脂を使用。
・封印が可能(MFを除く)。
・電力量計に合った取付け穴で、取付けが簡単。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

MX121で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワットメーターボックス MXシリーズの型番MX121のページです。
型番MX121に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワットメーターボックス MXシリーズ

ワットメーターボックス MXシリーズ

    ワットメーターボックス MXRシリーズ

    ワットメーターボックス MXRシリーズ

      KW型プラスチックケース

      KW型プラスチックケース

        LM型電池ボックス付ケース

        LM型電池ボックス付ケース

          フリープラボックス

          フリープラボックス

            SY型 プラスチックケース

            SY型 プラスチックケース

              【穴加工対応】SPCM型防水・防塵ポリカーボネートボックス

              【穴加工対応】SPCM型防水・防塵ポリカーボネートボックス

                PCH-C PCH形プラボックス 透明扉付

                PCH-C PCH形プラボックス 透明扉付

                  テレビ分配器ボックス

                  テレビ分配器ボックス

                    プラスチックボックス(透明ドア付)

                    プラスチックボックス(透明ドア付)

                      OP型開閉プラスチックボックス

                      OP型開閉プラスチックボックス

                        電力量計ボックス(化粧ボックス)

                        電力量計ボックス(化粧ボックス)

                          シールドプラスチックケース PFEシリーズ

                          シールドプラスチックケース PFEシリーズ

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 内外電機 タカチ電機工業 タカチ電機工業 日東工業 内外電機 内外電機 タカチ電機工業 未来工業 タカチ電機工業
                            通常価格 2,088円 3,989円 139円 1,109円 1,332円 1,276円 1,569円 6,034円 3,292円 1,885円 668円 2,309円 2,160円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            穴加工対応 非対応 非対応 特注のみ対応 特注のみ対応 非対応 特注のみ対応 - 非対応 非対応 非対応 特注のみ対応 非対応 特注のみ対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし パネル型 指定なし コの字型 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし コの字型
                            設置 屋内 屋内 屋内 屋内 - 屋内 屋外 屋内 - - 屋内 屋内 屋内

                            ワットメーターボックス MXシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MF131N
                            MX
                            MX122
                            MX131N
                            MX131NK
                            MX132
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み) 適応

                            13,380円

                            ( 14,718円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            22035095単相(三相)2・3線式 30A 1個用

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            3,508円

                            ( 3,859円 )
                            1個 -

                            3日目

                            360260100単相2線式 30A 2個用

                            3,803円

                            ( 4,183円 )
                            1個 -

                            3日目

                            220350115単相(三相)3線式 30A 1個用

                            3,803円

                            ( 4,183円 )
                            1個 -

                            3日目

                            220350115単相(三相)2・3線式 30A 1個用

                            5,139円

                            ( 5,653円 )
                            1個 -

                            3日目

                            460360102単相(三相)3線式 30A 2個用

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました