(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SP5550-20TC
プラボックス 屋内・屋外兼用 SP-Tシリーズ プラボックスSP-T

プラボックス 屋内・屋外兼用 SP-Tシリーズ SP5550-20TC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,427円
税込単価
14,770円

透明アクリルドア付のプラボックス【特長】・耐衝撃性、耐湿性に優れています。・軽...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

SP5550-20TC の仕様・寸法情報

商品情報

プラボックスの特長

SPの外観

SPの外観

SPの寸法図

SPの寸法図

材質ボデー ABS樹脂 ドア ABS樹脂/透明アクリル樹脂
蝶番ステンレス
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
ドア形式片扉

透明アクリルドア付 (ドア下有効フカサ(D) フカサ-30mm)

ボックス寸法(mm)ドア
形式
木製基板(木板ベース)基板寸法(mm) 重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
品番タテヨコ
400500180片扉SP 4050-18TC 3154504.25
550500200片扉SP 5550-20TC 4504505.6

型番リスト

型番
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP5550-20TC

550
200

1個

13,427( 14,770円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

透明アクリルドア付のプラボックス
【特長】
・耐衝撃性、耐湿性に優れています。
・軽量で穴あけ加工が容易
・接地工事は不要
・内部機器の監視が容易な透明ドア付のタイプもあります。
・施錠可能な構造(穴径Φ6:推奨南京錠吊太さΦ5以下)。
・ボックス裏面に自在バンド貫通孔(幅20mm用)を設置
・遅燃性樹脂(UL94-HB)を使用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

SP5550-20TCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラボックス 屋内・屋外兼用 SP-Tシリーズの型番SP5550-20TCのページです。
型番SP5550-20TCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラボックス 屋内・屋外兼用 SP-Tシリーズ

プラボックス 屋内・屋外兼用 SP-Tシリーズ

    プラボックス SPO-Tシリーズ

    プラボックス SPO-Tシリーズ

      遮音アウトレットボックス

      遮音アウトレットボックス

        PBH ポリカボックス 透明カバー付

        PBH ポリカボックス 透明カバー付

          PBH ポリカボックス(着色カバー付)

          PBH ポリカボックス(着色カバー付)

            断熱ボード付 小判スライドボックス (センター磁石付)

            断熱ボード付 小判スライドボックス (センター磁石付)

              埋込四角アウトレットボックス (断熱カバー付)

              埋込四角アウトレットボックス (断熱カバー付)

                OPK-CA キー付耐候プラボックス・透明扉(屋根)付

                OPK-CA キー付耐候プラボックス・透明扉(屋根)付

                  断熱ボード付 小判スライドボックス (磁石なし)

                  断熱ボード付 小判スライドボックス (磁石なし)

                    埋込四角アウトレットボックス

                    埋込四角アウトレットボックス

                      PCH-C PCH形プラボックス 透明扉付

                      PCH-C PCH形プラボックス 透明扉付

                        ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 透明蓋

                        ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 透明蓋

                          ウオルボックス 屋根付(タテ型)

                          ウオルボックス 屋根付(タテ型)

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 未来工業 日東工業 日東工業 未来工業 未来工業 日東工業 未来工業 未来工業 日東工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 7,989円 9,989円 972円 3,616円 3,386円 482円 382円 2,056円 245円 250円 6,034円 2,039円 1,667円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法W 横(幅) 500 500 133.7 - - - - - - - - - -
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし

                            プラボックス 屋内・屋外兼用 SP-Tシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SP4050-18TC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み)

                            7,989円

                            ( 8,788円 )
                            1個 -

                            3日目

                            400180

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました