(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SPO4050-18TC
プラボックス SPO-Tシリーズ プラボックスSPO-T

プラボックス SPO-Tシリーズ SPO4050-18TC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,989円
税込単価
10,988円

プラスチック製/屋外用/木製基板【特長】・耐衝撃性、耐湿性に優れています。・軽...

詳細情報を確認する

SPO4050-18TC の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

材質ボデー ABS樹脂 ドア ABS樹脂/透明アクリル樹脂
蝶番ステンレス
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
ドア形式片扉

外形図

プラボックス SPO-Tシリーズ 外形図

規格表

透明アクリルドア付(ドア下有効フカサ(D) フカサ-30mm)

プラボックス SPO-Tシリーズ 規格表

型番リスト

型番
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPO4050-18TC

400
180

1個

9,989( 10,988円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プラスチック製/屋外用/木製基板
【特長】
・耐衝撃性、耐湿性に優れています。
・軽量で穴あけ加工が容易
・接地工事は不要
・内部機器の監視が容易な透明ドア付のタイプもあります。
・施錠可能な構造(穴径Φ6:推奨南京錠吊太さΦ5以下)
・ボックス裏面に自在バンド貫通孔(幅20mm用)を設置
・遅燃性樹脂(UL94-HB)を使用
【仕様】
・保護構造:IP13
・構造:透明アクリルドア付
・取付基板:木製基板 15mm/方眼目盛付

カタログ

 

SPO4050-18TCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラボックス SPO-Tシリーズの型番SPO4050-18TCのページです。
型番SPO4050-18TCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラボックス SPO-Tシリーズ

プラボックス SPO-Tシリーズ

    プラボックス 屋内・屋外兼用 SP-Tシリーズ

    プラボックス 屋内・屋外兼用 SP-Tシリーズ

      プラボックス SPO4050-18C・SPO5550-20C

      プラボックス SPO4050-18C・SPO5550-20C

        プラボックス SPO-Rシリーズ

        プラボックス SPO-Rシリーズ

          プラボックス 屋内・屋外兼用 SP4050-18C・SP5550-20C

          プラボックス 屋内・屋外兼用 SP4050-18C・SP5550-20C

            仮設用プラボックス KAPシリーズ

            仮設用プラボックス KAPシリーズ

              防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

              防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

                PBH ポリカボックス 透明カバー付

                PBH ポリカボックス 透明カバー付

                  PBS ポリカボックス透明カバー付

                  PBS ポリカボックス透明カバー付

                    プラスチックボックス(透明ドア付)

                    プラスチックボックス(透明ドア付)

                      FTC-A FRP樹脂製ターミナルボックス

                      FTC-A FRP樹脂製ターミナルボックス

                        プールボックス正方形(ノック無)

                        プールボックス正方形(ノック無)

                          PBE ポリカボックス(着色カバー付)

                          PBE ポリカボックス(着色カバー付)

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 タカチ電機工業 日東工業 日東工業 内外電機 日東工業 未来工業 日東工業
                            通常価格 9,989円 7,989円 7,989円 6,638円 7,741円 3,957円 2,487円 3,616円 9,886円 1,885円 22,951円 940円 3,386円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法W 横(幅) 500 500 500 - 500 - - - - - - - -
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 特注のみ対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし

                            プラボックス SPO-Tシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPO5550-20TC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み)

                            14,899円

                            ( 16,389円 )
                            1個 -

                            3日目

                            550200

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました