(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TX11
テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ テナントケイキバンヨウキャビネットTX

テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ TX11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,980円
税込単価
30,778円

鉄板製/屋内用 露出形/木製基板/WHMスペース付【特長】・ボデーとドア・前面...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 外形寸法W 横(幅)(mm):
    500
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm):
    600
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm):
    200
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP2XD
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 板厚(中板)(mm):
    20
  • 代表規格:
    なし
  • ドア形式:
    片扉

TX11 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
塗装色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TX11

ベージュ(5Y7/1)

1個

27,980( 30,778円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄板製/屋内用 露出形/木製基板/WHMスペース付
【特長】
・ボデーとドア・前面枠が分離できます。
・4段曲げの前面枠により、ひずみに強く堅牢
・監視窓には3mm厚の強化板ガラスを使用
・耐候型電力量計は1(3)Φ3W30Aまで収納可能
【仕様】
・保護構造:IP2XD
・構造:額縁構造
・取付基板:木製基板 20mm/方眼目盛付
・板厚:ドア1.6mm ボデー1.6mm 前面枠1.6mm
・ハンドル:KH-84F(キー付平面ハンドル小)

TX11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テナント計器盤用キャビネット TXシリーズの型番TX11のページです。
型番TX11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

    集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ

    集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ

      ステンレス製引込計器盤キャビネット

      ステンレス製引込計器盤キャビネット

        OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

        OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

          SOMH ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

          SOMH ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

            M-RB・MS-RB 引込計器盤キャビネット(水切、防水・防塵パッキン付)

            M-RB・MS-RB 引込計器盤キャビネット(水切、防水・防塵パッキン付)

              引込計器盤キャビネット

              引込計器盤キャビネット

                【穴加工対応】SRM-N ステンレスSRM形制御盤キャビネット

                【穴加工対応】SRM-N ステンレスSRM形制御盤キャビネット

                  HVP ペデスタルボックス

                  HVP ペデスタルボックス

                    【穴加工対応】SW-N ステンレスウインドウキャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

                    【穴加工対応】SW-N ステンレスウインドウキャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

                      SHO-TB 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                      SHO-TB 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                        SHO-B 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                        SHO-B 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                          SHO-KB 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                          SHO-KB 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 内外電機 日東工業 日東工業 日東工業 内外電機 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 27,897円 82,356円 71,999円 36,154円 91,871円 26,517円 24,357円 84,527円 107,577円 60,411円 131,835円 96,665円 144,242円
                            通常出荷日 9日目   3日目~   5日目~   2日目~   2日目   2日目~   5日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目   2日目  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            外形寸法W 横(幅)(mm) 500 - - - - - - - - - - - 1000
                            外形寸法H 縦(高さ)(mm) 600 - - - - - - - 1000 - - - -
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 200 200 200 200 200 185 200 - 250 200 200 200 200

                            テナント計器盤用キャビネット TXシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TX11K
                            TX21
                            TX21K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            塗装色

                            27,897円

                            ( 30,687円 )
                            1個 -

                            9日目

                            クリーム(2.5Y9/1)

                            30,015円

                            ( 33,017円 )
                            1個 -

                            9日目

                            ベージュ(5Y7/1)

                            30,015円

                            ( 33,017円 )
                            1個 -

                            9日目

                            クリーム(2.5Y9/1)

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました