(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HBWT-2065WA-DF
HUBボックス(ワゴンタイプ・ファン付) HBWT-DFシリーズ HUBボックスワボンタイプHBWT-DF

HUBボックス(ワゴンタイプ・ファン付) HBWT-DFシリーズ HBWT-2065WA-DF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
58,563円
税込単価
64,419円

屋内用・ワゴンタイプ/19インチEIA規格【特長】・OAデスクの下にぴったり収...

詳細情報を確認する

HBWT-2065WA-DF の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

収納機器EIA規格19インチユニット×2U、4U、6U
設置方法屋内用据置き型
板厚本体1.6mm、ドア1.2mm、
マウントアングル2.3mm
本体及びドア:ホワイトグレー(N-8 サテン)、
マウントアングル:ブラック(N-1)
ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル キーNo.K200)
取付可能コンセントカワムラ RP986-02LG、-04LG、-06LG
東芝 DC 1252E
パナソニック WK 3064

外形図

HUBボックス(ワゴンタイプ・ファン付) HBWT-DFシリーズ 外形図

( )内は6Uの場合の寸法です。
図面はキャスター付、スライドベース付です。 なしの場合は該当部分を省いてください。
※1 キャスターなしの場合はゴム足(高さ10mm)が付きます。

規格表

ドアファン付タイプ

HUBボックス(ワゴンタイプ・ファン付) HBWT-DFシリーズ ドアファン付タイプ規格表

■ファンの仕様
   電圧:100V、最大風量:0.84(0.98)m3/min、騒音:32(35)dB、最大静圧:3.2(4.1)mmH2O、定格入力:8(7)W
   ※50Hzと60Hzの数値を併記しています。( )内は60Hzの場合

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(ヨコ)(mm)
商品タイプ
パネル取付寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HBWT-2065WA-DF

557
200
ゴム足付
2U

1個

58,563( 64,419円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用・ワゴンタイプ/19インチEIA規格
【特長】
・OAデスクの下にぴったり収まるコンパクトサイズ
【仕様】
・材質:鉄板製
・函体形式:屋内用 据置き形

カタログ

 

HBWT-2065WA-DFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HUBボックス(ワゴンタイプ・ファン付) HBWT-DFシリーズの型番HBWT-2065WA-DFのページです。
型番HBWT-2065WA-DFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HUBボックス(ワゴンタイプ・ファン付) HBWT-DFシリーズ

HUBボックス(ワゴンタイプ・ファン付) HBWT-DFシリーズ

    HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWTシリーズ 寸法 縦 H(mm)557・594

    HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWTシリーズ 寸法 縦 H(mm)557・594

      MCA ユニットケース(MCAタイプ)

      MCA ユニットケース(MCAタイプ)

        スタンダードサブラック NSシリーズ

        スタンダードサブラック NSシリーズ

          MCF 普及形ユニットケース

          MCF 普及形ユニットケース

            取手付サブラック NSHシリーズ

            取手付サブラック NSHシリーズ

              キューブラック CORT

              キューブラック CORT

                電子機器用ケース ECNシリーズ

                電子機器用ケース ECNシリーズ

                  器具乾燥器(強制対流式)

                  器具乾燥器(強制対流式)

                    MELSEC-Fシリーズ シンプルモーションユニット

                    MELSEC-Fシリーズ シンプルモーションユニット

                      セフティーキャビネット(試薬瓶・ガロン瓶用 セパレートロック・ダブルロック)

                      セフティーキャビネット(試薬瓶・ガロン瓶用 セパレートロック・ダブルロック)

                        冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)IDFA□Eシリーズ EU・アジア・オセアニア向

                        冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)IDFA□Eシリーズ EU・アジア・オセアニア向

                          セフティキャビネット 3段引出し型

                          セフティキャビネット 3段引出し型

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 タカチ電機工業 日東工業 タカチ電機工業 河村電器産業 日東工業 アズワン 三菱電機 アズワン SMC アズワン
                            通常価格 58,563円 58,406円 26,480円 21,357円 15,543円 36,110円 79,776円 19,247円 172,437円 109,000円 151,030円 145,700円 145,257円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目   2日目   3日目   2日目   9日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目  
                            材質 アルミ - アルミ - - - - - - -
                            寸法(フカサ)(mm) 650 650 - - - - - - - - - - -
                            グレー グレー グレー - ライトベージュ, オリーブ - グレー - - - - - -
                            屋内/屋外 屋内用(据置型) 屋内用(据置型) - - - - 屋内用(据置型) - - - - - -
                            ファン ドアファン付 - - - - - - - - - - - -

                            HUBボックス(ワゴンタイプ・ファン付) HBWT-DFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HBWT-2065WB-DF
                            HBWT-3565WA-DF
                            HBWT-3565WB-DF
                            HBWT-3565WC-DF
                            HBWT-4565WA-DF
                            HBWT-4565WB-DF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法(タテ)
                            (mm)
                            寸法(ヨコ)
                            (mm)
                            商品タイプ パネル取付寸法
                            (mm)

                            65,712円

                            ( 72,283円 )
                            1個 -

                            3日目

                            594200キャスター付2U

                            69,960円

                            ( 76,956円 )
                            1個 -

                            9日目

                            557355ゴム足付4U

                            70,551円

                            ( 77,606円 )
                            1個 -

                            3日目

                            594355キャスター付4U

                            77,226円

                            ( 84,949円 )
                            1個 -

                            9日目

                            594355キャスター・スライドベース付4U

                            70,551円

                            ( 77,606円 )
                            1個 -

                            3日目

                            557450ゴム足付6U

                            70,469円

                            ( 77,516円 )
                            1個 -

                            3日目

                            594450キャスター付6U

                            システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました