(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HBWT-2065WA
HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWTシリーズ 寸法 縦 H(mm)557・594 HUBボックスワボンタイプHBWT

HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWTシリーズ 寸法 縦 H(mm)557・594 HBWT-2065WA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
58,406円
税込単価
64,247円

屋内用・ワゴンタイプのHUBボックス【特長】・OAデスクの下にぴったり収まるコ...

詳細情報を確認する

HBWT-2065WA の仕様・寸法情報

商品情報

OAデスクの下にぴったり収まるコンパクトサイズ

HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWTシリーズ:関連画像

HBWTシリーズの特長

HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWTシリーズ:関連画像

ドアの外し方
ピボットヒンジを下げ、工具なしで簡単にドアが外れる。

HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWTシリーズ:関連画像

背面板の外し方
ファスナーを下げるだけで背面板が外れる。

HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWTシリーズ:関連画像

本体カバーの外し方
取付ネジを外しカバーを持ち上げれば外れる。

HBWTシリーズのバリエーション

HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWTシリーズ:関連画像

キャスター付

HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWTシリーズ:関連画像

ゴム足付

HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWTシリーズ:関連画像

キャスター付/スライドベース付

HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWTシリーズ:関連画像

2Uタイプ(キャスター付)

製品仕様

  • 収納機器:EIA規格19インチユニット×2U、4U、6U
  • 設置方法:屋内用据置き型
  • 板厚:本体1.6mm、ドア1.2mm、マウントアングル2.3mm

  • 本体及びドア:ホワイトグレー(N-8 サテン)
    マウントアングル:ブラック(N-1)
  • ハンドル:KH-84F(キー付平面ハンドル キーNo.K200)
  • ※ 本体への搭載可能重量は「ユニット数×5kg」で算出してください。
品番 適応 パネル
取付寸法
W1
重量(kg)
HBWT-2065WB キャスター付 2U 19
HBWT-2065WA ゴム足付 2U 19
HBWT-3565WB キャスター付 4U 25
HBWT-3565WA ゴム足付 4U 25
HBWT-3565WC キャスター・スライドベース付 4U 29
HBWT-4565WB キャスター付 6U 29
HBWT-4565WA ゴム足付 6U 29
HBWT-4565WC キャスター・スライドベース付 6U 34

この商品の寸法図

HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWTシリーズ:関連画像

前面

HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWTシリーズ:関連画像

側面

HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWTシリーズ:関連画像

背面

HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWTシリーズ:関連画像

ドアを外した状態

HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWTシリーズ:関連画像

下側面

  • ()内は6Uの場合の寸法です。
  • 図面はキャスター付、スライドベース付です。なしの場合は該当部分を省いてください。
  1. ※1キャスターなしの場合はゴム足(高さ10mm)が付きます。

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(ヨコ)(mm)
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HBWT-2065WA

557
200
ゴム足付

1個

58,406( 64,247円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用・ワゴンタイプのHUBボックス
【特長】
・OAデスクの下にぴったり収まるコンパクトサイズ
・材質:鉄板製
・函体形式:屋内用据置き形
・19インチEIA規格
【用途】
・小規模LAN用機器の収納に

カタログ

 

HBWT-2065WAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWTシリーズ 寸法 縦 H(mm)557・594の型番HBWT-2065WAのページです。
型番HBWT-2065WAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWTシリーズ 寸法 縦 H(mm)557・594

HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWTシリーズ 寸法 縦 H(mm)557・594

    HUBボックス(ワゴンタイプ・ファン付) HBWT-DFシリーズ

    HUBボックス(ワゴンタイプ・ファン付) HBWT-DFシリーズ

      MCA ユニットケース(MCAタイプ)

      MCA ユニットケース(MCAタイプ)

        スタンダードサブラック NSシリーズ

        スタンダードサブラック NSシリーズ

          MCF 普及形ユニットケース

          MCF 普及形ユニットケース

            取手付サブラック NSHシリーズ

            取手付サブラック NSHシリーズ

              キューブラック CORT

              キューブラック CORT

                電子機器用ケース ECNシリーズ

                電子機器用ケース ECNシリーズ

                  器具乾燥器(強制対流式)

                  器具乾燥器(強制対流式)

                    セフティーキャビネット(試薬瓶・ガロン瓶用 セパレートロック・ダブルロック)

                    セフティーキャビネット(試薬瓶・ガロン瓶用 セパレートロック・ダブルロック)

                      冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)IDFA□Eシリーズ EU・アジア・オセアニア向

                      冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)IDFA□Eシリーズ EU・アジア・オセアニア向

                        MELSEC-Fシリーズ シンプルモーションユニット

                        MELSEC-Fシリーズ シンプルモーションユニット

                          キャビネット アクリル窓付 HBAシリーズ

                          キャビネット アクリル窓付 HBAシリーズ

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 タカチ電機工業 日東工業 タカチ電機工業 河村電器産業 日東工業 アズワン アズワン SMC 三菱電機 河村電器産業
                            通常価格 58,406円 58,563円 26,480円 21,357円 15,543円 36,110円 79,776円 19,247円 172,437円 151,030円 145,700円 109,000円 39,036円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目   2日目   3日目   2日目   9日目   3日目   1日目   1日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
                            材質 アルミ - アルミ - - - - - - -
                            寸法(フカサ)(mm) 650 650 - - - - - - - - - - -
                            グレー グレー グレー - ライトベージュ, オリーブ - グレー - - - - - -
                            屋内/屋外 屋内用(据置型) 屋内用(据置型) - - - - 屋内用(据置型) - - - - - -
                            備考 EIA規格 製品 EIA規格 製品 - - - - - - - - - - -

                            HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWTシリーズ 寸法 縦 H(mm)557・594のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HBWT-2065WB
                            HBWT-3565WA
                            HBWT-3565WB
                            HBWT-3565WC
                            HBWT-4565WA
                            HBWT-4565WB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法(タテ)
                            (mm)
                            寸法(ヨコ)
                            (mm)
                            商品タイプ

                            58,502円

                            ( 64,352円 )
                            1個 -

                            3日目

                            594200キャスター付

                            58,615円

                            ( 64,477円 )
                            1個 -

                            3日目

                            557355ゴム足付

                            65,705円

                            ( 72,276円 )
                            1個 -

                            9日目

                            594355キャスター付

                            70,226円

                            ( 77,249円 )
                            1個 -

                            3日目

                            594355キャスター・スライドベース付

                            65,705円

                            ( 72,276円 )
                            1個 -

                            3日目

                            557450ゴム足付

                            70,045円

                            ( 77,050円 )
                            1個 -

                            3日目

                            594450キャスター付

                            システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました