(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BBO6270-16K
BBキャビ BBOシリーズ BBキャビBBO

BBキャビ BBOシリーズ BBO6270-16K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
71,130円
税込単価
78,243円

屋外用・壁掛型/換気ルーバー付 【特長】・設置環境:直接雨のかかる場所 【仕様...

詳細情報を確認する

BBO6270-16K の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
ドア形式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BBO6270-16K

700
620
160
片扉

1個

71,130( 78,243円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外用・壁掛型/換気ルーバー付
【特長】
・設置環境:直接雨のかかる場所
【仕様】
・材質: 鉄板製
・函体形式:屋外用 壁掛け露出形
・取付基板:木製基板_9mm/方眼目盛付
・板厚:ドア0.8mm 本体0.8mm
・使用ハンドル:KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)

BBO6270-16Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BBキャビ BBOシリーズの型番BBO6270-16Kのページです。
型番BBO6270-16Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BBキャビ BBOシリーズ

BBキャビ BBOシリーズ

    BBキャビ BBHシリーズ

    BBキャビ BBHシリーズ

      BBキャビ BBOVシリーズ

      BBキャビ BBOVシリーズ

        OE-LA 屋外用熱対策自立キャビネット(ルーバー付タイプ)

        OE-LA 屋外用熱対策自立キャビネット(ルーバー付タイプ)

          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 自立盤 ハンドル FJSAシリーズ

          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 自立盤 ハンドル FJSAシリーズ

            【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 自立盤 ハンドル FJTAシリーズ

            【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 自立盤 ハンドル FJTAシリーズ

              【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 自立盤 ハンドル RJSAシリーズ

              【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 自立盤 ハンドル RJSAシリーズ

                OE-DA 屋外用熱対策自立キャビネット(遮光板付タイプ)

                OE-DA 屋外用熱対策自立キャビネット(遮光板付タイプ)

                  OE-LDA 屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー(遮光板付タイプ)

                  OE-LDA 屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー(遮光板付タイプ)

                    鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 自立盤 ハンドル HJSAシリーズ

                    鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 自立盤 ハンドル HJSAシリーズ

                      E-LA 熱機器収納自立キャビネット

                      E-LA 熱機器収納自立キャビネット

                        窓付屋外深形自立盤用キャビネット JXOシリーズ

                        窓付屋外深形自立盤用キャビネット JXOシリーズ

                          SOEM ステンレス屋外用窓付自立制御盤キャビネット

                          SOEM ステンレス屋外用窓付自立制御盤キャビネット

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 ミスミ ミスミ ミスミ 日東工業 日東工業 ミスミ 日東工業 河村電器産業 日東工業
                            通常価格 71,130円 54,649円 94,295円 96,715円 - - - 108,721円 109,873円 - 103,928円 187,419円 434,579円
                            通常出荷日 9日目   9日目   3日目~   6日目~   3日目   3日目   3日目   7日目   7日目   3日目   7日目   9日目   2日目  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立
                            材質 ステンレス
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 非対応 特注のみ対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル
                            基板・中板 木製 木製 木製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製

                            BBキャビ BBOシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BBO6270-16-FK
                            BBO6280-16-FK
                            BBO6280-16K
                            BBO6280-20-FK
                            BBO6280-20K
                            BBO6280-25-FK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            ドア形式

                            94,747円

                            ( 104,222円 )
                            1個 -

                            9日目

                            700620160片扉

                            101,647円

                            ( 111,812円 )
                            1個 -

                            9日目

                            800620160両扉

                            76,901円

                            ( 84,591円 )
                            1個 -

                            9日目

                            800620160両扉

                            106,888円

                            ( 117,577円 )
                            1個 -

                            9日目

                            800620200両扉

                            83,247円

                            ( 91,572円 )
                            1個 -

                            9日目

                            800620200両扉

                            114,895円

                            ( 126,385円 )
                            1個 -

                            9日目

                            800620250両扉

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました