【特長】・単巻とは一次巻線と二次巻線の一部を共有した設計のため入出力間は絶縁さ...
寸法図(STP-100A)
結線図(STP-100A)
品名 | 単相単巻変圧器 |
---|---|
品番 | STP-100A |
容量 | 100VA |
相数 | 1φ/1φ |
周波数 | 50/60Hz |
1次電圧 | 200,220V |
2次電圧 | 100,110V |
2次電流 | 0.90A |
巻線 | 単巻 |
定格 | 連続 |
絶縁種類 | A種 |
冷却方式 | 乾式自冷式 |
質量 | 約1.3kg |
端子ビス | 1次M4/2次M4 |
寸法図(STP-1000A)
結線図( STP-1000A )
品名 | 単相単巻変圧器 |
---|---|
品番 | STP-1000A |
容量 | 1k VA |
相数 | 1φ/1φ |
周波数 | 50/60Hz |
1次電圧 | 200,220V |
2次電圧 | 100,110V |
2次電流 | 9.09A |
巻線 | 単巻 |
定格 | 連続 |
絶縁種類 | A種 |
冷却方式 | 乾式自冷式 |
重量 | 約7.0kg |
端子ビス | 1次M4/2次M4 |
寸法図(STP-1500A)
結線図(STP-1500A)
品名 | 単相単巻変圧器 |
---|---|
品番 | STP-1500A |
容量 | 1.5k VA |
相数 | 1φ/1φ |
周波数 | 50/60Hz |
1次電圧 | 200,220V |
2次電圧 | 100,110V |
2次電流 | 13.6A |
巻線 | 単巻 |
定格 | 連続 |
絶縁種類 | A種 |
冷却方式 | 乾式自冷式 |
重量 | 約9.5kg |
端子ビス | 1次M4/2次M4 |
寸法図(STP-2000A)
結線図(STP-2000A)
品名 | 単相単巻変圧器 |
---|---|
品番 | STP-2000A |
容量 | 2k VA |
相数 | 1φ/1φ |
周波数 | 50/60Hz |
1次電圧 | 200,220V |
2次電圧 | 100,110V |
2次電流 | 18.1A |
巻線 | 単巻 |
定格 | 連続 |
絶縁種類 | A種 |
冷却方式 | 乾式自冷式 |
質量 | 約11.8kg |
端子ビス | 1次M4/2次M4 |
型番 |
容量(kVA) |
寸法 縦(mm) |
寸法 横(mm) |
寸法 奥行き(mm) |
2次電流(A) |
端子ネジ(1次/2次) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
【特長】
・単巻とは一次巻線と二次巻線の一部を共有した設計のため入出力間は絶縁されていない。
・小型・軽量。
【用途】
・一般的に単独負荷で接地されていない機器に使用可能。