(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
内部電源コネクタ DF63シリーズ(15A対応 3.96mmピッチ)
  • 数量スライド割引

内部電源コネクタ DF63シリーズ(15A対応 3.96mmピッチ)【1~100個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
38円 ~ 1,027円
税込価格
42円 ~ 1,130円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
最大15A対応。3.96mmピッチ。高密度実装を可能とするセンターロック機能を採用し、基板上での省スペース化に貢献します。
【特長】
・嵌合時の明確なクリック感と挿入慣性力により確実なロックを実現。
・半嵌合を構造的に防止し、作業者の負担軽減、作業工程の効率化を提案します。
・圧着端子の半挿入に対する防止機構を付加しています。
・嵌合時の逆挿入、異極間挿入に対する完全な防止機構を付加しています。
・ピンヘッダーにガイドポストを設け、基板に対する逆挿入を防止しています。
・圧着作業後の端子の絡みによる変形防止のため、モールドランス構造としています。
・各端子をボックスで囲い独立させたことにより、端子隣接間のショートを防止しています。
・5mmまでのポッティング処理に対応しています。
・ピンヘッダーにガラス強化樹脂を使用することにより、熱収縮によるはんだクラック防止対策を行っています。
・同一極数を多数個使う場合には、誤接続を防止するため、嵌合部形状の異なる2種類の製品がございます。
・ピン抜き仕様で、2~3極の7.92mmピッチ品も対応可能です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

内部電源コネクタ DF63シリーズ(15A対応 3.96mmピッチ)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    試作品基板部分のコネクタとして
    評価 4.0満足度:4.02018/12/26
    試作品基板部分のコネクタとして使用しています。ピン数が12から15ピンかつ入手性を考慮した結果この商品にたどり着いたので購入しました。使用している中で特に不具合など起きてませんので特に問題ありません。しかし、どの商社にもいえますが、どうしても入手性の問題で価格が高いです。そのためもう少し安くなるとよりありがたい商品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内部電源コネクタ DF63シリーズ(15A対応 3.96mmピッチ)

内部電源コネクタ DF63シリーズ(15A対応 3.96mmピッチ)

    電源用プラスチックコネクタ EMシリーズ

    電源用プラスチックコネクタ EMシリーズ

      Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 4 極 1 列 ストレート

      Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 4 極 1 列 ストレート

        DINコネクタ(4列 128極タイプ) XC5(多極)

        DINコネクタ(4列 128極タイプ) XC5(多極)

          7.92mm ピッチ 高電流対応内部電源用コネクタ DF22シリーズ

          7.92mm ピッチ 高電流対応内部電源用コネクタ DF22シリーズ

            DINコネクタ(ファインフィット・Wピンタイプ) XC5(ファインフィット)

            DINコネクタ(ファインフィット・Wピンタイプ) XC5(ファインフィット)

              JST 基板ヘッダ, 8極, 2列, ストレート, 電線対基板 5mm XLシリーズ

              JST 基板ヘッダ, 8極, 2列, ストレート, 電線対基板 5mm XLシリーズ

                ICソケット(シュリンクタイプ) XR3G

                ICソケット(シュリンクタイプ) XR3G

                  Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-002-10-014101】

                  Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-002-10-014101】

                    内部電源用コネクタ DF60シリーズ(45A対応 10.16mmピッチ)

                    内部電源用コネクタ DF60シリーズ(45A対応 10.16mmピッチ)

                      オリジナルプラグ XG8

                      オリジナルプラグ XG8

                        JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-06V-KX 6極 1列 ストレート J310S

                        JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-06V-KX 6極 1列 ストレート J310S

                          JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S

                          JST PCBコネクタ ヘッド F31FSS-03V-KX 3極 1列 ストレート J310S

                            メーカー ヒロセ電機 ヒロセ電機 Samtec オムロン ヒロセ電機 オムロン 日本圧着端子製造 オムロン PRECI-DIP ヒロセ電機 オムロン 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造
                            通常価格 38円 152円 496円 1,470円 11円 2,904円 259円 568円 566円 162円 15円 477円 531円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            使用温度範囲(℃) -40~+105 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。