(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

警報用ヒューズ SDPシリーズ

警報用ヒューズ SDPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
710円 ~ 720円  特別価格 
税込価格
781円 ~ 792円  特別価格 

高い信頼性の要求される機器で長年使用されている高信頼性ヒューズ。【特長】・ヒュ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • ヒューズサイズ:
    その他
  • 動作周囲温度:
    その他
  • 代表規格:
    PSE / UL / CUL / TUV / CSA
  • 定格遮断容量:
    AC125V/100A、DC125V/50A
  • 色:
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~60
  • 外径寸法(mm):
    17.2×5.5×19

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

警報用ヒューズ SDPシリーズの仕様

警報用ヒューズ SDPシリーズ:関連画像

商品外観

  • 外形寸法:17.2×5.5×19mm
  • 重量:1.8g
  • 色:黒
  • 使用温度範囲:-20~+60℃
  • 保存温度:-25~+40℃
  • 通電容量:110%
  • 溶断規格:200% 2分以内
警報用ヒューズ SDPシリーズ:関連画像

外形図

品名定格電流定格遮断容量公称値
ヒューズ抵抗値※1溶断I2t※2
SDP202AAC 125V 100A
DC 125V 50A
44mΩ3A2・s
SDP323.2A29mΩ9A2・s
SDP505A20mΩ23A2・s
  • ※1:コールド時(定格電流の10%以下にて測定)
  • ※2:溶断I2t値は、I2t特性の1msの値です。
警報用ヒューズ SDPシリーズ:関連画像

溶断特性

警報用ヒューズ SDPシリーズ:関連画像

I2t-t特性

型番リスト

型番
定格電流(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
10

1個

720円

540

( 594円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.2
-

1個

710( 781円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
10

1個

710( 781円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高い信頼性の要求される機器で長年使用されている高信頼性ヒューズ。
【特長】
・ヒューズが溶断するとスプリングが展開し、ヒューズ内部又はホルダに設けた警報接点をメイク。
・小型警報用ヒューズ(タイムラグ溶断タイプ)。
【用途】
・電話交換機などの各種通信機、器工作などの各種産業機器など。
・通信装置、産業用ロボットなど各種産業機器に幅広く使用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

警報用ヒューズ SDPシリーズ

警報用ヒューズ SDPシリーズ

    警報用ヒューズ MPシリーズ

    警報用ヒューズ MPシリーズ

      警報用ヒューズ P4Hシリーズ

      警報用ヒューズ P4Hシリーズ

        警報用ヒューズ P4・PL4・P4Hシリーズ

        警報用ヒューズ P4・PL4・P4Hシリーズ

          警報用ヒューズ HPシリーズ

          警報用ヒューズ HPシリーズ

            マイクロヒューズ DMシリーズ

            マイクロヒューズ DMシリーズ

              FLG形ヒューズ

              FLG形ヒューズ

                マイクロヒューズ HMシリーズ

                マイクロヒューズ HMシリーズ

                  メーカー 大東通信機 大東通信機 大東通信機 大東通信機 大東通信機 大東通信機 三菱電機 大東通信機
                  通常価格 710円 228円 498円 338円 850円 430円 5,540円 268円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  種類 その他 その他 その他 その他 平型 基板用 半導体保護用速動ヒューズ 基板用
                  ヒューズサイズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他
                  動作周囲温度 その他 その他 その他 その他 その他 その他 +40℃max その他
                  代表規格 PSE / UL / CUL / TUV / CSA - PSE / UL / CUL / CSA - PSE / UL / CUL / CSA UL / TUV / CSA - UL / CSA
                  定格遮断容量 AC125V/100A、DC125V/50A AC/DC125V 100A AC125V/10000A、AC/DC250V 200A - - - - -

                  警報用ヒューズ SDPシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  その他ヒューズカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました