(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LM10
マイクロヒューズ LMシリーズ ヒューズ

マイクロヒューズ LMシリーズ LM10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
108円
税込単価
119円

【特長】・ラジアル形マイクロヒューズは、スルーホールタイプの基板に用いる非再生...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    基板用
  • ヒューズサイズ:
    その他
  • 動作周囲温度:
    その他
  • 代表規格:
    UL / TUV / CSA
  • 定格遮断容量:
    AC/DC48V 50A
  • 端子形状:
    PC端子
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~60
  • 外径寸法(mm):
    10×4×8

Loading...

LM10 の仕様・寸法情報

商品情報

マイクロヒューズ LMシリーズの仕様

マイクロヒューズ LMシリーズ:関連画像

商品外観

  • 外形寸法:10×4×8mm
  • 重量:0.4g
  • 色:黒色/内部可視タイプ
  • 使用温度範囲:-20~+60℃
  • 保存温度:-40~+85℃
  • 通電容量:100%
  • 溶断規格:150% 10分以内、200% 5秒以内
マイクロヒューズ LMシリーズ:関連画像

外形図

- 公称値
品名 定格電流 定格遮断容量 ヒューズ抵抗値※1 溶断I2t※2
LM10 1A AC/DC 48V 50A 0.17Ω 0.2A2・s
LM13 1.3A 0.12Ω 0.4A2・s
LM20 2A 65mΩ 1.2A2・s
LM50 5A 21mΩ 10A2・s
  • ※1:コールド時(定格電流の10%以下にて測定)
  • ※2:溶断I2t値は、I2t特性の10msの値です。
マイクロヒューズ LMシリーズ:関連画像

溶断特性

マイクロヒューズ LMシリーズ:関連画像

 

I2t-t特性

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LM10

1
10

6個

108( 119円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラジアル形マイクロヒューズは、スルーホールタイプの基板に用いる非再生用ヒューズ。
・プリント基板への実装時に導電部の露出がなく、絶縁設計が容易。また、実装の高密度化に貢献。
・定格電圧AC/DC48V、端子ピッチ5.08mm、普通溶断タイプのラジアル形。
【用途】
・プリンタ/複合機、家電などプリント基板用として幅広く使用。

カタログ

 

Loading...

LM10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロヒューズ LMシリーズの型番LM10のページです。
型番LM10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロヒューズ LMシリーズ

マイクロヒューズ LMシリーズ

    警報用ヒューズ HPシリーズ

    警報用ヒューズ HPシリーズ

      マイクロヒューズ DMシリーズ

      マイクロヒューズ DMシリーズ

        FLG形ヒューズ

        FLG形ヒューズ

          低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク

          低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク

            銅爪つき低温ヒューズ C-F(B種)

            銅爪つき低温ヒューズ C-F(B種)

              ヒューズ管 F-7170シリーズ

              ヒューズ管 F-7170シリーズ

                警報用ヒューズ P4Hシリーズ

                警報用ヒューズ P4Hシリーズ

                  警報用ヒューズ P4・PL4・P4Hシリーズ

                  警報用ヒューズ P4・PL4・P4Hシリーズ

                    マイクロヒューズ HMシリーズ

                    マイクロヒューズ HMシリーズ

                      警報用ヒューズ MPシリーズ

                      警報用ヒューズ MPシリーズ

                        メーカー 大東通信機 大東通信機 大東通信機 三菱電機 富士電機機器制御 河村電器産業 サトーパーツ 大東通信機 大東通信機 大東通信機 大東通信機
                        通常価格 108円 850円 430円 3,967円 258円 200円 1,540円 498円 338円 268円 228円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        種類 基板用 平型 基板用 半導体保護用速動ヒューズ - その他 管型 その他 その他 基板用 その他
                        ヒューズサイズ その他 その他 その他 - その他 その他 φ15×50mm その他 その他 その他 その他
                        動作周囲温度 その他 その他 その他 +40℃max - - 25℃ その他 その他 その他 その他
                        代表規格 UL / TUV / CSA PSE / UL / CUL / CSA UL / TUV / CSA - - - PSE PSE / UL / CUL / CSA - UL / CSA -
                        定格遮断容量 AC/DC48V 50A - - - - - - AC125V/10000A、AC/DC250V 200A - - AC/DC125V 100A

                        マイクロヒューズ LMシリーズのレビュー

                        評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                        修理
                        評価 4.0満足度:4.02019/09/04
                        操作盤の修理に使用。
                        問題なく使用しています。
                        納期が早くて助かります。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        シーケンサ基盤の修理
                        評価 5.0満足度:5.02024/05/10
                        一昔前の三菱シーケンサに実装されているマイクロヒューズが切れてしまい、交換用に購入しました。
                        古い基盤だったので探すのに手間取りましたが、当日出荷で助かりました。
                        できれば3.2A用のLM32も取り扱いがあるとうれしいです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ロボットのヒューズ交換
                        評価 5.0満足度:5.02022/10/04
                        ロボット故障でヒューズが切れてしまったので交換しました。
                        無事復帰しました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        LM13
                        LM20
                        LM20-トウメイ
                        LM50
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?定格電流
                        (A)

                        108円

                        ( 119円 )
                        1個 -

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        101.3

                        108円

                        ( 119円 )
                        6個 -

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        102

                        360円

                        ( 396円 )
                        1個 -

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        102透明

                        108円

                        ( 119円 )
                        3個 -

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        105

                        その他ヒューズカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました