(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロヒューズ DMシリーズ

マイクロヒューズ DMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
430円 ~ 470円
税込価格
473円 ~ 517円

【特長】・ラジアル形マイクロヒューズは、スルーホールタイプの基板に用いる非再生...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    基板用
  • 定格電圧(V):
    DC125 / AC125
  • 遮断容量(kA):
    0.05(AC/DC125V)
  • 溶断特性:
    遮断
  • リード線:
  • ヒューズサイズ:
    その他
  • 動作周囲温度:
    その他
  • 代表規格:
    UL / TUV / CSA
  • 色:
    透明
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~60
  • 外径寸法(mm):
    8×6×8.5

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
10

3個

430( 473円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
-

3個

470( 517円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.2
10

3個

470( 517円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラジアル形マイクロヒューズは、スルーホールタイプの基板に用いる非再生用ヒューズ。
・プリント基板への実装時に導電部の露出がなく絶縁設計が容易。また、実装の高密度化に貢献。
・定格電圧AC/DC125V、端子ピッチ2.5mm、普通溶断タイプ。
【用途】
・プリンタ/複合機、家電などプリント基板用として幅広く使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロヒューズ DMシリーズ

マイクロヒューズ DMシリーズ

    マイクロヒューズ LMシリーズ

    マイクロヒューズ LMシリーズ

      FLG形ヒューズ

      FLG形ヒューズ

        低圧限流ヒューズ スーパーラピッドヒューズBLC ヒューズリンク

        低圧限流ヒューズ スーパーラピッドヒューズBLC ヒューズリンク

          低圧限流ヒューズ CR形スーパーラピッドヒューズ

          低圧限流ヒューズ CR形スーパーラピッドヒューズ

            警報用ヒューズ MPシリーズ

            警報用ヒューズ MPシリーズ

              低圧限流ヒューズ FNH形 ヒューズリンク

              低圧限流ヒューズ FNH形 ヒューズリンク

                警報用ヒューズ SDPシリーズ

                警報用ヒューズ SDPシリーズ

                  銅爪つき低温ヒューズ C-F(B種)

                  銅爪つき低温ヒューズ C-F(B種)

                    低圧限流ヒューズ 筒形ヒューズ FCF、FCK

                    低圧限流ヒューズ 筒形ヒューズ FCF、FCK

                      JC シリーズ ヒューズ

                      JC シリーズ ヒューズ

                        低圧限流ヒューズ CS形スーパーラピッドヒューズ

                        低圧限流ヒューズ CS形スーパーラピッドヒューズ

                          マイクロヒューズ HMシリーズ

                          マイクロヒューズ HMシリーズ

                            メーカー 大東通信機 大東通信機 三菱電機 富士電機機器制御 富士電機機器制御 大東通信機 富士電機機器制御 大東通信機 河村電器産業 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 大東通信機
                            通常価格 430円 108円 5,540円 578円 1,621円 228円 8,894円 710円 200円 238円 7,522円 8,195円 268円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 基板用 基板用 半導体保護用速動ヒューズ - - その他 - その他 その他 - - - 基板用
                            定格電圧(V) DC125 / AC125 - - AC550 - - AC500, DC500 - - AC500 3.6/7.2k - AC250 / DC250
                            遮断容量(kA) 0.05(AC/DC125V) - 100 100 100 - AC100, DC50 - - - 40 - 0.05(AC/DC250V)
                            溶断特性 遮断 - - - - - - - B種 - - - 遮断
                            リード線 - - -

                            マイクロヒューズ DMシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            検査治具に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/11/21
                            製品の検査治具に使用しています。以前から他社の同様な商品も使っていますが、今回は客先よりこの商品を検査治具に使用するようにとの指示があったので選んでいます。他社の同種の部品と変わらず特に気になる点はありませんでした。動作についても違和感ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品組み込んで使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/17
                            製品に組み込んで使っています。導電部の露出度も少なくて簡単できれいに取り付けることが出来るので良い商品だと思います。納期についても遅れることがなくてとても助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            その他ヒューズカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました