(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KLシリーズ DIN レールタイプ

KLシリーズ DIN レールタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
8,389円 ~ 13,786円  特別価格 
税込価格
9,228円 ~ 15,165円  特別価格 

DIN専用電源・製品ラインナップ:120W・240Wを用意。【特長】・KHシリ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    DINレール直付け
  • シングル/マルチ:
    シングル
  • 入力電圧:
    AC専用
  • 高さ(mm):
    124
  • 奥行(mm):
    117
  • 安全規格:
    CE / UL / CUL / CSA
  • 入力電圧(V):
    AC85~264
  • 過電流保護回路:
    あり
  • 過電圧保護回路:
    あり
  • 備考:
    DC_OK表示機能 装備(LED表示:緑)
  • DEMKO規格:
    適合品

(i)ご注意

  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

INDEX

 

KLEA/KLNA120Fの特長

KLEA120F

KLEA120F

KLNA120F

KLNA120F

高効率(88%typ AC230V入力、100%負荷)
待機時の消費電力を低減
広い動作周囲温度範囲
入出力端子台はヨーロッパ端子とブロック端子の2タイプを用意

KLEA/KLNA120Fの呼称方法

呼称方法

1 シリーズ名 KLE:ヨーロッパ端子タイプ/KLN:ブロック端子タイプ
2 単一出力
3 定格出力電力
4 フルレンジ入力
5 定格出力電圧
6 オプション C:コーティング/N2:ネジ取付対応

ブロックダイヤグラム

ブロックダイヤグラム

外形図

KLEA120F(ヨーロッパ端子タイプ)

KLEA120F(ヨーロッパ端子タイプ)

KLNA120F(ブロック端子タイプ)

KLNA120F(ブロック端子タイプ)

  • ※ 公差:±1
  • ※ 質量:580g max
  • ※ 基板材質/厚さ:FR-4/1.6mm
  • ※ シャーシ材質:アルミ
  • ※ カバー材質:ステンレス
  • ※ DINレール取付金具:アルミ、ステンレス、ナイロン
  • ※ 単位:mm
  • ※ 端子台締め付けトルク:1N・m max
  • ※ 公差:±1
  • ※ 質量:580g max
  • ※ 基板材質/厚さ:FR-4/1.6mm
  • ※ シャーシ材質:アルミ
  • ※ カバー材質:ステンレス
  • ※ DINレール取付金具:アルミ、ステンレス、ナイロン
  • ※ 単位:mm
  • ※ 端子台締め付けトルク:1.6N・m max

KLEA/KLNA240Fの特長

KLEA240F

KLEA240F

KLNA240F

KLNA240F

高効率(90%typ AC230V入力、100%負荷)
広い動作周囲温度範囲
入出力端子台はヨーロッパ端子とブロック端子の2タイプを用意

KLEA/KLNA240Fの呼称方法

呼称方法

1 シリーズ名 KLE:ヨーロッパ端子タイプ/KLN:ブロック端子タイプ
2 単一出力
3 定格出力電力
4 フルレンジ入力
5 定格出力電圧
6 オプション C:コーティング/N2:ネジ取付対応

ブロックダイヤグラム

ブロックダイヤグラム

外形図

KLEA240F(ヨーロッパ端子タイプ)

KLEA240F(ヨーロッパ端子タイプ)

KLNA240F(ブロック端子タイプ)

KLNA240F(ブロック端子タイプ)

  • ※ 公差:±1
  • ※ 質量:750g max
  • ※ 基板材質/厚さ:FR-4/1.6mm
  • ※ シャーシ材質:アルミ
  • ※ カバー材質:ステンレス
  • ※ DINレール取付金具:アルミ、ステンレス、ナイロン
  • ※ 単位:mm
  • ※ 端子台締め付けトルク:1N・m max
  • ※ 公差:±1
  • ※ 質量:750g max
  • ※ 基板材質/厚さ:FR-4/1.6mm
  • ※ シャーシ材質:アルミ
  • ※ カバー材質:ステンレス
  • ※ DINレール取付金具:アルミ、ステンレス、ナイロン
  • ※ 単位:mm
  • ※ 端子台締め付けトルク:1.6N・m max
  • ※ 商品の詳しい内容はメーカーサイト、カタログでご確認ください。
出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合
事象電源で
起きていること
考えられる要因確認方法対策案該当製品例
通電直後から出力電圧が出ない過電圧保護が動作しているセンシング線が接続されていないセンシング線の接続を確認してくださいセンシング線を正しく接続してくださいセンシング機能を持つ製品全般
過電流保護回路が動作している出力が短絡している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力側を正しく配線してください製品全般
出力に接続する装置の配線間違い(+V端子とGND端子の逆接続など)出力側の配線を確認してください
電源が起動していない入力電圧が電源に印加されていない外部ヒューズやブレーカがトリップしていないか確認してください外部ヒューズを交換、もしくはブレーカを戻してください製品全般
入力側の配線が正しいか確認してください入力側を正しく配線してください
リモートコントロールがOFFになっているリモートコントロール仕様の製品でないか確認してください(R仕様では外部電圧が必要な場合があります)リモートコントロール回路を正しく配線してくださいリモートコントロール仕様がある製品全般
リモートコントロールの回路の配線が正しいか確認してください
直列運転が不可能な製品で直列運転している1つの電源で、正常な電圧が出力されることを確認してください直列運転が可能な製品を使用してください直列運転不可の製品※取扱説明の「直列運転」を確認してください
正常に出力していたが、今は出力電圧が出ない過熱保護が動作しているFANが停止している電源を充分冷却して再度通電してもファンが止まっていることを確認してください
取扱説明書に記載のFANの寿命データを確認してください
FANユニットを交換してくださいPBA300F~1500
FPBA1500T
ACEシリーズ
電源を交換してくださいファンユニットがない製品
ポイント温度が高いまたはディレーティング範囲外で使用している電源を十分冷却して再度通電し、出力が出ることを確認してください取扱説明記載のポイント温度、ポイント温度がない場合はディレーティングカーブを確認の上、使用環境、放熱設計の見直しをお願いします過熱保護回路を搭載した製品(シャットダウン方式)
過電圧保護が動作しているモータが接続されている場合、逆起電圧により出力が上昇している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力端子に、逆電圧防止用ダイオードを追加してください
逆起電圧がモータに印加されますので、モータメーカにも対策案の妥当性を確認してください
全製品

基本特性データ

型名回路方式発振周波数
(kHz)
入力電流
※1(A)
ヒューズ突入電流
保護回路
基板/パターン面直並列運転可否
材質片面両面直列並列
KLEA120Fアクティブフィルタ40~1601.2250V 4Aサーミスタガラスエポキシ-×
KLNA120F他励フライバック20~150※2
KLEA240Fアクティブフィルタ50~702.4250V 8Aサーミスタガラスエポキシ-×
KLNA240Fシングルフォワード130
  • 1.入力電流は、AC115V・定格負荷時の値を示します。
  • 2.軽負荷時は電力低減のため、バースト動作に移行します。バースト動作時の周波数は使用条件によって異なります。詳細はサポートセンターへお問い合わせください。

製品仕様

-項目KLEA/KLNA120F-24KLEA/KLNA120F-48
最大出力電力[W]120120
DC 出力24V 5A48V 2.5A
入力電圧[V]AC85~264 1φ(出力ディレーティングが必要です)※9
電流[A]ACIN 115V1.2typ
ACIN 230V0.6typ
周波数[Hz]50/60(45~66)
効率[%]ACIN 115V86.5typ
ACIN 230V88.0typ
力率ACIN 115V0.98typ
ACIN 230V0.90typ
突入電流[A]※1ACIN 115V20typ(Io=100%)(コールドスタート時:Ta=25℃)
ACIN 230V40typ(Io=100%)(コールドスタート時:Ta=25℃)
漏洩電流[mA]0.45 / 0.75 max(ACIN 100V/240V 60Hz, Io=100%, IEC60950-1, 電安法の各測定方法による)
出力定格電圧[V]2448
定格電流[A]52.5
静的入力変動[mV]※296max(Io=30~100%)※8192max(Io=30~100%)※8
静的負荷変動[mV]※2150max(Io=30~100%)※8300max(Io=30~100%)※8
リップル[mVp・p]※30~+70℃150max150max
-20~0℃240max240max
Io=0~30%500max650max
リップルノイズ[mVp・p]※30~+70℃180max180max
-20~0℃300max300max
Io=0~30%500max650max
周囲温度変動[mV]0~+70℃240max480max
-20~+70℃290max600max
経時ドリフト[mV] ※496max192max
起動時間[ms]500typ(ACIN 115V, Io=100%)
保持時間[ms]20typ(ACIN 115V, Io=100%)
電圧可変範囲[V]21.60~26.4043.20~52.80
出力電圧設定値[V]24.00~24.9648.00~49.92
付属機能過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
過電圧保護[V]27.60~33.6054.00~67.20
DC_OK表示LED表示:緑
絶縁耐圧入力 - 出力AC3,000V 1分間 カットオフ電流=10mA, DC500V 50MΩ min(常温, 常湿)
入力 - PEAC2,000V 1分間 カットオフ電流=10mA, DC500V 50MΩ min(常温, 常湿)
出力 - PEAC500V 1分間 カットオフ電流=100mA, DC500V 50MΩ min(常温, 常湿)
環境使用温・湿度-20~+70℃ , 20~90%RH(結露なし)(ディレーティング特性参照)
保存温・湿度-30~+85℃ , 20~90%RH(結露なし)
振動 ※710~55Hz 19.6m/s2(2G) 周期3分 Z 方向 1時間(非動作時、DINレール取付状態)
衝撃196.1m/s2(20G)11ms X, Y, Z 方向各1回(梱包状態)
適応規格安全規格UL60950-1 , C-UL(CSA60950-1), EN60950-1, UL508取得, 電安法準拠
雑音端子電圧FCC-B, VCCI-B, CISPR22-B, EN55011-B, EN55022-B 準拠
高調波電流IEC61000-3-2(クラスA)準拠 ※5
構造外形寸法 ※638×124×117mm(W×H×D)
質量580g max
冷却方法自然空冷/強制通風
  • ※11次電流の値。内蔵フィルタ部への入力サージ電流(0.2ms以下)は除きます。
  • ※2動的な変動の場合、仕様を満足しないことがあります。
  • ※3端子から150mmに0.1μFと22μFのコンデンサをつけた測定板での値です。取扱説明項番2.5を参照ください(20MHzオシロスコープまたは、リップルノイズメータ(計 測技研:RM-103相当品)による)。
  • ※4経時ドリフトは周囲温度25℃、定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化です。
  • ※5他のクラスについてはサポートセンターへお問い合わせください。
  • ※6突起物は含みません。
  • ※7標準取付方向(A)のみ。項番4.1を参照ください。標準取付方向(A)以外で設置する場合は、振動や衝撃に耐えるよう電源を固定してください。
  • ※8Io=30%未満ではバースト動作となります。詳細はサポートセンターへお問い合わせください。
  • ※9DC入力についてはサポートセンターへお問い合わせください。
  • ※ 過負荷状態あるいは仕様範囲外入力での使用は、内部素子を破壊することがありますので避けてください。
  • ※ 軽負荷、パルス負荷の場合は電源から音が出る場合があります。

製品仕様

-項目KLEA/KLNA240F-24KLEA/KLNA240F-48
最大出力電力[W]240240
DC 出力24V 10A48V 5A
入力電圧[V]AC85~264 1φ(出力ディレーティングが必要です)※8
電流[A]ACIN 115V2.4typ
ACIN 230V1.3typ
周波数[Hz]50/60(45~66)
効率[%]ACIN 115V88.0typ
ACIN 230V90.0typ
力率ACIN 115V0.98typ
ACIN 230V0.90typ
突入電流[A]※1ACIN 115V20typ(Io=100%)(コールドスタート時:Ta=25℃)
ACIN 230V40typ(Io=100%)(コールドスタート時:Ta=25℃)
漏洩電流[mA]0.45 / 0.75 max(ACIN 100V/240V 60Hz, Io=100%, IEC60950-1, 電安法の各測定方法による)
出力定格電圧[V]2448
定格電流[A]105
静的入力変動[mV]※296max192max
静的負荷変動[mV]※2150max300max
リップル[mVp・p]※30~+70℃150max150max
-20~0℃240max240max
リップルノイズ[mVp・p]※30~+70℃180max180max
-20~0℃300max300max
周囲温度変動[mV]0~+70℃240max480max
-20~+70℃290max600max
経時ドリフト[mV] ※496max192max
起動時間[ms]500typ(ACIN 115V, Io=100%)
保持時間[ms]20typ(ACIN 115V, Io=100%)
電圧可変範囲[V]21.60~26.4043.20~52.80
出力電圧設定値[V]24.00~24.9648.00~49.92
付属機能過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
過電圧保護[V]27.60~33.6054.00~67.20
DC_OK表示LED表示:緑
絶縁耐圧入力 - 出力AC3,000V 1分間 カットオフ電流=10mA, DC500V 50MΩ min(常温, 常湿)
入力 - PEAC2,000V 1分間 カットオフ電流=10mA, DC500V 50MΩ min(常温, 常湿)
出力 - PEAC500V 1分間 カットオフ電流=100mA, DC500V 50MΩ min(常温, 常湿)
環境使用温・湿度-20~+70℃ , 20~90%RH(結露なし)(ディレーティング特性参照)
保存温・湿度-30~+85℃ , 20~90%RH(結露なし)
振動 ※710~55Hz 19.6m/s2(2G) 周期3分 Z 方向 1時間(非動作時、DINレール取付状態)
衝撃196.1m/s2(20G)11ms X, Y, Z 方向各1回(梱包状態)
適応規格安全規格UL60950-1 , C-UL(CSA60950-1), EN60950-1, UL508取得, 電安法準拠
雑音端子電圧FCC-B, VCCI-B, CISPR22-B, EN55011-B, EN55022-B 準拠
高調波電流IEC61000-3-2(クラスA)準拠 ※5
構造外形寸法 ※650×124×117mm(W×H×D)
質量750g max
冷却方法自然空冷/強制通風
  • ※11次電流の値。内蔵フィルタ部への入力サージ電流(0.2ms以下)は除きます。
  • ※2動的な変動の場合、仕様を満足しないことがあります。
  • ※3端子から150mmに0.1μFと22μFのコンデンサをつけた測定板での値です。取扱説明項番2.5を参照ください(20MHzオシロスコープまたは、リップルノイズメータ(計 測技研:RM-103相当品)による)。
  • ※4経時ドリフトは周囲温度25℃、定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化です。
  • ※5他のクラスについてはサポートセンターへお問い合わせください。
  • ※6突起物は含みません。
  • ※7標準取付方向(A)のみ。項番4.1を参照ください。標準取付方向(A)以外で設置する場合は、振動や衝撃に耐えるよう電源を固定してください。
  • ※8Io=30%未満ではバースト動作となります。詳細はサポートセンターへお問い合わせください。
  • ※9DC入力についてはサポートセンターへお問い合わせください。
  • ※ 過負荷状態あるいは仕様範囲外入力での使用は、内部素子を破壊することがありますので避けてください。
  • ※ 軽負荷、パルス負荷の場合は電源から音が出る場合があります。
 

ラインナップと特長

DINレール

DINレール

-出力数シリーズ名発売年主な特長安全規格
環境対応
ユニットタイプシングル1PBA'03汎用型ユニット電源UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'04
'05
'07汎用型ユニット電源、三相入力
1PLA'11低背型汎用ユニット電源
性能・機能を限定し低価格
を実現
UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'13
'14
'16
1PMA'10医用電気機器対応UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1ADA'03自然空冷で高出力・ピーク出力対応UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1FETA'13低背(1U)型フロントエンド、高電力密度UL・C-UL認定品/DEMKO認定品/CEマーキング適合品
1FCA'00高入力電圧対応(AC187
~528V)、ピーク負荷対応
UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'01
1SC'09三相入力・10KW大電力DC48V出力フロントエンドUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1STA'00三相入力・大電力・力率改善用ACフロントエンドUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
マルチ2PBW'05PBAシリーズの2出力タイプUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
DINレールシングル1KH'12DINレール専用電源、
多機能モデル
2種類のインターフェースから選択可
UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'13
1KL'15DINレール専用電源、
性能・機能を限定し低価格を実現
UL・C-UL認定品/DEMKO認定品/CEマーキング適合品
冗長運転モジュール1KR'16DINレール専用電源、
冗長運転モジュール
UL・C-UL認定品/DEMKO認定品/CEマーキング適合品
マルチスロットマルチ4ACE'01多数の出力電圧・電流
モジュールから4・6チャンネル
を選択可能
UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
5
6
4MAX'00多数の出力電圧・電流モジュールから
1・4チャンネルを選択可能
UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
8'01多数の出力電圧・電流モジュールから
1・8チャンネルを選択可能、三相入力
4'02多数の出力電圧・電流モジュールから
1・4チャンネルを選択可能、三相入力

型番リスト

型番
出力電力(W)
出力電圧(シングルのみ)
入出力端子形状
定格出力電流(シングルのみ)(A)
幅(mm)
最大出力電力(W)
電圧設定確度(V)
出力電圧可変(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
240
DC48V
[欧州方式] ヨーロッパ端子
5
50
240
48~49.92
43.2~52.8
10

1個

13,786( 15,165円 )

-

120
DC24V
[ネジ] ブロック端子
5
38
120
24~24.96
21.6~26.4
10

1個

8,389円

7,550

( 8,305円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

120
DC48V
[ネジ] ブロック端子
2.5
38
120
48~49.92
43.2~52.8
10

1個

10,029( 11,032円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

240
DC24V
[ネジ] ブロック端子
10
50
240
24~24.96
21.6~26.4
10

1個

12,255( 13,481円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
240
DC48V
[ネジ] ブロック端子
5
50
240
48~49.92
43.2~52.8
10

1個

13,786( 15,165円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

DIN専用電源・製品ラインナップ:120W・240Wを用意。
【特長】
・KHシリーズのローコストタイプ
・ワイド入力。(AC85~264V)
・DIN(35mm)レール取付対応。
・広い動作周囲温度範囲。(MAX70℃)
・入出力端子台はブロック端子とヨーロッパ端子の2タイプを用意。
・過電流保護、過電圧保護回路付き。
【用途】
・制御盤などDINレールを使用した装置に最適。

(i)ご注意

  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KLシリーズ DIN レールタイプ

KLシリーズ DIN レールタイプ

    EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源  CLASSIC Power

    EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 CLASSIC Power

      ブロック電源 S8TS

      ブロック電源 S8TS

        EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 COMPACT Power

        EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 COMPACT Power

          冗長運転ユニット S8VK-R

          冗長運転ユニット S8VK-R

            スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)

            スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)

              スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)

              スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)

                スマート・パワーサプライ S8AS

                スマート・パワーサプライ S8AS

                  スイッチング電源(DINレール取付、DC5V、DC12V出力)

                  スイッチング電源(DINレール取付、DC5V、DC12V出力)

                    メーカー コーセル ワゴ オムロン ワゴ オムロン ミスミ ミンウェル オムロン ミスミ
                    通常価格 8,389円 32,039円 14,899円 9,216円 5,882円 2,270円 2,270円 58,820円 2,270円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    形状 DINレール直付け DINレール直付け DINレール直付け DINレール直付け DINレール直付け DINレール直付け DINレール直付け DINレール直付け DINレール直付け
                    シングル/マルチ シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル
                    入力電圧 AC専用 AC/DC AC/DC AC/DC DC専用 AC/DC AC/DC AC専用 AC/DC
                    高さ(mm) 124 - 128.1 56 - - - 119.5 90
                    奥行(mm) 117 127 120 90 - - - 131.8 100

                    KLシリーズ DIN レールタイプのレビュー

                    評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                    社内の設備で使用
                    評価 5.0満足度:5.02020/04/28
                    社内設備の電源として使用しています。ミスミのWebカタログで検索をして、上から順番に見ていって価格、納期を考慮して、大きさもコンパクトで良かったのでこの商品を購入しました。DINレールに取り付けて使用しています。使用していて不具合などもありません。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    監視カメラの電源として
                    評価 4.0満足度:4.02020/02/14
                    当社オリジナル製品の監視カメラの電源として使用しています。電源系をラックに組込む際、DINレールに直付けしています。ネットで検索してコストパフォーマンスが高いこの商品を購入しました。現時点でクレームの話はありません。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました