【特長】・端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードUL94V-0ですから安...
商品外観
項目 | 形式 | |
---|---|---|
TS-615形 | TS-625形 | |
定格絶縁電圧 | 660V | |
定格通電電流 | 15A | 30A |
適合電線 | Max.2mm2 | 5.5mm2 |
端子間ピッチ | 8mm | 12.5mm |
端子ねじ | M3×8セルフアップ式 (推奨締付トルク:0.6~0.9N・m) | M4×8セルフアップ式 (推奨締付トルク:1.4~1.8N・m) |
絶縁抵抗 | 充電部相互間、充電部接地間 DC500Vメガ-500MΩ以上 | |
耐電圧 | 充電部相互間、充電部接地間 AC2500V 1分間異常なし | |
使用温度・湿度範囲 | -25~55℃、45~85%RH(ただし氷結または結露しないこと) | |
準拠規格 | NECA 4201 端子台 |
項目 | 形式 | |
---|---|---|
TS-615形 | TS-625形 | |
絶縁台 | 変性PPE樹脂(黒色) UL94V-0 | |
端子金具 | 黄銅 (ニッケルめっき) | |
端子ねじ | 炭素鋼 (亜鉛めっき、クロメート処理) | |
端子カバー | 塩化ビニール板 (透明) UL94V-0 | |
記名条片 | 紙(幅7mm) | 紙(幅8mm) |
外形図
圧着端子寸法
極数 | 2P | 3P | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | 16P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 28 | 36 | 44 | 60 | 76 | 92 | 108 | 140 |
B | 38 | 46 | 54 | 70 | 86 | 102 | 118 | 150 |
重量 | 13 | 17.5 | 22 | 31.5 | 40.5 | 49.5 | 60 | 78 |
外形図1
外形図2
圧着端子寸法
極数 | 2P | 3P | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | 16P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34 | 46.5 | 59 | 84 | 109 | 134 | 159 | 209 |
B | 44 | 56.5 | 69 | 94 | 119 | 144 | 169 | 219 |
重量 | 23 | 32 | 41 | 59 | 77 | 95 | 113 | 149 |
型番 |
極数(極) |
ネジサイズ |
定格電流(A) |
適合電線(mm2) |
端子間ピッチ(mm) |
端子ネジ |
材質:記名所条片 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
2
|
M3
|
15
|
2(Max)
|
8
|
M3x8セルフアップ式
|
紙(幅7mm)
| 10 | 1個 | 92円(
101円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
M3
|
15
|
2(Max)
|
8
|
M3x8セルフアップ式
|
紙(幅7mm)
| 10 | 1個 | 126円(
139円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
4
|
M3
|
15
|
2(Max)
|
8
|
M3x8セルフアップ式
|
紙(幅7mm)
| 10 | 1個 | 148円(
163円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
|
M3
|
15
|
2(Max)
|
8
|
M3x8セルフアップ式
|
紙(幅7mm)
| 10 | 1個 | 194円(
213円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8
|
M3
|
15
|
2(Max)
|
8
|
M3x8セルフアップ式
|
紙(幅7mm)
| 10 | 1個 | 243円(
267円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10
|
M3
|
15
|
2(Max)
|
8
|
M3x8セルフアップ式
|
紙(幅7mm)
| 10 | 1個 | 282円(
310円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
12
|
M3
|
15
|
2(Max)
|
8
|
M3x8セルフアップ式
|
紙(幅7mm)
| 10 | 1個 | 328円(
361円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
16
|
M3
|
15
|
2(Max)
|
8
|
M3x8セルフアップ式
|
紙(幅7mm)
| 10 | 1個 | 448円(
493円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2
|
M4
|
30
|
5.5
|
12.5
|
M4x8セルフアップ式
|
紙(幅8mm)
| 10 | 1個 | 280円(
308円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
M4
|
30
|
5.5
|
12.5
|
M4x8セルフアップ式
|
紙(幅8mm)
| 10 | 1個 | 158円(
174円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
4
|
M4
|
30
|
5.5
|
12.5
|
M4x8セルフアップ式
|
紙(幅8mm)
| 10 | 1個 | 198円(
218円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
|
M4
|
30
|
5.5
|
12.5
|
M4x8セルフアップ式
|
紙(幅8mm)
| 10 | 1個 | 278円(
306円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8
|
M4
|
30
|
5.5
|
12.5
|
M4x8セルフアップ式
|
紙(幅8mm)
| 10 | 1個 | 338円(
372円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10
|
M4
|
30
|
5.5
|
12.5
|
M4x8セルフアップ式
|
紙(幅8mm)
| 10 | 1個 | 398円(
438円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
12
|
M4
|
30
|
5.5
|
12.5
|
M4x8セルフアップ式
|
紙(幅8mm)
| 10 | 1個 | 448円(
493円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
|
16
|
M4
|
30
|
5.5
|
12.5
|
M4x8セルフアップ式
|
紙(幅8mm)
| 10 | 1個 | 598円(
658円
) | - |
Loading...
【特長】
・端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードUL94V-0ですから安全
・定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適
・絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応
・端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実
・端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式
【用途】
・配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適
ミスミからのコメント
この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。
今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。
ミスミからのコメント
この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。
今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。