(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トランジスタ用小型トランス STシリーズ

トランジスタ用小型トランス STシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
798円 ~ 948円
税込価格
878円 ~ 1,043円

【特長】・1947年に生まれてから今日まで"高品質で信頼性の高いトランス作り"...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
商品タイプ
インピーダンス(1次/2次)
直流抵抗(1次/2次)
巻数比
センタータップ
形状
ピン寸法(長さx幅x厚み)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14.5
13
14
インプットトランス
100k/1k
1.27k/45
10.1:1
なし
CBL-12リード
4x2x0.3
10

1個

938( 1,032円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15.5
20
16.5
ドライバートランス
20k/2k
1.6k/130
3.13:1
あり(2次側)
CB-19リード
4x2x0.3
-

1個

889( 978円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

26.5
29.5
25
アウトプットトランス
600/4, 8.0
34.5/0.54
8.41:1
あり(1次側)
CB-28リード
6.5x5x0.5
-

1個

948( 1,043円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15.5
20
16.5
ドライバートランス
600/600
51/55
1:1
あり(2次側)
CB-19リード
4x2x0.3
10

1個

798( 878円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15.5
20
16.5
ドライバートランス
10k/600
420/21
4.15:1
あり(2次側)
CB-19リード
4x2x0.3
10

1個

818( 900円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1947年に生まれてから今日まで"高品質で信頼性の高いトランス作り"という基本ポリシーを一貫して守り続けてきました。
・時代とともに改良を積み重ねながらハイグレードの磁性材料、絶縁材料を最適な条件で使いわけ、妥協のない優れた技術をこめて作られる製品は、ユーザーの皆様の圧倒的な支持を受けています。
・長期にわたる技術の蓄積は各種特注トランスにも活用されております。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トランジスタ用小型トランス STシリーズ

トランジスタ用小型トランス STシリーズ

    単相単巻トランス AD21シリーズ

    単相単巻トランス AD21シリーズ

      豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 60/100VA

      豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 60/100VA

        豊澄電源 SD21シリーズ 200V対100Vの絶縁トランス

        豊澄電源 SD21シリーズ 200V対100Vの絶縁トランス

          豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 1/3/5VA

          豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 1/3/5VA

            豊澄電源 AD21シリーズ 200V対100V 単巻ダウントランス

            豊澄電源 AD21シリーズ 200V対100V 単巻ダウントランス

              豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 150/200VA

              豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 150/200VA

                メーカー SANSUI 豊澄電源機器 豊澄電源機器 豊澄電源機器 豊澄電源機器 豊澄電源機器 豊澄電源機器
                通常価格 798円 4,730円 7,634円 4,510円 3,014円 4,460円 11,188円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目  
                相数/巻線 単相/複巻 単相/単巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/複巻 単相/単巻 単相/複巻
                シールド有無 -
                入出力端子形状 リード線引出し ネジ端子台 その他 その他 その他 その他 ネジ端子台
                ケース有無 -
                リード線タイプ ビニール線 - - - - - -

                トランジスタ用小型トランス STシリーズのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                高評価レビュー

                低周波のアイソレーション
                評価 5.0満足度:5.02020/06/12
                ノイズを嫌う試作回路のアイソレーションに使用しました。低周波データ信号ですのであまり細かな特性は要求されないため満足する仕様です。昔からありますが価格はコスト増加のためか上昇しています。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                MCトランス
                評価 5.0満足度:5.02019/04/08
                MCトランスに使用しました、一部パーマロイコアということで性能も良好です。

                すごい性能ということではなく安価なため性能もバランスしています。

                もっと読む 閉じる

                2が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                低周波のアイソレーション
                評価 5.0満足度:5.02020/06/12
                ノイズを嫌う試作回路のアイソレーションに使用しました。低周波データ信号ですのであまり細かな特性は要求されないため満足する仕様です。昔からありますが価格はコスト増加のためか上昇しています。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました