(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DisplayPortケーブル KC-DP Kシリーズ

DisplayPortケーブル KC-DP Kシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,260円 ~ 3,397円
税込価格
3,586円 ~ 3,737円

DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイを接続するディスプレイケ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

最大21.6Gbpsの伝送速度に対応し、最大3,840×2,160までの高解像度表示が可能なディスプレイケーブル

DisplayPortケーブル KC-DP Kシリーズ:関連画像

仕様

  • ケーブル直径:4.5mm
  • コネクタ形状:DisplayPort オス-DisplayPort オス
  • 線材規格:UL20276
品番 仕様 長さ
KC-DP15K ノーマルコネクタ 1.5m
KC-DP1K ノーマルコネクタ 1m
KC-DP2K ノーマルコネクタ 2m

長さ違い製品

DisplayPortケーブルの主な特長について

DisplayPortケーブル KC-DP Kシリーズ:関連画像

コネクタ図

DisplayPortケーブル KC-DP Kシリーズ:関連画像

結線図

DisplayPortケーブル KC-DP Kシリーズ:関連画像

対応機種
各社パソコン※DisplayPort端子を持つ機種
各社ディスプレイ※DisplayPort端子を持つ機種

型番リスト

型番
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1

1個

3,260( 3,586円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5

1個

3,397( 3,737円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイを接続するディスプレイケーブル。
【特長】
・DisplayPort規格ver.1.2対応で1本のケーブルで画像と音声の伝送が可能。
・複数のディスプレイを数珠つなぎ、ハブ経由で接続等、簡単にマルチディスプレイ環境が構築できる。
・コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP、著作権保護技術HDCPに対応している。
【用途】
・DisplayPortに対応できるパソコンとディスプレイに利用可能。

カタログ

 
  • 外観および使用は予告なく変更となる可能性がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DisplayPortケーブル KC-DP Kシリーズ

DisplayPortケーブル KC-DP Kシリーズ

    ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2W

    ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2W

      ミニ-DisplayPort変換ケーブル(1m・ホワイト) KC-DPM1W

      ミニ-DisplayPort変換ケーブル(1m・ホワイト) KC-DPM1W

        HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠

        HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠

          HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ

          HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ

            ミニDisplayPortケーブル(1m・ホワイト)

            ミニDisplayPortケーブル(1m・ホワイト)

              HDMI-DVIケーブル KM-HD21

              HDMI-DVIケーブル KM-HD21

                HDMIケーブル プレミアム認証 スリム BSHDPS10シリーズ

                HDMIケーブル プレミアム認証 スリム BSHDPS10シリーズ

                  ディスプレイケーブル(DVI規格)

                  ディスプレイケーブル(DVI規格)

                    メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ バッファロー グリーンハウス サンワサプライ サンワサプライ バッファロー ミスミ
                    通常価格 3,260円 4,206円 3,751円 2,262円 3,918円 3,898円 3,190円 6,151円 2,781円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    種類 ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル スリムケーブル ケーブル
                    コネクタタイプ CN1 DisplayPortオス DisplayPortオス DisplayPortオス HDMI A オス HDMI A メス Mini DisplayPortオス HDMI A オス HDMI A オス -
                    コネクタタイプ CN2 DisplayPortオス Mini DisplayPortオス Mini DisplayPortオス HDMI A オス HDMI A メス Mini DisplayPortオス DVI-Dオス HDMI A オス -
                    CN1コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                    CN2コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート

                    DisplayPortケーブル KC-DP Kシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました