(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3P→2P変換アダプタ(平行型)

3P→2P変換アダプタ(平行型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
356円
税込価格
392円

3Pプラグを2Pプラグに変換する電源タップ。【特長】・コンセントの差込口形状に...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

下の差込口をふさがない平行型変換アダプタ

3P→2P変換アダプタ:関連画像

TAP-AD1BKN(ブラック)

3P→2P変換アダプタ:関連画像

TAP-AD1GYN(グレー)

3P→2P変換アダプタ:関連画像

使用例

3P→2P 変換アダプタの仕様について

製品仕様

カラー ブラック
定格容量 15A・125V(1500Wまで)
プラグ仕様 2P(アースコード付き・絶縁カバー付き)
差込口 3P・1個口
本体サイズ W24.5×D30×H26mm

製品仕様

カラー グレー
定格容量 15A・125V(1500Wまで)
プラグ仕様 2P(アースコード付き・絶縁カバー付き)
差込口 3P・1個口
本体サイズ W24.5×D30×H26mm

この商品の特長について

3P→2P変換アダプタ:関連画像

コンセントの差込口形状にあわせてプラグ形状を変換できる。

3P→2P変換アダプタ:関連画像

3Pから2Pに変換可能なアダプタ。

3P→2P変換アダプタ:関連画像

アースコード、アースコード保護カバー付き。

この商品の使用上の注意

  • 感電や火災の原因となります。合計1,500W以下でご使用ください。
  • 水のかかるところでは、使用しないでください。水、洗剤、殺虫剤などに浸かった場合は新しいものと交換してください。
  • 濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。
  • 差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。
  • ホコリ、湯気などの多いところではときどきプラグのまわり及びタップのプラグ差し込み部を掃除してください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

356( 392円 )

1日目

1個

356( 392円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3Pプラグを2Pプラグに変換する電源タップ。
【特長】
・コンセントの差込口形状にあわせてプラグ形状を変換できる
・下の差込口をふさがない、平行型変換アダプタ
・アースコード端子絶縁保護カバーが付いている
【用途】
・3Pプラグのコンセントを2Pプラグで使用する時に最適

カタログ

 
  • 外観および使用は予告なく変更となる可能性がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3P→2P変換アダプタ(平行型)

3P→2P変換アダプタ(平行型)

    コードクランプ TAP-SV2CLAMP

    コードクランプ TAP-SV2CLAMP

      工事物件タップ(3P・2個口)

      工事物件タップ(3P・2個口)

        トリプルタップ(コーナータイプ)

        トリプルタップ(コーナータイプ)

          プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)

          プラス1個口便利タップ(2P・3個口+1個口・2m・ホワイト)

            中間スイッチ付延長コード TAP-B7-1N

            中間スイッチ付延長コード TAP-B7-1N

              モバイル電源タップ T-M303WH

              モバイル電源タップ T-M303WH

                引掛→3P変換アダプタ TAP-AD6N

                引掛→3P変換アダプタ TAP-AD6N

                  トリプルタップ(アンダータイプ) T-TR05-2300WH

                  トリプルタップ(アンダータイプ) T-TR05-2300WH

                    工事物件タップ(3P・6個口・3m・ブルー)

                    工事物件タップ(3P・6個口・3m・ブルー)

                      個別スイッチ付省エネタップ(横挿しタイプ)

                      個別スイッチ付省エネタップ(横挿しタイプ)

                        メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ エレコム サンワサプライ サンワサプライ エレコム サンワサプライ エレコム サンワサプライ エレコム
                        通常価格 356円 424円 3,288円 489円 1,632円 1,154円 772円 2,028円 740円 6,462円 4,425円
                        通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ 電源タップ 関連部品 - 電源タップ 電源タップ 関連部品 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                        プラグ形状 A-2 - A-3 - - - - - - - A-2スイングプラグ
                        ソケット形状 A-3ソケット - - - - - - - - - A-2ソケット
                        定格電流(A) 15 - 15 - - - - - - - 15
                        定格電圧(V) 125 - 125 - - - - - - - 125

                        3P→2P変換アダプタ(平行型)のレビュー

                        評価 4.7 平均満足度:4.7 8件のレビュー
                        3P→2P変換用途
                        評価 5.0満足度:5.02022/06/08
                        装置の電源プラグがアース付きであったため、2Pに変換できるアダプタを購入させて頂きました。
                        固定した際の安定感も悪くなく、問題なく使用することができました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        PC接続
                        評価 5.0満足度:5.02021/02/23
                        サーバー購入したが3P差込だったが変換が無く購入した。
                        問題なく動作してます。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        変換プラグとして使用
                        評価 4.0満足度:4.02021/02/01
                        電源の変換プラグとして使用しました。
                        時々通常のコンセントにアース付きプラグを使用する時がるので、在庫品として購入できるのは重宝しております。
                        今後も社内在庫も含め、購入時は少し多めに購入していこうと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        アンプの修理
                        評価 5.0満足度:5.02020/07/25
                        しっかりとした動作をしてくれており、安心しております。
                        数量に関係なく購入可能なことが一番のメリットであり、個人の購入者には最高のショップです。
                        納期も要望に応えてくれるなど、非常に貴重なショップと感じております。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        アースがついていないものに
                        評価 4.0満足度:4.02020/04/15
                        アース付きのコンセントだったため3P⇒2Pの変換を購入しました。取り付けが簡単で通常のコンセントに使用できました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                        A
                        本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                        Q アース線の長さについて。
                        A
                        TAP-AD1、TAP-AD2Nは約15cmです。
                        TAP-AD3LT、TAP-AD1BKN、TAP-AD1GYNは約10cmです。

                        電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました