(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トリプルタップ(雷サージ対応・2ヶ口)

トリプルタップ(雷サージ対応・2ヶ口)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,318円
税込単価
1,450円

雷サージから接続機器を守るOAタップ。【特長】・落雷によるラインサージから機器...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • プラグ形状:
    A-2
  • ソケット形状:
    A-2ソケット
  • 色:
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 差込口個数/分割口:
    2
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)
  • スイッチ形態:
    無し
  • トラスココード:
    539-3990

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

トリプルタップの外観

トリプルタップの外観

トリプルタップの寸法図

トリプルタップの寸法図

トリプルタップのパッケージ

トリプルタップのパッケージ

仕様
サイズ:W67×D43×H17mm
定格:AC125V・15A・1,500Wまで対応

  • ※ 本製品は日本国内の電源を想定して設計されているので、日本国外では使用不可。
  • ※ 全て、日本の商用100Vで動かすことを想定。
 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KT-180

1個

1,318( 1,450円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

雷サージから接続機器を守るOAタップ。
【特長】
・落雷によるラインサージから機器を守る、サージ吸収素子内蔵
・プラグ仕様:2P式。本体コンセント仕様:2P式2個口
・壁などのコンセントから侵入してくる伝導ノイズを減少させるノイズフィルターを内蔵しています
・プラグの先端の角度を自由に変えることができるので、配線がしやすくなります
【用途】
・コンセント口を増やしたいとき。たこ足として使用したいとき
・配線をコンパクトにしたいとき

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

カタログ

 

Loading...

KT-180で型番確定

  • 外観および使用は予告なく変更となる可能性がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリプルタップ(雷サージ対応・2ヶ口)の型番KT-180のページです。
型番KT-180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トリプルタップ(雷サージ対応・2ヶ口)

トリプルタップ(雷サージ対応・2ヶ口)

    雷ガード常時通電 スイッチ連動タップ 7ヶ口

    雷ガード常時通電 スイッチ連動タップ 7ヶ口

      OAマルチタップ WBN-S7203B(G)

      OAマルチタップ WBN-S7203B(G)

        個別スイッチ付 雷ガードタップ

        個別スイッチ付 雷ガードタップ

          OAタップ 5個口コード付タップ コンパクト

          OAタップ 5個口コード付タップ コンパクト

            雷ガードタップ(一括スイッチ付)

            雷ガードタップ(一括スイッチ付)

              OAマルチタップ WBN-S7202B(G)

              OAマルチタップ WBN-S7202B(G)

                ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵) T-NSLK-2630BK

                ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵) T-NSLK-2630BK

                  ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵) T-NSLK-2620BK

                  ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵) T-NSLK-2620BK

                    OAタップ 耐雷サージ 5個口 スイッチ付タップ WLS−5015B(W)

                    OAタップ 耐雷サージ 5個口 スイッチ付タップ WLS−5015B(W)

                      ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵) T-NSLK-2610BK

                      ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵) T-NSLK-2610BK

                        OAタップ 耐雷サージ フロントタップ A-350SB(W)

                        OAタップ 耐雷サージ フロントタップ A-350SB(W)

                          電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450SWN

                          電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450SWN

                            メーカー エレコム エレコム ELPA朝日電器 エレコム ELPA朝日電器 エレコム ELPA朝日電器 エレコム エレコム ELPA朝日電器 エレコム ELPA朝日電器 サンワサプライ
                            通常価格 1,318円 3,190円 4,470円 3,010円 1,653円 2,260円 3,881円 3,500円 2,943円 4,386円 2,639円 1,210円 4,474円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                            プラグ形状 A-2 A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ - A-2スイングプラグ - - A-2 - A-2 -
                            ソケット形状 A-2ソケット A-3抜け止め A-3抜け止め A-2ソケット A-2ソケット - A-2抜け止め - - A-2ソケット - A-2ソケット -
                            - - - - - -
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 - - 15 - 15 -

                            トリプルタップ(雷サージ対応・2ヶ口)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            医療機器保管庫のACアダプタに使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/10/10
                            基板が付いていてノイズが気になっていたので、雷サージだけではなく、ノイズフィルタの機能も付いているので選びました。他のメーカーも探しましたが、この商品しか見当たりませんでした。性能は期待通りでした。特に問題なく使用しています。この他にもノイズフィルタ付きの電源タップがあったら教えてほしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました