(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ACアダプタ用直結プラグ(L型・2ピン)

ACアダプタ用直結プラグ(L型・2ピン) (レビュー)

通常価格(税別)
1,012円
税込価格
1,113円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
ACケーブルの「すっきり」を実現したACアダプタ用直結プラグ(L型・2ピン)。
【特長】
・ACアダプタ本体をコンセントに直結できる国内規格電源プラグ
・ACケーブルを使用せず、ACアダプタをコンセントに直結
・ACケーブルが不要でコンパクトに持ち運べるため、ネットブックに最適
【用途】
・パソコンの電源コードを省略したいとき
・電源コードをたこあし、コンセントに直結したいとき

ACアダプタ用直結プラグ(L型・2ピン)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ACアダプタのコンパクト化
    評価 5.0満足度:5.02018/11/06
    ノートPCに付属のACアダプタは、AC100V用ケーブルと、アダプタ→PCまでのDCケーブルの2つがそれぞれムダに長くて困ります。

    この製品は、ACケーブル部分をなくし、アダプタをコンセントに直結できるすぐれものです。
    しかもL型のため、コンセントと並行になり、ストレート型よりも安定性がよくなります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACアダプタ用直結プラグ(L型・2ピン)

ACアダプタ用直結プラグ(L型・2ピン)

    電源函 引掛形 20A×4ヶ口 ゴム製ボディ

    電源函 引掛形 20A×4ヶ口 ゴム製ボディ

      コードクランプ TAP-SV2CLAMP

      コードクランプ TAP-SV2CLAMP

        マルチユースOAタップ(引掛形15A×2ヶ口・引掛形・コードセット)

        マルチユースOAタップ(引掛形15A×2ヶ口・引掛形・コードセット)

          OAタップ(マルチタップ) ダブルタップ(引掛形・30A)

          OAタップ(マルチタップ) ダブルタップ(引掛形・30A)

            マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

            マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

              OAタップ(マルチタップ) ダブルタップ 引掛形20A

              OAタップ(マルチタップ) ダブルタップ 引掛形20A

                マルチユース電源タップ(NEMA 5-20・NEMA 6-15)

                マルチユース電源タップ(NEMA 5-20・NEMA 6-15)

                  マルチユースOAタップ 抜止形15A×2ヶ口 一体成形平刃形プラグ付コードセット

                  マルチユースOAタップ 抜止形15A×2ヶ口 一体成形平刃形プラグ付コードセット

                    マルチユースOAタップ 平刃形15A×2ヶ口 平刃形プラグ付コードセット

                    マルチユースOAタップ 平刃形15A×2ヶ口 平刃形プラグ付コードセット

                      メーカー エレコム アメリカン電機 サンワサプライ アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機
                      通常価格 1,012円 29,842円 424円 5,701円 5,978円 4,907円 3,428円 2,258円 6,097円 5,097円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                      商品タイプ 電源タップ 電源タップ 関連部品 - 電源タップ 電源タップ 電源タップ - - -
                      プラグ形状 A-2 - - 引掛け・NEMA - 引掛け・NEMA - - A-3 A-3
                      ソケット形状 その他 引掛け・NEMA - 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA A-3抜け止め A-3ソケット
                      - - - - - - - -
                      定格電流(A) 12 20 - 15 30 15 20 - 15 15

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。