(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

抜け止めマグネット雷PCタップ 7ケ口

抜け止めマグネット雷PCタップ 7ケ口

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,105円
税込単価
3,416円

定格15A-125V抜け止め付雷タップ。【特長】・強力マグネット付。抜け止めコ...

詳細情報を確認する

  • ソケット形状:
    A-2抜け止め
  • 色:
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 差込口個数/分割口:
    7
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)

型番

T-Y053NDA 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

抜け止めマグネット雷タップの外観

仕様

定格 : AC125V・15A、合計1,500Wまで対応
プラグ仕様 : 3P式
本体コンセント仕様 : 3P式7個口
本体サイズ : W295×D50×H31mm

  • ※ 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
  • ※ 全て、日本の商用100Vで動かすことを想定しております。

抜け止めマグネット雷タップの特長

3P式7個口コンセントのPCタップ 3P式7個口の本体コンセントを持つPCタップ。プラグは3P式。

3P式7個口コンセントのPCタップ
3P式7個口の本体コンセントを持つPCタップ。プラグは3P式。

抜け止めコンセント仕様 コンセント部分はプラグをしっかりとロックできる抜け止めタイプ。

抜け止めコンセント仕様
コンセント部分はプラグをしっかりとロックできる抜け止めタイプ。

環境に配慮した簡易パッケージ
パッケージを簡素化して環境に配慮。ゴミを減らせて開梱作業もスムーズです。まとめてのご購入に最適。
強力マグネットでスチール面に固定可能
本体裏面の強力マグネットにより、スチール面にしっかりと固定することができる。
3P→2P変換アダプタ付
3Pプラグを2Pプラグに変換できるアダプタ付き。
雷サージガード機能搭載
12,500V(最大サージ電圧)を制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能を搭載。

  • ※ 直撃雷を受けた場合は保護できません。

二重被ふくケーブル
(社)日本配線器具工業会規格適合品で、さらに安全で断線しにくい丈夫な電源コードを採用したタップ。

型番リスト

型番
商品タイプ
プラグ形状
ケーブル長(m)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-Y053NDA

電源タップ
A-2+アース線
3
328-3461

1個

3,105( 3,416円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

定格15A-125V抜け止め付雷タップ。
【特長】
・強力マグネット付。抜け止めコンセント。
・7台の接続が可能な大口コンセント。
・プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がない。
・安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増。
・強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定可能。(落下等には注意。)
・雷サージ吸収効果12,500V(最大サージ電圧)から400V(制限電圧)。
【用途】
・コンセント口を増やしたいとき、たこ足として使用したいときに。

カタログ

 

T-Y053NDAで型番確定

  • 外観および使用は予告なく変更となる可能性がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抜け止めマグネット雷PCタップ 7ケ口の型番T-Y053NDAのページです。
型番T-Y053NDAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

抜け止めマグネット雷PCタップ 7ケ口

抜け止めマグネット雷PCタップ 7ケ口

    抜け止め7個口タップ

    抜け止め7個口タップ

      抜け止めマグネット雷タップ

      抜け止めマグネット雷タップ

        雷ガード常時通電 スイッチ連動タップ 7ヶ口

        雷ガード常時通電 スイッチ連動タップ 7ヶ口

          電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2K

          電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2K

            トリプルタップ(雷サージ対応・2ヶ口)

            トリプルタップ(雷サージ対応・2ヶ口)

              OAタップ 通電ランプ付

              OAタップ 通電ランプ付

                OAマルチタップ WBN-S7203B(G)

                OAマルチタップ WBN-S7203B(G)

                  電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2Z

                  電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2Z

                    マグネット付3ピン対応タップ

                    マグネット付3ピン対応タップ

                      トリプルタップ雷サージ防止付き

                      トリプルタップ雷サージ防止付き

                        マグネット付抜け止めタップ(灰色)

                        マグネット付抜け止めタップ(灰色)

                          OAマルチタップ WBN-S7202B(G)

                          OAマルチタップ WBN-S7202B(G)

                            メーカー エレコム エレコム エレコム エレコム サンワサプライ エレコム SUS ELPA朝日電器 サンワサプライ エレコム バッファロー エレコム ELPA朝日電器
                            通常価格 3,105円 4,480円 3,134円 3,954円 2,506円 1,318円 4,370円 4,470円 2,883円 4,166円 1,174円 8,085円 3,881円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            ソケット形状 A-2抜け止め A-3抜け止め - A-3抜け止め - A-2ソケット A-3抜け止め A-3抜け止め - A-3ソケット A-2ソケット A-3抜け止め A-2抜け止め
                            - - -
                            定格電流(A) 15 15 15 15 - 15 15 15 - 15 15 15 15
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 - 125 125 125 - 125 125 125 125
                            差込口個数/分割口 7 7 7 7 - 2 4 7 - - - 4 7

                            抜け止めマグネット雷PCタップ 7ケ口のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                            Q パッケージ形態を教えてください。
                            A
                            ポリ袋(環境配慮タイプ)です。ゴミが少なくかさばらない為、工事など物件の大量導入に最適です。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました