定格15A-125V。スイングプラグ付・ほこりシャッタ付電源タップ。【特長】・...
T-ST02-223WHシリーズの外観
本体差込口個数:3個口
外形寸法:幅39×奥行92×高さ22.5mm
T-ST02-224WHシリーズの外観
本体差込口個数:4個口
外形寸法:幅39×奥行126×高さ22.5mm
T-ST02-226WHシリーズの外観
本体差込口個数:6個口
外形寸法:幅39×奥行132×高さ22.5mm
T-ST02-223WHシリーズの正面
T-ST02-224WHシリーズの正面
本体差込口形状 | 2ピン |
---|---|
プラグ仕様 | 2ピン・スイングプラグ |
定格 | 125V・15A・1500W |
ほこりシャッター | ○ |
絶縁キャップ付きプラグ | ○ |
二重被ふく | ○ |
スイングプラグ | ○ |
カラー | ホワイト |
材質 | 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 |
使用可能地域 | 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 |
電気用品安全法 | PSE適合 |
型番 |
ケーブル長(m) |
差込口個数/分割口 |
トラスココード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1
|
3
|
821-8708
| 1個 | 1,129円(
1,242円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
3
|
821-8710
| 1個 | 1,627円 813円 ( 894円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1
|
4
|
495-5358
| 1個 | 1,530円(
1,683円
) | 7日目 | |
5
|
4
|
495-5382
| 1個 | 2,087円(
2,296円
) | 7日目 | |
1
|
6
|
821-8712
| 1個 | 1,966円(
2,163円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2
|
6
|
821-8713
| 1個 | 2,087円(
2,296円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
6
|
821-8714
| 1個 | 2,203円(
2,423円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
定格15A-125V。スイングプラグ付・ほこりシャッタ付電源タップ。
【特長】
・未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター付タイプ」。
・差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく電気火災の防止に有効。
・トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用。
・電源コードには二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効。
・プラグは2ピン式で、狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用。
【用途】
・コンセント口を増やしたい時、たこ足として使用したい時、配線をコンパクトにしたい時などの使用に。