(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T-S02-2610WH
スイングプラグ電源タップ 3・4・6ケ口 OAタップ-デンゲンケーブル

スイングプラグ電源タップ 3・4・6ケ口 T-S02-2610WH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,947円
税込単価
2,142円

オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源タップ。【...

詳細情報を確認する

型番

T-S02-2610WH 解除

Loading...

T-S02-2610WH の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

T-S02-2330WHの外観

T-S02-2330WHの外観

T-S02-2410WHの外観

T-S02-2410WHの外観

T-S02-2610WHの外観

T-S02-2610WHの外観

本体差込口形状:2ピン
プラグ仕様:2ピン、スイングプラグ
定格:125V・15A・1,500W
絶縁キャップ付きプラグ:○
二重被ふく:○
スイングプラグ:○
カラー:ホワイト
材質:本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂
使用可能地域:本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
電気用品安全法:PSE適合

  • ※ 仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

製品仕様

 

  • 本体差込口個数:3個口
  • 外形寸法:幅39×奥行92×高さ22.5mm

 

  • ※ コード部分及びプラグ部分を除く

T-S02-2310WH
コード長:1m
質量:156g
T-S02-2320WH
コード長:2m
質量:224g
T-S02-2330WH
コード長:3m
質量:290g

製品仕様

本体差込口個数:4個口
外形寸法:幅39×奥行126×高さ22.5mm

  • ※ コード部分及びプラグ部分を除く

T-S02-2410WH
コード長:1m
質量:176g
T-S02-2420WH
コード長:2m
質量:244g
T-S02-2430WH
コード長:3m
質量:312g

製品仕様

本体差込口個数:6個口
外形寸法:幅39×奥行132×高さ22.5mm

  • ※ コード部分及びプラグ部分を除く

T-S02-2610WH
コード長:1m
質量:202g
T-S02-2620WH
コード長:2m
質量:270g
T-S02-2630WH
コード長:3m
質量:337g

 

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
差込口個数/分割口
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-S02-2610WH

1
6
821-8702

1個

1,947( 2,142円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源タップ。
【特長】
・電源タップの基本性能をしっかり搭載した、便利な「スタンダードタイプ」。
・差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、電気火災の防止に有効。
・トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用。
・電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格に適合した二重被ふくコードを採用。
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用。
【用途】
・コンセント口を増やしたいとき。
・たこ足として使用したいとき。

カタログ

 

Loading...

T-S02-2610WHで型番確定

  • 外観および使用は予告なく変更となる可能性がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイングプラグ電源タップ 3・4・6ケ口の型番T-S02-2610WHのページです。
型番T-S02-2610WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイングプラグ電源タップ 3・4・6ケ口

スイングプラグ電源タップ 3・4・6ケ口

    個別スイッチ付 雷ガードタップ

    個別スイッチ付 雷ガードタップ

      雷ガードタップ

      雷ガードタップ

        TV用ほこり防止シャッター付タップ

        TV用ほこり防止シャッター付タップ

          一括スイッチ付3ピンプラグ対応タップ

          一括スイッチ付3ピンプラグ対応タップ

            ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵)

            ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵)

              一括&個別スイッチ付 省エネタップ

              一括&個別スイッチ付 省エネタップ

                TV用ほこり防止シャッター付雷ガードタップ

                TV用ほこり防止シャッター付雷ガードタップ

                  ほこり防止シャッター付 雷ガードタップ

                  ほこり防止シャッター付 雷ガードタップ

                    TV用ほこり防止シャッター付スリムタップ(雷ガード内蔵)

                    TV用ほこり防止シャッター付スリムタップ(雷ガード内蔵)

                      一括・個別スイッチ付 雷ガードタップ

                      一括・個別スイッチ付 雷ガードタップ

                        ほこり防止シャッター付 省エネタップ

                        ほこり防止シャッター付 省エネタップ

                          ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口

                          ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口

                            メーカー エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム
                            通常価格 898円 2,735円 2,180円 1,626円 2,973円 4,535円 4,872円 2,704円 3,005円 3,177円 3,568円 3,906円 1,129円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ - 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ
                            プラグ形状 A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ - A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ
                            ソケット形状 A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-3ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット - A-2ソケット A-2ソケット
                            - - - -
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

                            スイングプラグ電源タップ 3・4・6ケ口のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            延長
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/09
                            現場での電源延長に使用。安価ですが問題なく使用してます。。。。。。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源配線
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/23
                            安くて問題なく使っています。口数が選べるので使う箇所によって使い分けています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シンプルで良い
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/01
                            特に問題ありません。
                            安価で品質も良いです。
                            おすすめします。 

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                            Q 海外で使用できますか。
                            A
                            本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T-S02-2330WH
                            T-S02-2410WH
                            T-S02-2420WH
                            T-S02-2430WH
                            T-S02-2620WH
                            T-S02-2630WH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ケーブル長
                            (m)
                            差込口個数/分割口 トラスココード

                            898円

                            ( 988円 )
                            1個 -

                            7日目

                            33821-8698

                            1,364円

                            ( 1,500円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            14821-8699

                            1,449円

                            ( 1,594円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            24821-8700

                            1,554円

                            ( 1,709円 )
                            1個 -

                            7日目

                            34821-8701

                            1,813円

                            ( 1,994円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            26821-8703

                            1,937円

                            ( 2,131円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            36821-8704

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました