(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBFシリーズ

通常価格(税別)
4,446円 ~ 50,665円
税込価格
4,891円 ~ 55,732円

熱電対Rタイプ用の耐熱用普通級(クラス2)のガラス編組被覆補償導線。【特長】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【一部サイズ塗料変更のご案内】
    本ページの一部商品は塗料のみ変更となります。変更理由は「パラフィン系添加剤」がストックホルム条約規制対象の検討物質に追加され廃盤/ベース樹脂の統廃合によるものです。変更時期につきましては、既存在庫がなくなり次第、順次ランニングチェンジとなります。変更前後における特性に変更はございません。

    RX-H-GGBF-1PX7/0.32(0.5SQ)-長さ

型番

未確定182件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBFシリーズ:関連画像

RX-H-GGBFの外観

補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBFシリーズ:関連画像

RX-H-GGBFの断面図

  • 絶縁:内側ガラス横巻、外側ガラス編組
  • 外被:ガラス編組
  • 導体
導体公称断面積(SQ)0.51.25
導体構成(本/mm)7/0.327/0.45
導体外径(mm)0.961.35
絶縁絶縁被覆厚(mm)0.320.37
絶縁体外径(約mm)1.602.09
外被外被被覆厚(mm)0.250.45
仕上外径(約mm)2.1×3.73.0×5.1
電気特性耐電圧(V/min)DC500DC500
絶縁抵抗(MΩ・km)0.1以上0.1以上
最大条長(m)10001000
概算質量(kg/km)2040

ガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線。
耐熱性を有した一般的なタイプ。
※湿度の高い箇所、水のかかる箇所では使用できません。

商品情報を表示

型番リスト

型番
導体断面積(㎟)
仕上り外径(mm)
全長(m)
導体構成(本/mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
2.1x3.7
10
7/0.32
10

1個

4,446( 4,891円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
11
7/0.32
10

1個

4,891( 5,380円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
12
7/0.32
10

1個

5,335( 5,869円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
13
7/0.32
10

1個

5,780( 6,358円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
14
7/0.32
10

1個

6,225( 6,848円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
15
7/0.32
10

1個

6,669( 7,336円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
16
7/0.32
10

1個

7,114( 7,825円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
17
7/0.32
10

1個

7,558( 8,314円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
18
7/0.32
10

1個

8,003( 8,803円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
19
7/0.32
10

1個

8,448( 9,293円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
20
7/0.32
10

1個

8,892( 9,781円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
21
7/0.32
10

1個

9,337( 10,271円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
22
7/0.32
10

1個

9,782( 10,760円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
23
7/0.32
10

1個

10,226( 11,249円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
24
7/0.32
10

1個

10,671( 11,738円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
25
7/0.32
10

1個

11,115( 12,227円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
26
7/0.32
10

1個

11,560( 12,716円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
27
7/0.32
10

1個

12,005( 13,206円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
28
7/0.32
10

1個

12,449( 13,694円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
29
7/0.32
10

1個

12,894( 14,183円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
30
7/0.32
10

1個

13,338( 14,672円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
31
7/0.32
10

1個

13,783( 15,161円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
32
7/0.32
10

1個

14,228( 15,651円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
33
7/0.32
10

1個

14,672( 16,139円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
34
7/0.32
10

1個

15,117( 16,629円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
35
7/0.32
10

1個

15,562( 17,118円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
36
7/0.32
10

1個

16,006( 17,607円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
37
7/0.32
10

1個

16,451( 18,096円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
38
7/0.32
10

1個

16,895( 18,585円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
39
7/0.32
10

1個

17,340( 19,074円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
40
7/0.32
10

1個

17,785( 19,564円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
41
7/0.32
10

1個

18,229( 20,052円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
42
7/0.32
10

1個

18,674( 20,541円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
43
7/0.32
10

1個

19,118( 21,030円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
44
7/0.32
10

1個

19,563( 21,519円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
45
7/0.32
10

1個

20,008( 22,009円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
46
7/0.32
10

1個

20,452( 22,497円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
47
7/0.32
10

1個

20,897( 22,987円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
48
7/0.32
10

1個

21,342( 23,476円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
49
7/0.32
10

1個

21,786( 23,965円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
50
7/0.32
10

1個

18,971( 20,868円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
51
7/0.32
10

1個

19,350( 21,285円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
52
7/0.32
10

1個

19,729( 21,702円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
53
7/0.32
10

1個

20,109( 22,120円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
54
7/0.32
10

1個

20,488( 22,537円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
55
7/0.32
10

1個

20,868( 22,955円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
56
7/0.32
10

1個

21,247( 23,372円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
57
7/0.32
10

1個

21,626( 23,789円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
58
7/0.32
10

1個

22,006( 24,207円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
59
7/0.32
10

1個

22,385( 24,624円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
60
7/0.32
10

1個

22,765( 25,042円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
61
7/0.32
10

1個

23,144( 25,458円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
62
7/0.32
10

1個

23,524( 25,876円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
63
7/0.32
10

1個

23,903( 26,293円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
64
7/0.32
10

1個

24,282( 26,710円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
65
7/0.32
10

1個

24,662( 27,128円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
66
7/0.32
10

1個

25,041( 27,545円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
67
7/0.32
10

1個

25,421( 27,963円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
68
7/0.32
10

1個

25,800( 28,380円 )

5日目

0.5
2.1x3.7
69
7/0.32
10

1個

26,179( 28,797円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱電対Rタイプ用の耐熱用普通級(クラス2)のガラス編組被覆補償導線。
【特長】
・ガラス編組絶縁ガラス編組外被を施した遮蔽無熱電対用平形補償導線です。
・耐熱性を有した一般的なタイプです。
・被覆の耐熱温度は200℃。
・使用環境温度は0~+200℃。
・屋内の固定配線で使用。
・色識別は旧JISカラー(シース色は黒色、絶縁色は赤糸スパイラルと白色)。
・補償導線RXはコンペンセーションタイプと呼ばれ、熱電対と違う材質の導体(異種金属)を使用。
【用途】
・熱電対Rタイプの延長用リード線(熱電対Rタイプのみに使用可能)。

(i)ご注意

  • 【一部サイズ塗料変更のご案内】
    本ページの一部商品は塗料のみ変更となります。変更理由は「パラフィン系添加剤」がストックホルム条約規制対象の検討物質に追加され廃盤/ベース樹脂の統廃合によるものです。変更時期につきましては、既存在庫がなくなり次第、順次ランニングチェンジとなります。変更前後における特性に変更はございません。

    RX-H-GGBF-1PX7/0.32(0.5SQ)-長さ
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBFシリーズ

補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBFシリーズ

    補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBFシリーズ

    補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBFシリーズ

      補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBFシリーズ

      補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBFシリーズ

        補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBFシリーズ

        補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBFシリーズ

          補償導線 熱電対Jタイプ JX-H-GGBFシリーズ

          補償導線 熱電対Jタイプ JX-H-GGBFシリーズ

            熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBFシリーズ

            熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBFシリーズ

              補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBF-BTシリーズ

              補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBF-BTシリーズ

                補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBF-BTシリーズ

                補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBF-BTシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBF-BTシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBF-BTシリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBF-BTシリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBF-BTシリーズ

                      熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBF-BTシリーズ

                      熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBF-BTシリーズ

                        補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBF-BTシリーズ

                        補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBF-BTシリーズ

                          補償導線 J/K/R/T/V X-G-IS(SM)ビニル平型シールド付きシリーズ

                          補償導線 J/K/R/T/V X-G-IS(SM)ビニル平型シールド付きシリーズ

                            メーカー 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 大晃電工社
                            通常価格 4,446円 10,446円 6,338円 6,846円 4,446円 4,400円 8,138円 8,492円 7,138円 12,477円 8,492円 10,477円 6,277円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線
                            熱電対種類 R K R K J K R R K K K K -
                            補償導線種類 RX KX RCB KX JX KCA RCB RX WX KX KCA KX -
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 黒・白/赤スパイラル(+)白(-) 緑・白/緑スパイラル(+)白(-) 橙・白/橙スパイラル(+)白(-) 青・白/赤スパイラル(+)白(-) 黄・白/赤スパイラル(+)白(-) 緑・白/緑スパイラル(+)白(-) 橙・白/橙スパイラル(+)白(-) 黒・白/赤スパイラル(+)白(-) 青・白/赤スパイラル(+)白(-) 緑・白/緑スパイラル(+)白(-) 緑・白/緑スパイラル(+)白(-) 青・白/赤スパイラル(+)白(-) -
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用

                            補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBFシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            設備に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/27
                            新規に設備した熱処理装置の熱電対Rタイプの延長ケーブル用としてこの補償導線の商品を使用しています。以前からあった設備に使用しているケーブル遜色なく使用でき、特に問題もありません。ネットで検索して、たまたま見つかった、ミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ガラス編組被覆の補償導線を湿気の有る所若しくは水が掛かるとどの様な影響がでますか?
                            A
                            吸湿や水の浸透により絶縁不良を起こし、正確な温度測定ができなくなります。屋外での配線は避けてください。
                            Q 補償導線のサイズを選定するには、何を判断基準に決定したら良いですか?
                            A
                            熱起電力の特性は、導体の太さには影響されません。配線する場所、距離、柔軟性などの機械的特性を考慮し選定してください。

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました