熱電対Rタイプ用の一般用普通級(クラス2)のビニル被覆、シールド付き補償導線。...
RX-G-VVR-SAの外観
RX-G-VVR-SAの断面図
導体 | 公称断面積(SQ) | 1.25 |
---|---|---|
導体構成(本/mm) | 7/0.45 | |
導体外径(mm) | 1.35 | |
絶縁 | 絶縁被覆厚(mm) | 0.60 |
絶縁体外径(約 mm) | 2.55 | |
シールド | 遮蔽厚(mm) | 0.12 |
外径(約 mm) | 5.5 | |
外被 | 外被被覆厚(mm) | 1.00 |
仕上外径(約 mm) | 7.9 | |
電気特性 | 耐電圧(V/min) | AC1000 |
絶縁抵抗(MΩ・km) | 50以上 | |
最大条長(m) | 2000 | |
概算質量(kg/km) | 85 |
ビニル絶縁・ビニル外被を施した銅テープシールド付熱電対用丸形補償導線。
静電遮蔽効果と防湿、防水性を有した一般的なタイプ。
熱電対Rタイプ用の一般用普通級(クラス2)のビニル被覆、シールド付き補償導線。
【特長】
・ビニル絶縁・ビニルシース、丸形の補償導線。
・被覆の耐熱温度は60℃で防湿・防水性を有した一般的なタイプ。
・使用環境温度は-10~+60℃。固定配線で使用。
・銅テープシールド付き。
・色識別は旧JISカラー(シース色は黒色、絶縁色は赤色と白色)。
【用途】
・熱電対Rタイプの延長用リード線(熱電対Rタイプのみに使用可能)。