(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBFシリーズ

補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBFシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
4,446円 ~ 69,882円
税込価格
4,891円 ~ 76,870円
通常出荷日
5日目
熱電対Kタイプ用の耐熱用普通級(クラス2)のガラス編組被覆補償導線。
【特長】
・ガラス編組絶縁ガラス編組外被を施した遮蔽無熱電対用平形補償導線です。
・耐熱性を有した一般的なタイプです。
・被覆の耐熱温度は180℃。使用環境温度は0~+150℃。屋内の固定配線で使用。
・色識別は旧JISカラー(シース色は青色、絶縁色は赤糸スパイラルと白色)。
・補償導線WXはコンペンセーションタイプと呼ばれ、熱電対と違う材質の導体(異種金属)を使用。
【用途】
・熱電対Kタイプの延長用リード線(熱電対Kタイプのみに使用可能)。

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品は塗料のみ変更となります。変更理由は「パラフィン系添加剤」がストックホルム条約規制対象の検討物質に追加され廃盤/ベース樹脂の統廃合によるものです。変更時期につきましては、既存在庫がなくなり次第、順次ランニングチェンジとなります。変更前後における特性に変更はございません。

    WX-H-GGBF-1PX7/0.32(0.5SQ)-長さ

補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBFシリーズのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    温調器
    評価 4.0満足度:4.02018/11/26
    電材商社よりも安く短納期で助かります。
    品質は同等で問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBFシリーズ

補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBFシリーズ

    補償導線 熱電対Nタイプ NX-1-H-GGBFシリーズ

    補償導線 熱電対Nタイプ NX-1-H-GGBFシリーズ

      補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVRシリーズ

      補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVRシリーズ

        補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVRシリーズ

        補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVRシリーズ

          補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVRシリーズ

          補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVRシリーズ

            補償導線 熱電対Jタイプ JX-1-G-VVFシリーズ 新カラータイプ

            補償導線 熱電対Jタイプ JX-1-G-VVFシリーズ 新カラータイプ

              補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVFシリーズ

              補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVFシリーズ

                補償導線 熱電対Rタイプ RCA-2-G-VVFシリーズ

                補償導線 熱電対Rタイプ RCA-2-G-VVFシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVFシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVFシリーズ

                    補償導線 熱電対Tタイプ TX-1-G-VVFシリーズ

                    補償導線 熱電対Tタイプ TX-1-G-VVFシリーズ

                      補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVFシリーズ

                      補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVFシリーズ

                        熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-SHVVFシリーズ

                        熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-SHVVFシリーズ

                          補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVFシリーズ

                          補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVFシリーズ

                            メーカー 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 4,446円 10,431円 5,985円 5,985円 9,523円 4,446円 2,400円 4,446円 5,308円 4,446円 2,354円 2,538円 4,800円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線
                            熱電対種類 K N K J K J K R K T R K K
                            補償導線種類 WX NX VX JX KX JX VX RCA KX TX RX KCB KX
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 青・白/赤スパイラル(+)白(-) 桃・白/桃スパイラル(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 黄・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 黒・黒(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 橙・橙(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 茶・茶(+)白(-) 黒・赤(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 青・赤(+)白(-)
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!