熱電対Kタイプ用の一般用普通級(クラス2)のビニル被覆補償導線。【特長】・一般...
VX-G-VVRの外観
VX-G-VVRの断面図
導体 | 公称断面積(SQ) | 1.25 |
---|---|---|
導体構成(本/mm) | 7/0.45 | |
導体外径(mm) | 1.35 | |
絶縁 | 絶縁被覆厚(mm) | 0.60 |
絶縁体外径(約 mm) | 2.55 | |
外被 | 外被被覆厚(mm) | 1.00 |
仕上外径(約 mm) | 7.5 | |
電気特性 | 耐電圧(V/min) | AC1000 |
絶縁抵抗(MΩ・km) | 50以上 | |
最大条長(m) | 2000 | |
概算質量(kg/km) | 68 |
ビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用丸形補償導線。
防湿、防水性を有した一般的なタイプ。
熱電対Kタイプ用の一般用普通級(クラス2)のビニル被覆補償導線。
【特長】
・一般ビニル絶縁一般ビニル外被を施した遮蔽無熱電対用丸形補償導線です。
・防湿、防水性を有した丸形タイプです。
・使用環境温度は-10~+60℃。
・固定配線で使用。
・色識別は旧JISカラー(シース色は青色、絶縁色は赤色と白色)。
・補償導線VXはコンペンセーションタイプと呼ばれ、熱電対と違う材質の導体(異種金属)を使用。
【用途】
・熱電対Kタイプの延長用リード線(熱電対Kタイプのみに使用可能)。