(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBFシリーズ

通常価格(税別)
6,846円 ~ 123,896円
税込価格
7,531円 ~ 136,286円

熱電対Kタイプ用の耐熱用精密級のガラス編組被覆補償導線。【特長】・ガラス編組絶...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【一部サイズ塗料変更のご案内】
    本ページの一部商品は塗料のみ変更となります。変更理由は「パラフィン系添加剤」がストックホルム条約規制対象の検討物質に追加され廃盤/ベース樹脂の統廃合によるものです。変更時期につきましては、既存在庫がなくなり次第、順次ランニングチェンジとなります。変更前後における特性に変更はございません。

    KX-HS-GGBF-1PX7/0.32(0.5SQ)-長さ

型番

未確定455件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBFシリーズ

KX-HS-GGBF。耐熱性を有した一般的なタイプ。

KX-HS-GGBF。耐熱性を有した一般的なタイプ。

KX-HS-GGBFの断面図 導体、絶縁: ガラス横巻、絶縁: ガラス編組、外被: ガラス編組

KX-HS-GGBFの断面図
導体、絶縁: ガラス横巻、絶縁: ガラス編組、外被: ガラス編組

製品仕様

JIS95規格色区分2色区分1
外被色
+脚絶縁色赤スパイラル緑スパイラル
-脚絶縁色

注意事項

電源用電線としての使用はできません。
電力線との共同配線の使用は避けてください。
湿度の高いところでは使用できません。

補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBF 1P×7/0.32

導体熱電対の種類
導体材質(+)クロメル,(-)アルメル
公称断面積(SQ)0.5
導体構成(本/mm)7/0.32
導体外径(mm)0.96
絶縁体絶縁体材料ガラス編組
絶縁被覆厚(mm)0.32
絶縁体外径(約mm)1.60
外被外被材料ガラス編組
外被被覆厚(mm)0.25
仕上外径(約mm)2.1×3.7
電気特性耐電圧(V/min)DC500
絶縁抵抗(MΩ・km)0.1以上
起電力(μV) 50℃2023±60
起電力(μV) 100℃4096±60
起電力(μV) 150℃6138±60

補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBF 1P×24/0.2

導体熱電対の種類
導体材質(+)クロメル,(-)アルメル
公称断面積(SQ)0.75
導体構成(本/mm)24/0.2
導体外径(mm)1.13
絶縁体絶縁体材料ガラス編組
絶縁被覆厚(mm)0.37
絶縁体外径(約mm)1.87
外被外被材料ガラス編組
外被被覆厚(mm)0.45
仕上外径(約mm)2.8×4.7
電気特性耐電圧(V/min)DC500
絶縁抵抗(MΩ・km)0.1以上
起電力(μV) 50℃2023±60
起電力(μV) 100℃4096±60
起電力(μV) 150℃6138±60

補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBF 1P×7/0.45

導体熱電対の種類
導体材質(+)クロメル,(-)アルメル
公称断面積(SQ)1.25
導体構成(本/mm)7/0.45
導体外径(mm)1.35
絶縁体絶縁体材料ガラス編組
絶縁被覆厚(mm)0.37
絶縁体外径(約mm)2.09
外被外被材料ガラス編組
外被被覆厚(mm)0.45
仕上外径(約mm)3.0×5.1
電気特性耐電圧(V/min)DC500
絶縁抵抗(MΩ・km)0.1以上
起電力(μV) 50℃2023±60
起電力(μV) 100℃4096±60
起電力(μV) 150℃6138±60

補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBF 1P×4/0.65

導体熱電対の種類
導体材質(+)クロメル,(-)アルメル
公称断面積(SQ)1.3
導体構成(本/mm)4/0.65
導体外径(mm)1.57
絶縁体絶縁体材料ガラス編組
絶縁被覆厚(mm)0.37
絶縁体外径(約mm)2.31
外被外被材料ガラス編組
外被被覆厚(mm)0.45
仕上外径(約mm)3.3×5.6
電気特性耐電圧(V/min)DC500
絶縁抵抗(MΩ・km)0.1以上
起電力(μV) 50℃2023±60
起電力(μV) 100℃4096±60
起電力(μV) 150℃6138±60

補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBF 1P×7/0.6

導体熱電対の種類
導体材質(+)クロメル,(-)アルメル
公称断面積(SQ)2.0
導体構成(本/mm)7/0.6
導体外径(mm)1.80
絶縁体絶縁体材料ガラス編組
絶縁被覆厚(mm)0.37
絶縁体外径(約mm)2.54
外被外被材料ガラス編組
外被被覆厚(mm)0.45
仕上外径(約mm)3.5×6.0
電気特性耐電圧(V/min)DC500
絶縁抵抗(MΩ・km)0.1以上
起電力(μV) 50℃2023±60
起電力(μV) 100℃4096±60
起電力(μV) 150℃6138±60
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
導体断面積(㎟)
仕上り外径(mm)
全長(m)
導体構成(本/mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.3
3.3x5.6
10
4/0.65
10

1個

10,923( 12,015円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
11
4/0.65
10

1個

12,015( 13,217円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
12
4/0.65
10

1個

13,108( 14,419円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
13
4/0.65
10

1個

14,200( 15,620円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
14
4/0.65
10

1個

15,292( 16,821円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
15
4/0.65
10

1個

16,385( 18,024円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
16
4/0.65
10

1個

17,477( 19,225円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
17
4/0.65
10

1個

18,569( 20,426円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
18
4/0.65
10

1個

19,662( 21,628円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
19
4/0.65
10

1個

20,754( 22,829円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
20
4/0.65
10

1個

21,846( 24,031円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
21
4/0.65
10

1個

22,938( 25,232円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
22
4/0.65
10

1個

24,031( 26,434円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
23
4/0.65
10

1個

25,123( 27,635円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
24
4/0.65
10

1個

26,215( 28,837円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
25
4/0.65
10

1個

27,308( 30,039円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
26
4/0.65
10

1個

28,400( 31,240円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
27
4/0.65
10

1個

29,492( 32,441円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
28
4/0.65
10

1個

30,585( 33,644円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
29
4/0.65
10

1個

31,677( 34,845円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
30
4/0.65
10

1個

32,769( 36,046円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
31
4/0.65
10

1個

33,862( 37,248円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
32
4/0.65
10

1個

34,954( 38,449円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
33
4/0.65
10

1個

36,046( 39,651円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
34
4/0.65
10

1個

37,138( 40,852円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
35
4/0.65
10

1個

38,231( 42,054円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
36
4/0.65
10

1個

39,323( 43,255円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
37
4/0.65
10

1個

40,415( 44,457円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
38
4/0.65
10

1個

41,508( 45,659円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
39
4/0.65
10

1個

42,600( 46,860円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
40
4/0.65
10

1個

43,692( 48,061円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
41
4/0.65
10

1個

44,785( 49,264円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
42
4/0.65
10

1個

45,877( 50,465円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
43
4/0.65
10

1個

46,969( 51,666円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
44
4/0.65
10

1個

48,062( 52,868円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
45
4/0.65
10

1個

49,154( 54,069円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
46
4/0.65
10

1個

50,246( 55,271円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
47
4/0.65
10

1個

51,338( 56,472円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
48
4/0.65
10

1個

52,431( 57,674円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
49
4/0.65
10

1個

53,523( 58,875円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
50
4/0.65
10

1個

46,691( 51,360円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
51
4/0.65
10

1個

47,625( 52,388円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
52
4/0.65
10

1個

48,559( 53,415円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
53
4/0.65
10

1個

49,493( 54,442円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
54
4/0.65
10

1個

50,426( 55,469円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
55
4/0.65
10

1個

51,360( 56,496円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
56
4/0.65
10

1個

52,294( 57,523円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
57
4/0.65
10

1個

53,228( 58,551円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
58
4/0.65
10

1個

54,162( 59,578円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
59
4/0.65
10

1個

55,096( 60,606円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
60
4/0.65
10

1個

56,029( 61,632円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
61
4/0.65
10

1個

56,963( 62,659円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
62
4/0.65
10

1個

57,897( 63,687円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
63
4/0.65
10

1個

58,831( 64,714円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
64
4/0.65
10

1個

59,765( 65,742円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
65
4/0.65
10

1個

60,699( 66,769円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
66
4/0.65
10

1個

61,632( 67,795円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
67
4/0.65
10

1個

62,566( 68,823円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
68
4/0.65
10

1個

63,500( 69,850円 )

5日目

1.3
3.3x5.6
69
4/0.65
10

1個

64,434( 70,877円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱電対Kタイプ用の耐熱用精密級のガラス編組被覆補償導線。
【特長】
・ガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。
・耐熱性を有した一般的なタイプです。
・シース色は青色、絶縁色は白地に赤糸1本スパイラル色と白色。
・KXタイプは熱電対と同一導体(金属)を使用しており、温度誤差の少ない(精度の高い)タイプ。
・精度は精密級のため、温度誤差の範囲は±1.5℃以内。
【用途】
・熱電対Kタイプのみ使用可能。
・0~180℃以内の屋内で、固定配線で使用すること。

(i)ご注意

  • 【一部サイズ塗料変更のご案内】
    本ページの一部商品は塗料のみ変更となります。変更理由は「パラフィン系添加剤」がストックホルム条約規制対象の検討物質に追加され廃盤/ベース樹脂の統廃合によるものです。変更時期につきましては、既存在庫がなくなり次第、順次ランニングチェンジとなります。変更前後における特性に変更はございません。

    KX-HS-GGBF-1PX7/0.32(0.5SQ)-長さ
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBFシリーズ

補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBFシリーズ

    補償導線 熱電対Jタイプ JX-H-GGBFシリーズ

    補償導線 熱電対Jタイプ JX-H-GGBFシリーズ

      補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBFシリーズ

      補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBFシリーズ

        補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBFシリーズ

        補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBFシリーズ

          補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBFシリーズ

          補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBFシリーズ

            熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBFシリーズ

            熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBFシリーズ

              補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBF-BTシリーズ

              補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBF-BTシリーズ

                補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBF-BTシリーズ

                補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBF-BTシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBF-BTシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBF-BTシリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBF-BTシリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBF-BTシリーズ

                      熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBF-BTシリーズ

                      熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBF-BTシリーズ

                        補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBF-BTシリーズ

                        補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBF-BTシリーズ

                          補償導線 J/K/R/T/V X-G-IS(SM)ビニル平型シールド付きシリーズ

                          補償導線 J/K/R/T/V X-G-IS(SM)ビニル平型シールド付きシリーズ

                            メーカー 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 大晃電工社
                            通常価格 6,846円 4,446円 4,446円 10,446円 6,338円 4,400円 8,138円 8,492円 7,138円 12,477円 8,492円 10,477円 6,277円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線
                            熱電対種類 K J R K R K R R K K K K -
                            補償導線種類 KX JX RX KX RCB KCA RCB RX WX KX KCA KX -
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 青・白/赤スパイラル(+)白(-) 黄・白/赤スパイラル(+)白(-) 黒・白/赤スパイラル(+)白(-) 緑・白/緑スパイラル(+)白(-) 橙・白/橙スパイラル(+)白(-) 緑・白/緑スパイラル(+)白(-) 橙・白/橙スパイラル(+)白(-) 黒・白/赤スパイラル(+)白(-) 青・白/赤スパイラル(+)白(-) 緑・白/緑スパイラル(+)白(-) 緑・白/緑スパイラル(+)白(-) 青・白/赤スパイラル(+)白(-) -
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用

                            補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズの選定はどのようにすれば良いか?
                            A
                            補償導線(熱起電力)の特性は導体の太さには影響されないため、配線する場所、距離、柔軟性等の特性を考慮して選定してください。 
                            短距離なら細いサイズで可。長距離や大型プラント工事等は太いサイズを選定することが多いです。
                            Q 補償導線と補償導線をつなぐのに何を使用すれば良いか?
                            A
                            補償導線は無接続が原則です。やむを得ず接続する場合は、銅スリーブや端子台で接続しても構わないが下記の事に注意が必要です。 
                            ①接続する補償導線の種類は同品種の物 (KX→KX ○   KX→VX △  KX→JX ×) 
                            ②接続箇所は出来るだけ周囲の熱に影響されない場所(ヒーター等の熱源から離れたところが望ましい) 
                            ③繋ぎ目の+脚と-脚は必ず同温度で有る事。

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました