(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVFシリーズ

通常価格(税別)
5,308円 ~ 104,387円
税込価格
5,839円 ~ 114,826円

熱電対Kタイプ用で一般用精密級の補償導線。【特長】・一般ビニル、絶縁一般ビニル...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 熱電対種類:
    K
  • 補償導線種類:
    KX
  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-):
    青・赤(+)白(-)
  • 用途:
    固定配線用
  • 使用最高温度:
    60℃以下
  • シース材質:
    塩化/耐熱ビニル
  • 芯数(対数):
    1P
  • 形状:
    平形
  • シールド:
  • シース(外被)色:
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    ビニル
  • 形状:
    平形
  • 補償導線 使用区分と精度:
    一般用精密級
  • 補償導線 使用温度範囲(℃):
    -10~60

型番

未確定455件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

特長

  • 精度は精密級のため、温度誤差の範囲は±1.5℃以内。
  • 被覆はビニル製のため、多少の防湿、防水性を有する。
  • 一般ビニル絶縁、一般ビニル外被を施した遮蔽無熱電対用平形補償導線。
  • 防湿、防水性を有した一般的なタイプ。

KX-GS-VVF 1P×7/0.32(0.5SQ)

  • 一般ビニル絶縁、一般ビニル外被を施した遮蔽無熱電対用平形補償導線。
  • 防湿、防水性を有した一般的なタイプ。
 
製品イメージ図

製品イメージ図

 
断面図

断面図

JIS95規格色区分2色区分1
外被色
+脚絶縁色
−脚絶縁色
 
  • ※ 注意事項:電源用電線としての使用不可。電力線との共同配線の使用は避けること。

熱電対の種類K
導体材質(+)クロメル,(-)アルメル
公称断面積(SQ)0.5
導体構成(本/mm)7/0.32
導体外径(mm)0.96


絶縁体材料一般ビニル
絶縁被覆厚(mm)0.40
絶縁体外径(約mm)1.76

外被材料一般ビニル
外被被覆厚(mm)0.50
仕上外径(約mm)2.8×4.6



耐電圧(V/min)AC700
絶縁抵抗(MΩ・km)50以上
起電力(μV)50℃2023±60
起電力(μV)100℃4096±60

KX-GS-VVF 1P×24/0.2(0.75SQ)

  • 一般ビニル絶縁一般ビニル外被を施した遮蔽無熱電対用平形補償導線。
  • 防湿、防水性を有した一般的なタイプ。
 
製品イメージ図

製品イメージ図

 
断面図

断面図

JIS95規格色区分2色区分1
外被色
+脚絶縁色
−脚絶縁色
 

※注意事項:電源用電線としての使用不可。電力線との共同配線の使用は避けること。


熱電対の種類K
導体材質(+)クロメル,(-)アルメル
公称断面積(SQ)0.75
導体構成(本/mm)24/0.2
導体外径(mm)1.13


絶縁体材料一般ビニル
絶縁被覆厚(mm)0.50
絶縁体外径(約mm)2.13

外被材料一般ビニル
外被被覆厚(mm)0.80
仕上外径(約mm)3.8×5.9



耐電圧(V/min)AC1000
絶縁抵抗(MΩ・km)50以上
起電力(μV)50℃2023±60
起電力(μV)100℃4096±60

KX-GS-VVF 1P×7/0.45(1.25SQ)

  • 一般ビニル絶縁一般ビニル外被を施した遮蔽無熱電対用平形補償導線。
  • 防湿、防水性を有した一般的なタイプ。
 
製品イメージ図

製品イメージ図

 
断面図

断面図

JIS95規格色区分2色区分1
外被色
+脚絶縁色
−脚絶縁色
 
  • ※ 注意事項:電源用電線としての使用不可。電力線との共同配線の使用は避けること。

熱電対の種類K
導体材質(+)クロメル,(-)アルメル
公称断面積(SQ)1.25
導体構成(本/mm)7/0.45
導体外径(mm)1.35


絶縁体材料一般ビニル
絶縁被覆厚(mm)0.60
絶縁体外径(約mm)2.55

外被材料一般ビニル
外被被覆厚(mm)1.00
仕上外径(約mm)4.6×7.1



耐電圧(V/min)AC1000
絶縁抵抗(MΩ・km)50以上
起電力(μV)50℃2023±60
起電力(μV)100℃4096±60

KX-GS-VVF 1P×4/0.65(1.3SQ)

  • 一般ビニル絶縁一般ビニル外被を施した遮蔽無熱電対用平形補償導線。
  • 防湿、防水性を有した一般的なタイプ。
 
製品イメージ図

製品イメージ図

 
断面図

断面図

JIS95規格色区分2色区分1
外被色
+脚絶縁色
−脚絶縁色
 
  • ※ 注意事項:電源用電線としての使用不可。電力線との共同配線の使用は避けること。

熱電対の種類K
導体材質(+)クロメル,(-)アルメル
公称断面積(SQ)1.3
導体構成(本/mm)4/0.65
導体外径(mm)1.57


絶縁体材料一般ビニル
絶縁被覆厚(mm)0.60
絶縁体外径(約mm)2.77

外被材料一般ビニル
外被被覆厚(mm)1.00
仕上外径(約mm)4.8×7.6



耐電圧(V/min)AC1000
絶縁抵抗(MΩ・km)50以上
起電力(μV)50℃2023±60
起電力(μV)100℃4096±60

KX-GS-VVF 1P×7/0.6(2.0SQ)

  • 一般ビニル絶縁一般ビニル外被を施した遮蔽無熱電対用平形補償導線。
  • 防湿、防水性を有した一般的なタイプ。
 
製品イメージ図

製品イメージ図

 
断面図

断面図

JIS95規格色区分2色区分1
外被色
+脚絶縁色
−脚絶縁色
 
  • ※ 注意事項:電源用電線としての使用不可。電力線との共同配線の使用は避けること。

熱電対の種類K
導体材質(+)クロメル,(-)アルメル
公称断面積(SQ)2.0
導体構成(本/mm)7/0.6
導体外径(mm)1.80


絶縁体材料一般ビニル
絶縁被覆厚(mm)0.60
絶縁体外径(約mm)3.00

外被材料一般ビニル
外被被覆厚(mm)1.00
仕上外径(約mm)5.0×8.0



耐電圧(V/min)AC1000
絶縁抵抗(MΩ・km)50以上
起電力(μV)50℃2023±60
起電力(μV)100℃4096±60
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
導体断面積(㎟)
仕上り外径(mm)
全長(m)
導体構成(本/mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.3
4.8x7.6
10
4/0.65
10

1個

8,769( 9,646円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
11
4/0.65
10

1個

9,646( 10,611円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
12
4/0.65
10

1個

10,523( 11,575円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
13
4/0.65
10

1個

11,400( 12,540円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
14
4/0.65
10

1個

12,277( 13,505円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
15
4/0.65
10

1個

13,154( 14,469円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
16
4/0.65
10

1個

14,031( 15,434円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
17
4/0.65
10

1個

14,908( 16,399円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
18
4/0.65
10

1個

15,785( 17,364円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
19
4/0.65
10

1個

16,662( 18,328円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
20
4/0.65
10

1個

17,538( 19,292円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
21
4/0.65
10

1個

18,415( 20,257円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
22
4/0.65
10

1個

19,292( 21,221円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
23
4/0.65
10

1個

20,169( 22,186円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
24
4/0.65
10

1個

21,046( 23,151円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
25
4/0.65
10

1個

21,923( 24,115円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
26
4/0.65
10

1個

22,800( 25,080円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
27
4/0.65
10

1個

23,677( 26,045円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
28
4/0.65
10

1個

24,554( 27,009円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
29
4/0.65
10

1個

25,431( 27,974円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
30
4/0.65
10

1個

26,308( 28,939円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
31
4/0.65
10

1個

27,185( 29,904円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
32
4/0.65
10

1個

28,062( 30,868円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
33
4/0.65
10

1個

28,938( 31,832円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
34
4/0.65
10

1個

29,815( 32,797円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
35
4/0.65
10

1個

30,692( 33,761円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
36
4/0.65
10

1個

31,569( 34,726円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
37
4/0.65
10

1個

32,446( 35,691円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
38
4/0.65
10

1個

33,323( 36,655円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
39
4/0.65
10

1個

34,200( 37,620円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
40
4/0.65
10

1個

35,077( 38,585円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
41
4/0.65
10

1個

35,954( 39,549円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
42
4/0.65
10

1個

36,831( 40,514円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
43
4/0.65
10

1個

37,708( 41,479円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
44
4/0.65
10

1個

38,585( 42,444円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
45
4/0.65
10

1個

39,462( 43,408円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
46
4/0.65
10

1個

40,338( 44,372円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
47
4/0.65
10

1個

41,215( 45,337円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
48
4/0.65
10

1個

42,092( 46,301円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
49
4/0.65
10

1個

42,969( 47,266円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
50
4/0.65
10

1個

37,500( 41,250円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
51
4/0.65
10

1個

38,250( 42,075円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
52
4/0.65
10

1個

39,000( 42,900円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
53
4/0.65
10

1個

39,750( 43,725円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
54
4/0.65
10

1個

40,500( 44,550円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
55
4/0.65
10

1個

41,250( 45,375円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
56
4/0.65
10

1個

42,000( 46,200円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
57
4/0.65
10

1個

42,750( 47,025円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
58
4/0.65
10

1個

43,500( 47,850円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
59
4/0.65
10

1個

44,250( 48,675円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
60
4/0.65
10

1個

45,000( 49,500円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
61
4/0.65
10

1個

45,750( 50,325円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
62
4/0.65
10

1個

46,500( 51,150円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
63
4/0.65
10

1個

47,250( 51,975円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
64
4/0.65
10

1個

48,000( 52,800円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
65
4/0.65
10

1個

48,750( 53,625円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
66
4/0.65
10

1個

49,500( 54,450円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
67
4/0.65
10

1個

50,250( 55,275円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
68
4/0.65
10

1個

51,000( 56,100円 )

5日目

1.3
4.8x7.6
69
4/0.65
10

1個

51,750( 56,925円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱電対Kタイプ用で一般用精密級の補償導線。
【特長】
・一般ビニル、絶縁一般ビニル外被を施した遮蔽無熱電対用平形補償導線です。
・防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
・シース色は青色、絶縁色は赤色と白色。
・補償導線KXタイプはエクステンションタイプと呼ばれ、熱電対と同一導体(金属)を使用。
・熱電対Kタイプの補償導線の中では温度誤差の少ない(精度の高い)タイプ。
【用途】
・熱電対Kタイプのみに使用可能。使用環境温度は-10~+60℃以内の屋内で、固定配線で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVFシリーズ

補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVFシリーズ

    補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVFシリーズ

    補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVFシリーズ

      補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVRシリーズ

      補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVRシリーズ

        補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVF-BA

        補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVF-BA

          補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVR-SAシリーズ

          補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVR-SAシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVR-BAシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVR-BAシリーズ

              補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-FEPFEPFシリーズ

              補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-FEPFEPFシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBFシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBFシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-NVVR-SAシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-NVVR-SAシリーズ

                    補償導線 熱電対Nタイプ NX-1-G-SHVVFシリーズ

                    補償導線 熱電対Nタイプ NX-1-G-SHVVFシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVRシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVRシリーズ

                        補償導線 熱電対Tタイプ TX-1-G-VVFシリーズ

                        補償導線 熱電対Tタイプ TX-1-G-VVFシリーズ

                          補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVFシリーズ

                          補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVFシリーズ

                            メーカー 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 5,308円 2,400円 9,523円 7,108円 10,815円 11,815円 13,462円 10,446円 12,046円 8,138円 5,985円 4,446円 2,354円
                            通常出荷日 5日目   3日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線
                            熱電対種類 K K K K K K K K K N K T J
                            補償導線種類 KX VX KX KX KX KX KX KX KX NX VX TX JX
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 緑・白/緑スパイラル(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 桃・桃(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 茶・茶(+)白(-) 黄・赤(+)白(-)
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用

                            補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVFシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            制御盤の中の配線に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/17
                            制御盤の中の配線に使用しています。普段からこの補償導線を使用しているため今回もリピートで購入しました。特に可もなく不可もなく普通の補償電線です。使用する際に問題点を感じたことはありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐熱試験装置に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/18
                            当社製品の耐熱試験で、製品周辺に設置したK熱電対と装置側の温調器との配線に、この補償導線を使用しました。温度センサーと装置との距離が近い場合は、補償導線は使っていないのですが、今回は、温度センサーと装置との距離が15m~20mと離れていたので、K熱電対に対応した福電の補償導線を選定しました。実際に配線し使っていますが、温度の計測値も問題なく良好に使用できています。補償導線の製品自体の満足度は5ですが、使用する量が多いので、価格がもう少し安くなるとうれしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズの選定はどのようにすればいいの?
                            A
                            補償導線(熱起電力)の特性は導体の太さには影響されないため、配線する場所、距離、柔軟性等の特性を考慮して選定してください。
                            短距離なら細いサイズで可。長距離や大型プラント工事等は太いサイズを選定することが多いです
                            Q 補償導線と補償導線をつなぐのに何を使用すれば良いか?
                            A
                            補償導線は無接続が原則です。やむを得ず接続する場合は、銅スリーブや端子台で接続しても構わないが下記の事に注意が必要。 
                            ① 続する補償導線の種類は同品種の物 (KX→KX ○   KX→VX △  KX→JX ×)
                            ② 接続箇所は出来るだけ周囲の熱に影響されない場所(ヒーター等の熱源から離れたところが望ましい)
                            ③ ③繋ぎ目の+脚と-脚は必ず同温度で有る事。 

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました