熱電対Kタイプ用の耐熱用精密級(クラス1)のガラス編組被覆補償導線。【特長】・...
KX-1-H-GGBFの外観
KX-1-H-GGBFの断面図
導体 | 公称断面積(SQ) | 1.25 |
---|---|---|
導体構成(本/mm) | 7/0.45 | |
導体外径(mm) | 1.35 | |
絶縁 | 絶縁被覆厚(mm) | 0.37 |
絶縁体外径(約mm) | 2.09 | |
外被 | 外被被覆厚(mm) | 0.45 |
仕上外径(約mm) | 3.0×5.1 | |
電気特性 | 耐電圧(V/min) | AC500 |
絶縁抵抗(MΩ・km) | 5.0以上 | |
最大条長(m) | 1,000 | |
概算質量(kg/km) | 40 |
ガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線。
耐熱性を有した一般的なタイプ。
※湿度の高い箇所、水のかかる箇所では使用できません。
熱電対Kタイプ用の耐熱用精密級(クラス1)のガラス編組被覆補償導線。
【特長】
・ガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。
・耐熱性を有した一般的なタイプです。
・被覆の耐熱温度は200℃。使用環境温度は0~+200℃。屋内の固定配線で使用。
・従来の新JISカラー(シース色は緑色、絶縁色は緑糸スパイラルと白色)。
・KXタイプは熱電対と同一導体(金属)を使用しており、温度誤差の少ない高精度タイプ。
【用途】
・熱電対Kタイプの延長用リード線(熱電対Kタイプのみに使用可能)。