(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 熱電対Jタイプ JX-1-G-VVFシリーズ 新カラータイプ

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補償導線 熱電対Jタイプ JX-1-G-VVFシリーズ 新カラータイプ

通常価格(税別)
4,446円 ~ 37,562円
税込価格
4,891円 ~ 41,318円

J熱電対用補償導線。精密級、新JISタイプ、絶縁・シース共に一般ビニル遮蔽無し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 熱電対種類:
    J
  • 補償導線種類:
    JX
  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-):
    黒・黒(+)白(-)
  • 用途:
    固定配線用
  • 使用最高温度:
    60℃以下
  • シース材質:
    塩化/耐熱ビニル
  • 導体断面積(㎟):
    1.25
  • 芯数(対数):
    1P
  • 形状:
    平形
  • シールド:
  • 仕上り外径(mm):
    4.6x7.1
  • シース(外被)色:
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    ビニル
  • 形状:
    平形
  • 補償導線 使用区分と精度:
    一般用精密級
  • 補償導線 使用温度範囲(℃):
    -10~60
  • 導体構成(本/mm):
    7/0.45

型番

未確定91件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

補償導線 熱電対Jタイプ JX-1-G-VVFシリーズ 新カラータイプ 関連画像

JX-1-G-VVFの外観

JX-1-G-VVFの断面図

JX-1-G-VVFの断面図

  • 絶縁:ビニル
  • 導体
  • 外被:ビニル
導体公称断面積(SQ)1.25
導体構成(本/mm)7/0.45
導体外径(mm)1.35
絶縁絶縁被覆厚(mm)0.60
絶縁体外径(約 mm)2.55
外被外被被覆厚(mm)1.00
仕上外径(約 mm)4.6×7.1
電気特性耐電圧(V/min)AC1000
絶縁抵抗(MΩ・km)50以上
最大条長(m)2,000
概算質量(kg/km)56

ビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線。
防湿、防水性を有した一般的なタイプ。

商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
10

1個

4,446( 4,891円 )

5日目

11
10

1個

4,891( 5,380円 )

5日目

12
10

1個

5,335( 5,869円 )

5日目

13
10

1個

5,780( 6,358円 )

5日目

14
10

1個

6,225( 6,848円 )

5日目

15
10

1個

6,669( 7,336円 )

5日目

16
10

1個

7,114( 7,825円 )

5日目

17
10

1個

7,558( 8,314円 )

5日目

18
10

1個

8,003( 8,803円 )

5日目

19
10

1個

8,448( 9,293円 )

5日目

20
10

1個

8,892( 9,781円 )

5日目

21
10

1個

9,337( 10,271円 )

5日目

22
10

1個

9,782( 10,760円 )

5日目

23
10

1個

10,226( 11,249円 )

5日目

24
10

1個

10,671( 11,738円 )

5日目

25
10

1個

11,115( 12,227円 )

5日目

26
10

1個

11,560( 12,716円 )

5日目

27
10

1個

12,005( 13,206円 )

5日目

28
10

1個

12,449( 13,694円 )

5日目

29
10

1個

12,894( 14,183円 )

5日目

30
10

1個

13,338( 14,672円 )

5日目

31
10

1個

13,783( 15,161円 )

5日目

32
10

1個

14,228( 15,651円 )

5日目

33
10

1個

14,672( 16,139円 )

5日目

34
10

1個

15,117( 16,629円 )

5日目

35
10

1個

15,562( 17,118円 )

5日目

36
10

1個

16,006( 17,607円 )

5日目

37
10

1個

16,451( 18,096円 )

5日目

38
10

1個

16,895( 18,585円 )

5日目

39
10

1個

17,340( 19,074円 )

5日目

40
10

1個

17,785( 19,564円 )

5日目

41
10

1個

18,229( 20,052円 )

5日目

42
10

1個

18,674( 20,541円 )

5日目

43
10

1個

19,118( 21,030円 )

5日目

44
10

1個

19,563( 21,519円 )

5日目

45
10

1個

20,008( 22,009円 )

5日目

46
10

1個

20,452( 22,497円 )

5日目

47
10

1個

20,897( 22,987円 )

5日目

48
10

1個

21,342( 23,476円 )

5日目

49
10

1個

21,786( 23,965円 )

5日目

50
10

1個

18,971( 20,868円 )

5日目

51
10

1個

19,350( 21,285円 )

5日目

52
10

1個

19,729( 21,702円 )

5日目

53
10

1個

20,109( 22,120円 )

5日目

54
10

1個

20,488( 22,537円 )

5日目

55
10

1個

20,868( 22,955円 )

5日目

56
10

1個

21,247( 23,372円 )

5日目

57
10

1個

21,626( 23,789円 )

5日目

58
10

1個

22,006( 24,207円 )

5日目

59
10

1個

22,385( 24,624円 )

5日目

60
10

1個

22,765( 25,042円 )

5日目

61
10

1個

23,144( 25,458円 )

5日目

62
10

1個

23,524( 25,876円 )

5日目

63
10

1個

23,903( 26,293円 )

5日目

64
10

1個

24,282( 26,710円 )

5日目

65
10

1個

24,662( 27,128円 )

5日目

66
10

1個

25,041( 27,545円 )

5日目

67
10

1個

25,421( 27,963円 )

5日目

68
10

1個

25,800( 28,380円 )

5日目

69
10

1個

26,179( 28,797円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

J熱電対用補償導線。
精密級、新JISタイプ、絶縁・シース共に一般ビニル遮蔽無し平型補償導線。
【特長】
・一般ビニル絶縁一般ビニル外被を施した遮蔽無熱電対用平形補償導線です。
・防湿、防水性を有した一般的なタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 熱電対Jタイプ JX-1-G-VVFシリーズ 新カラータイプ

補償導線 熱電対Jタイプ JX-1-G-VVFシリーズ 新カラータイプ

    補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVRシリーズ

    補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVRシリーズ

      補償導線 熱電対Jタイプ 多対 JX-G-VVR-SAシリーズ

      補償導線 熱電対Jタイプ 多対 JX-G-VVR-SAシリーズ

        補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVF-BAシリーズ

        補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVF-BAシリーズ

          熱電対Jタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 JX-G-IS-VVR

          熱電対Jタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 JX-G-IS-VVR

            補償導線 熱電対Nタイプ NX-1-G-SHVVFシリーズ

            補償導線 熱電対Nタイプ NX-1-G-SHVVFシリーズ

              補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVR-SAシリーズ

              補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVR-SAシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBFシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBFシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVF-BA

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVF-BA

                    補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVFシリーズ 新KX-1-G-SHVVFカラータイプ

                    補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVFシリーズ 新KX-1-G-SHVVFカラータイプ

                      補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVRシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVRシリーズ

                        補償導線 熱電対Jタイプ JX-H-GGBFシリーズ

                        補償導線 熱電対Jタイプ JX-H-GGBFシリーズ

                          補償導線 熱電対Tタイプ TX-1-G-VVFシリーズ

                          補償導線 熱電対Tタイプ TX-1-G-VVFシリーズ

                            メーカー 福電 福電 福電 福電 大晃電工社 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 4,446円 5,985円 7,477円 5,938円 10,799円 8,138円 10,815円 10,446円 7,108円 4,862円 5,985円 4,446円 4,446円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線
                            熱電対種類 J J J J J N K K K K K J T
                            補償導線種類 JX JX JX JX JX NX KX KX KX KX VX JX TX
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 黒・黒(+)白(-) 黄・赤(+)白(-) 黄・赤(+)白(-) 黄・赤(+)白(-) 黄・赤(+)白(-) 桃・桃(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 緑・白/緑スパイラル(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 黄・白/赤スパイラル(+)白(-) 茶・茶(+)白(-)
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用

                            補償導線 熱電対Jタイプ JX-1-G-VVFシリーズ 新カラータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 補償導線のサイズを選定するには、何を判断基準に決定したら良いですか?
                            A
                            熱起電力の特性は、導体の太さには影響されません。配線する場所、距離、柔軟性などの機械的特性を考慮し選定してください。
                            Q 同じ種類の補償導線でサイズを変更した場合は何か問題はありますか?
                            A
                            同じ種類の補償導線であれば違うサイズに変更しても問題ありません。外部入力抵抗の限定がある場合は注意してサイズを選定してください。

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト