(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 屈曲タイプ VXタフEV3シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補償導線 屈曲タイプ VXタフEV3シリーズ

通常価格(税別)
16,185円 ~ 136,853円
税込価格
17,804円 ~ 150,538円

熱電対Kタイプ用の一般用普通級(クラス2)の補償導線。【特長】・ポリエチレン絶...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 熱電対種類:
    K
  • 補償導線種類:
    VX
  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-):
    青・赤(+)白(-)
  • 用途:
    可動部用
  • 使用最高温度:
    61℃~90℃
  • シース材質:
    その他
  • 導体断面積(㎟):
    0.75
  • 芯数(対数):
    1P
  • 形状:
    丸形
  • シールド:
  • 仕上り外径(mm):
    6.7
  • シース(外被)色:
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    特殊ポリエチレン
  • 形状:
    丸型
  • 導体構成(本/mm):
    96/0.1

型番

未確定91件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

補償導線 屈曲タイプ VXタフEV3シリーズ:関連画像

VXタフEV3の外観

補償導線 屈曲タイプ VXタフEV3シリーズ:関連画像

VXタフEV3の断面図

  • 導体(特殊繊維入)
  • 絶縁:特殊ポリエチレン
  • 介在
  • 外被:難燃特殊エラストマー
導体公称断面積(SQ)0.75
導体構成(本/mm)96/0.1
導体外径(mm)1.1
絶縁絶縁被覆厚(mm)0.60
絶縁体外径(約mm)2.3
外被外被被覆厚(mm)1.00
仕上外径(約mm)6.7
電気特性耐電圧(V/min)AC1000
絶縁抵抗(MΩ・km)2500以上
概算質量(kg/km)51
屈曲試験性能曲げ試験(回)500万回以上
ねん回試験(回)
ケーブルベア(回)

柔軟性に優れており射出成形機やロボット等の可動部の配線にお薦め。耐熱温度:90℃。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
10

1個

16,185( 17,804円 )

5日目

11
10

1個

17,803( 19,583円 )

5日目

12
10

1個

19,422( 21,364円 )

5日目

13
10

1個

21,040( 23,144円 )

5日目

14
10

1個

22,658( 24,924円 )

5日目

15
10

1個

24,277( 26,705円 )

5日目

16
10

1個

25,895( 28,485円 )

5日目

17
10

1個

27,514( 30,265円 )

5日目

18
10

1個

29,132( 32,045円 )

5日目

19
10

1個

30,751( 33,826円 )

5日目

20
10

1個

32,369( 35,606円 )

5日目

21
10

1個

33,988( 37,387円 )

5日目

22
10

1個

35,606( 39,167円 )

5日目

23
10

1個

37,225( 40,948円 )

5日目

24
10

1個

38,843( 42,727円 )

5日目

25
10

1個

40,462( 44,508円 )

5日目

26
10

1個

42,080( 46,288円 )

5日目

27
10

1個

43,698( 48,068円 )

5日目

28
10

1個

45,317( 49,849円 )

5日目

29
10

1個

46,935( 51,629円 )

5日目

30
10

1個

48,554( 53,409円 )

5日目

31
10

1個

50,172( 55,189円 )

5日目

32
10

1個

51,791( 56,970円 )

5日目

33
10

1個

53,409( 58,750円 )

5日目

34
10

1個

55,028( 60,531円 )

5日目

35
10

1個

56,646( 62,311円 )

5日目

36
10

1個

58,265( 64,092円 )

5日目

37
10

1個

59,883( 65,871円 )

5日目

38
10

1個

61,502( 67,652円 )

5日目

39
10

1個

63,120( 69,432円 )

5日目

40
10

1個

64,738( 71,212円 )

5日目

41
10

1個

66,357( 72,993円 )

5日目

42
10

1個

67,975( 74,773円 )

5日目

43
10

1個

69,594( 76,553円 )

5日目

44
10

1個

71,212( 78,333円 )

5日目

45
10

1個

72,831( 80,114円 )

5日目

46
10

1個

74,449( 81,894円 )

5日目

47
10

1個

76,068( 83,675円 )

5日目

48
10

1個

77,686( 85,455円 )

5日目

49
10

1個

79,305( 87,236円 )

5日目

50
10

1個

69,118( 76,030円 )

5日目

51
10

1個

70,500( 77,550円 )

5日目

52
10

1個

71,882( 79,070円 )

5日目

53
10

1個

73,265( 80,592円 )

5日目

54
10

1個

74,647( 82,112円 )

5日目

55
10

1個

76,029( 83,632円 )

5日目

56
10

1個

77,412( 85,153円 )

5日目

57
10

1個

78,794( 86,673円 )

5日目

58
10

1個

80,176( 88,194円 )

5日目

59
10

1個

81,559( 89,715円 )

5日目

60
10

1個

82,941( 91,235円 )

5日目

61
10

1個

84,324( 92,756円 )

5日目

62
10

1個

85,706( 94,277円 )

5日目

63
10

1個

87,088( 95,797円 )

5日目

64
10

1個

88,471( 97,318円 )

5日目

65
10

1個

89,853( 98,838円 )

5日目

66
10

1個

91,235( 100,359円 )

5日目

67
10

1個

92,618( 101,880円 )

5日目

68
10

1個

94,000( 103,400円 )

5日目

69
10

1個

95,382( 104,920円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱電対Kタイプ用の一般用普通級(クラス2)の補償導線。
【特長】
・ポリエチレン絶縁・特殊エラストマーシース、丸形の耐屈曲用。
・柔軟性に優れ可動部に使用可能。
・屈曲箇所に使用が出来、曲げ試験JISC3005の29(a)の方法で、試験をした結果100,000回をクリア。
・耐熱温度90℃。シース材には、難燃特殊エラストマーを採用することにより、クロロプレンゴムと同様の耐油性、耐薬品性を有します。
・色識別は旧JISカラー(シース色は青色、絶縁色は赤色と白色)。
・補償導線VXはコンペンセーションタイプと呼ばれ、熱電対と違う材質の導体(異種金属)を使用。
【用途】
・熱電対Kタイプの延長用リード線(熱電対Kタイプのみに使用可能)。
・耐屈曲性・柔軟性が要求される可動部配線用。
・屈曲用として、開発したK熱電対用補償導線です。(JISC16101995区分2)。
・射出成形機やロボット、工場設備の可動部に御採用下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 屈曲タイプ VXタフEV3シリーズ

補償導線 屈曲タイプ VXタフEV3シリーズ

    補償導線 屈曲タイプ VXソフラシリーズ

    補償導線 屈曲タイプ VXソフラシリーズ

      補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-FEPFEPFシリーズ

      補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-FEPFEPFシリーズ

        補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-FEPFEPFシリーズ

        補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-FEPFEPFシリーズ

          補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVFシリーズ

          補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVFシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVFシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVFシリーズ

              補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVFシリーズ

              補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVFシリーズ

                補償導線 熱電対Rタイプ RCA-2-G-VVFシリーズ

                補償導線 熱電対Rタイプ RCA-2-G-VVFシリーズ

                  補償導線 熱電対Tタイプ TX-1-G-VVFシリーズ

                  補償導線 熱電対Tタイプ TX-1-G-VVFシリーズ

                    補償導線 熱電対Jタイプ JX-1-G-VVFシリーズ 新カラータイプ

                    補償導線 熱電対Jタイプ JX-1-G-VVFシリーズ 新カラータイプ

                      熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-SHVVFシリーズ

                      熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-SHVVFシリーズ

                        補償導線 熱電対Nタイプ NX-1-G-SHVVFシリーズ

                        補償導線 熱電対Nタイプ NX-1-G-SHVVFシリーズ

                          補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-SHVVFシリーズ

                          補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-SHVVFシリーズ

                            メーカー 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 16,185円 5,923円 13,462円 12,523円 5,308円 2,400円 2,354円 4,446円 4,446円 4,446円 2,538円 8,138円 67,429円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線
                            熱電対種類 K K K K K K R R T J K N K
                            補償導線種類 VX VX KX WX KX VX RX RCA TX JX KCB NX VX
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 黒・赤(+)白(-) 橙・橙(+)白(-) 茶・茶(+)白(-) 黒・黒(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 桃・桃(+)白(-) 青・赤(+)白(-)
                            用途 可動部用 可動部用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用

                            補償導線 屈曲タイプ VXタフEV3シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 補償導線のサイズを選定するには、何を判断基準に決定したら良いですか?
                            A
                            熱起電力の特性は、導体の太さには影響されません。配線する場所、距離、柔軟性などの機械的特性を考慮し選定してください。
                            Q 同じ種類の補償導線でサイズを変更した場合は何か問題はありますか?
                            A
                            同じ種類の補償導線であれば違うサイズに変更しても問題ありません。外部入力抵抗の限定がある場合は注意してサイズを選定してください。

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました