(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 屈曲タイプ KXタフラBST(FK)シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補償導線 屈曲タイプ KXタフラBST(FK)シリーズ

通常価格(税別)
22,706円 ~ 195,171円
税込価格
24,977円 ~ 214,688円

熱電対Kタイプ用、シールド付の耐熱用精密級フレキシブル耐震型補償導線。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 熱電対種類:
    K
  • 補償導線種類:
    KX
  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-):
    青・赤(+)白(-)
  • 用途:
    可動部用
  • 使用最高温度:
    181℃~200℃
  • シース材質:
    フッ素系
  • 導体断面積(㎟):
    0.2
  • 芯数(対数):
    1P
  • 形状:
    丸形
  • シールド:
  • ケーブル特性:
    耐熱性 / 耐寒性 / 耐薬品性
  • 仕上り外径(mm):
    4.8
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    フッ素樹脂(FEP)
  • 補償導線 使用区分と精度:
    耐熱用精密級
  • 補償導線 使用温度範囲(℃):
    0~150
  • シールド種類:
    スズメッキ銅箔糸編組
  • 導体構成(本/mm):
    30/0.1
  • シース(外被)材料詳細:
    可とう性フッ素樹脂(FRW)

(i)ご注意

  • 【型番変更のご案内】
    本ページの商品は型番変更となります。変更理由は製造拠点変更に伴う型番変更となります。
    変更前後における特性差異はございません。参照データはこちらをご確認ください。
    変更前:KXタフラBST(KX-H-FEPFRW-BST)-1PX30/0.1 → 変更後:KXタフラBST(FK) -1PX30/0.1

型番

未確定91件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
10

1個

22,706( 24,977円 )

5日目

11
10

1個

24,976( 27,474円 )

5日目

12
10

1個

27,247( 29,972円 )

5日目

13
10

1個

29,518( 32,470円 )

5日目

14
10

1個

31,788( 34,967円 )

5日目

15
10

1個

34,059( 37,465円 )

5日目

16
10

1個

36,329( 39,962円 )

5日目

17
10

1個

38,600( 42,460円 )

5日目

18
10

1個

40,871( 44,958円 )

5日目

19
10

1個

43,141( 47,455円 )

5日目

20
10

1個

45,412( 49,953円 )

5日目

21
10

1個

47,682( 52,450円 )

5日目

22
10

1個

49,953( 54,948円 )

5日目

23
10

1個

52,224( 57,446円 )

5日目

24
10

1個

54,494( 59,943円 )

5日目

25
10

1個

56,765( 62,442円 )

5日目

26
10

1個

59,035( 64,939円 )

5日目

27
10

1個

61,306( 67,437円 )

5日目

28
10

1個

63,576( 69,934円 )

5日目

29
10

1個

65,847( 72,432円 )

5日目

30
10

1個

68,118( 74,930円 )

5日目

31
10

1個

70,388( 77,427円 )

5日目

32
10

1個

72,659( 79,925円 )

5日目

33
10

1個

74,929( 82,422円 )

5日目

34
10

1個

77,200( 84,920円 )

5日目

35
10

1個

79,471( 87,418円 )

5日目

36
10

1個

81,741( 89,915円 )

5日目

37
10

1個

84,012( 92,413円 )

5日目

38
10

1個

86,282( 94,910円 )

5日目

39
10

1個

88,553( 97,408円 )

5日目

40
10

1個

90,824( 99,906円 )

5日目

41
10

1個

93,094( 102,403円 )

5日目

42
10

1個

95,365( 104,902円 )

5日目

43
10

1個

97,635( 107,399円 )

5日目

44
10

1個

99,906( 109,897円 )

5日目

45
10

1個

102,176( 112,394円 )

5日目

46
10

1個

104,447( 114,892円 )

5日目

47
10

1個

106,718( 117,390円 )

5日目

48
10

1個

108,988( 119,887円 )

5日目

49
10

1個

111,259( 122,385円 )

5日目

50
10

1個

98,571( 108,428円 )

5日目

51
10

1個

100,543( 110,597円 )

5日目

52
10

1個

102,514( 112,765円 )

5日目

53
10

1個

104,486( 114,935円 )

5日目

54
10

1個

106,457( 117,103円 )

5日目

55
10

1個

108,429( 119,272円 )

5日目

56
10

1個

110,400( 121,440円 )

5日目

57
10

1個

112,371( 123,608円 )

5日目

58
10

1個

114,343( 125,777円 )

5日目

59
10

1個

116,314( 127,945円 )

5日目

60
10

1個

118,286( 130,115円 )

5日目

61
10

1個

120,257( 132,283円 )

5日目

62
10

1個

122,229( 134,452円 )

5日目

63
10

1個

124,200( 136,620円 )

5日目

64
10

1個

126,171( 138,788円 )

5日目

65
10

1個

128,143( 140,957円 )

5日目

66
10

1個

130,114( 143,125円 )

5日目

67
10

1個

132,086( 145,295円 )

5日目

68
10

1個

134,057( 147,463円 )

5日目

69
10

1個

136,029( 149,632円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱電対Kタイプ用、シールド付の耐熱用精密級フレキシブル耐震型補償導線。
【特長】
・フッ素樹脂(FEP)絶縁・可とう性フッ素樹脂被覆を施したK熱電対用フレキシブル補償導線
・シース色は青色、絶縁色は赤色と白色
・KXタイプは熱電対と同一導体(金属)を使用しており、温度誤差の少ない(精度の高い)タイプ
・精度は精密級のため、温度誤差の範囲は±1.5℃以内
・耐熱、耐水、耐薬品性にも優れている
・従来の金属編組シールドと比較して、銅箔糸(BST)を採用する事により、シールドの断線という問題を解消したシールド付きのK熱電対用フレキシブル耐震型補償導線です
【用途】
・射出成型機やロボット等の可動部の配線に

(i)ご注意

  • 【型番変更のご案内】
    本ページの商品は型番変更となります。変更理由は製造拠点変更に伴う型番変更となります。
    変更前後における特性差異はございません。参照データはこちらをご確認ください。
    変更前:KXタフラBST(KX-H-FEPFRW-BST)-1PX30/0.1 → 変更後:KXタフラBST(FK) -1PX30/0.1
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 屈曲タイプ KXタフラBST(FK)シリーズ

補償導線 屈曲タイプ KXタフラBST(FK)シリーズ

    補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVF-BTシリーズ

    補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVF-BTシリーズ

      熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-SHVVF-BTシリーズ

      熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-SHVVF-BTシリーズ

        補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVF-BTシリーズ

        補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVF-BTシリーズ

          補償導線 屈曲タイプ VXソフラシリーズ

          補償導線 屈曲タイプ VXソフラシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVF-BAシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVF-BAシリーズ

              補償導線 屈曲タイプ VXタフEV3シリーズ

              補償導線 屈曲タイプ VXタフEV3シリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-FEPFEPFシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-FEPFEPFシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-FEPFEPFシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-FEPFEPFシリーズ

                    補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVF-BAシリーズ

                    補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVF-BAシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVF-BA

                      補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVF-BA

                        補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVF-BAシリーズ

                        補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVF-BAシリーズ

                          補償導線 屈曲タイプ KX-1-タフラ(FK)シリーズ

                          補償導線 屈曲タイプ KX-1-タフラ(FK)シリーズ

                            メーカー 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 22,706円 6,385円 3,954円 6,323円 5,923円 3,615円 16,185円 13,462円 12,523円 5,938円 7,108円 3,615円 13,877円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線
                            熱電対種類 K K K K K K K K K J K R K
                            補償導線種類 KX KX KCB KX VX VX VX KX WX JX KX RX KX
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 黄・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 黒・赤(+)白(-) 緑・緑(+)白(-)
                            用途 可動部用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 可動部用 固定配線用 可動部用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 可動部用

                            補償導線 屈曲タイプ KXタフラBST(FK)シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました