(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
補償導線 屈曲タイプ KX-1-タフラ(FK)シリーズ

補償導線 屈曲タイプ KX-1-タフラ(FK)シリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
13,877円 ~ 117,344円
税込価格
15,265円 ~ 129,078円
通常出荷日
5日目
熱電対Kタイプ用耐熱用精密級フレキシブル耐震型補償導線(新JISカラー)。
【特長】
・フッ素樹脂絶縁/可とう性フッ素樹脂外被丸形フレキシブル耐震型補償導線
・柔軟性に優れており射出成形機やロボット等の可動部の配線にお薦めします
・シース色は緑色、絶縁色は緑色と白色
・精度は精密級のため、温度誤差の範囲は±1.5℃以内
・耐熱、耐寒、耐燃、耐薬品性にも優れており広い分野でご使用頂けます
【用途】
・熱電対Kタイプのみに使用可能
・耐熱温度200℃以下の環境下で使用可能

(i)ご注意

  • 【型番変更のご案内】
    本ページの商品は型番変更となります。変更理由は製造拠点変更に伴う型番変更となります。
    変更前後における特性差異はございません。参照データはこちらをご確認ください。
    変更前:KX-1-タフラ(KX-1-H-FEPFRWR)-1PX30/0.1 → 変更後:KX-1-タフラ(FK)-1PX30/0.1

補償導線 屈曲タイプ KX-1-タフラ(FK)シリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    温度センサの延長として
    評価 5.0満足度:5.02019/09/04
    被覆の色が緑色だったことが決め手となり選定しました。柔軟性なども特に気にならないです。品質において気になる点もなく、期待通りの性能を発揮しております。トラブルなどなく使用できているので満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 屈曲タイプ KX-1-タフラ(FK)シリーズ

補償導線 屈曲タイプ KX-1-タフラ(FK)シリーズ

    補償導線 屈曲タイプ VXソフラシリーズ

    補償導線 屈曲タイプ VXソフラシリーズ

      補償導線 屈曲タイプ VXタフEV3シリーズ

      補償導線 屈曲タイプ VXタフEV3シリーズ

        熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-SHVVF-BTシリーズ

        熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-SHVVF-BTシリーズ

          補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVF-BTシリーズ

          補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVF-BTシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVF-BTシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVF-BTシリーズ

              補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVF-BAシリーズ

              補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVF-BAシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVF-BA

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVF-BA

                  補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVF-BAシリーズ

                  補償導線 熱電対Rタイプ RX-G-VVF-BAシリーズ

                    補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVF-BAシリーズ

                    補償導線 熱電対Tタイプ TX-G-VVF-BAシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVF-BAシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVF-BAシリーズ

                        補償導線 屈曲タイプ KXタフラBST(FK)シリーズ

                        補償導線 屈曲タイプ KXタフラBST(FK)シリーズ

                          補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVFシリーズ 新KX-1-G-SHVVFカラータイプ

                          補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVFシリーズ 新KX-1-G-SHVVFカラータイプ

                            メーカー 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 13,877円 5,923円 16,185円 3,954円 6,385円 6,323円 5,938円 7,108円 3,615円 3,615円 3,615円 22,706円 4,862円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線
                            熱電対種類 K K K K K K J K R T K K K
                            補償導線種類 KX VX VX KCB KX KX JX KX RX TX VX KX KX
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 緑・緑(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 黄・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 黒・赤(+)白(-) 茶・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 緑・緑(+)白(-)
                            用途 可動部用 可動部用 可動部用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 可動部用 固定配線用

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。