(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-SSBFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-SSBFシリーズ

通常価格(税別)
21,969円 ~ 180,604円
税込価格
24,166円 ~ 198,664円

シリグラス(シリカガラス)被覆の被覆熱電対Kタイプ。【特長】・シリグラス編組絶...

詳細情報を確認する

型番

未確定91件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-SSBFシリーズ:関連画像

K-SSBFの外観

被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-SSBFシリーズ:関連画像

K-SSBFの断面図

  • 絶縁:内側シリグラス横巻、外側シリグラス編組
  • 外被:シリグラス編組
  • 導体
導体 導体構成(本/mm) 1/0.65
外径(mm) 0.65
公称断面積(SQ) 0.33
絶縁 被覆厚(mm) 0.45
外径(約 mm) 1.55
外被 被覆厚(mm) 0.45
仕上外径(約 mm) 2.5×4.0
電気特性 耐電圧試験(V/min) DC500
絶縁抵抗(MΩ-km 以上) 0.1
最大条長(m) 500
概算重量(kg/km) 23.8

シリグラス編組絶縁・シリグラス編組外被を施した平型被覆熱電対線。ガラス編組より上を行く高耐熱タイプ。
※湿度の高い箇所、水のかかる箇所では使用できません。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
10

1個

21,969( 24,166円 )

5日目

11
10

1個

24,166( 26,583円 )

5日目

12
10

1個

26,363( 28,999円 )

5日目

13
10

1個

28,560( 31,416円 )

5日目

14
10

1個

30,757( 33,833円 )

5日目

15
10

1個

32,954( 36,249円 )

5日目

16
10

1個

35,151( 38,666円 )

5日目

17
10

1個

37,348( 41,083円 )

5日目

18
10

1個

39,545( 43,500円 )

5日目

19
10

1個

41,742( 45,916円 )

5日目

20
10

1個

43,938( 48,332円 )

5日目

21
10

1個

46,135( 50,749円 )

5日目

22
10

1個

48,332( 53,165円 )

5日目

23
10

1個

50,529( 55,582円 )

5日目

24
10

1個

52,726( 57,999円 )

5日目

25
10

1個

54,923( 60,415円 )

5日目

26
10

1個

57,120( 62,832円 )

5日目

27
10

1個

59,317( 65,249円 )

5日目

28
10

1個

61,514( 67,665円 )

5日目

29
10

1個

63,711( 70,082円 )

5日目

30
10

1個

65,908( 72,499円 )

5日目

31
10

1個

68,105( 74,916円 )

5日目

32
10

1個

70,302( 77,332円 )

5日目

33
10

1個

72,498( 79,748円 )

5日目

34
10

1個

74,695( 82,165円 )

5日目

35
10

1個

76,892( 84,581円 )

5日目

36
10

1個

79,089( 86,998円 )

5日目

37
10

1個

81,286( 89,415円 )

5日目

38
10

1個

83,483( 91,831円 )

5日目

39
10

1個

85,680( 94,248円 )

5日目

40
10

1個

87,877( 96,665円 )

5日目

41
10

1個

90,074( 99,081円 )

5日目

42
10

1個

92,271( 101,498円 )

5日目

43
10

1個

94,468( 103,915円 )

5日目

44
10

1個

96,665( 106,332円 )

5日目

45
10

1個

98,862( 108,748円 )

5日目

46
10

1個

101,058( 111,164円 )

5日目

47
10

1個

103,255( 113,581円 )

5日目

48
10

1個

105,452( 115,997円 )

5日目

49
10

1個

107,649( 118,414円 )

5日目

50
10

1個

91,214( 100,335円 )

5日目

51
10

1個

93,039( 102,343円 )

5日目

52
10

1個

94,863( 104,349円 )

5日目

53
10

1個

96,687( 106,356円 )

5日目

54
10

1個

98,511( 108,362円 )

5日目

55
10

1個

100,336( 110,370円 )

5日目

56
10

1個

102,160( 112,376円 )

5日目

57
10

1個

103,984( 114,382円 )

5日目

58
10

1個

105,809( 116,390円 )

5日目

59
10

1個

107,633( 118,396円 )

5日目

60
10

1個

109,457( 120,403円 )

5日目

61
10

1個

111,281( 122,409円 )

5日目

62
10

1個

113,106( 124,417円 )

5日目

63
10

1個

114,930( 126,423円 )

5日目

64
10

1個

116,754( 128,429円 )

5日目

65
10

1個

118,579( 130,437円 )

5日目

66
10

1個

120,403( 132,443円 )

5日目

67
10

1個

122,227( 134,450円 )

5日目

68
10

1個

124,051( 136,456円 )

5日目

69
10

1個

125,876( 138,464円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シリグラス(シリカガラス)被覆の被覆熱電対Kタイプ。
【特長】
・シリグラス編組絶縁外被を施した遮蔽無平形被覆熱電対線です。
・連続使用耐熱温度400℃を有した耐熱タイプです。
・色識別は旧JISカラー(シース色は青糸スパイラル、絶縁色は赤糸スパイラルと白色)。
・被覆熱電対は温度調節計につなぎ、単体で温度測定が可能。
・使用環境温度は400℃以下。
【用途】
・簡易温度測定用の熱電対Kタイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-SSBFシリーズ

被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-SSBFシリーズ

    ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル データ(CF240)

    ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル データ(CF240)

      ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF140.UL)

      ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF140.UL)

        低キャパシタンスデータ通信ケーブル UL/CSA UNITRONIC LiYY A

        低キャパシタンスデータ通信ケーブル UL/CSA UNITRONIC LiYY A

          補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBF-BTシリーズ

          補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBF-BTシリーズ

            熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBF-BTシリーズ

            熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBF-BTシリーズ

              補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBF-BTシリーズ

              補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBF-BTシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBF-BTシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBF-BTシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBF-BTシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBF-BTシリーズ

                    補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBF-BTシリーズ

                    補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBF-BTシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBFシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBFシリーズ

                        補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBFシリーズ

                        補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBFシリーズ

                          補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBFシリーズ

                          補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBFシリーズ

                            メーカー 福電 イグス イグス LAPP 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 21,969円 933円 816円 3,000円 10,477円 8,492円 8,138円 7,138円 12,477円 8,492円 10,446円 6,846円 4,446円
                            通常出荷日 5日目   3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 被覆熱電対 - - - 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線
                            熱電対種類 K - - - K K R K K R K K R
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-) - - - 青・白/赤スパイラル(+)白(-) 緑・白/緑スパイラル(+)白(-) 橙・白/橙スパイラル(+)白(-) 青・白/赤スパイラル(+)白(-) 緑・白/緑スパイラル(+)白(-) 黒・白/赤スパイラル(+)白(-) 緑・白/緑スパイラル(+)白(-) 青・白/赤スパイラル(+)白(-) 黒・白/赤スパイラル(+)白(-)
                            用途 固定配線用 - - - 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用
                            使用最高温度 261℃以上 - - - 181℃~200℃ 106℃~180℃ 106℃~180℃ 106℃~180℃ 181℃~200℃ 106℃~180℃ 181℃~200℃ 181℃~200℃ 106℃~180℃

                            被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-SSBFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 補償導線と被覆熱電対との違いは何ですか?
                            A
                            熱電対素線に被覆を施した熱電対で、補償導線と大きく違い単体での温度計測が可能であるが低中温域での簡単な温度計測に限ります。種類はK・J・Tタイプのみになります。また、補償導線と違い導体構成が単線(mm線)で構成されています。

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました