(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-HVVFシリーズ

被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-HVVFシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
2,554円 ~ 31,447円
税込価格
2,809円 ~ 34,592円
通常出荷日
5日目
ビニル被覆の被覆熱電対Kタイプ。
【特長】
・耐熱ビニル絶縁・ビニル絶縁耐熱ビニル外被を施した遮蔽無平形被覆熱電対線です。
・連続使用耐熱温度80℃、防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
・色識別は旧JISカラー(シース色は青色、絶縁色は赤色と白色)。
・被覆熱電対は温度調節計につなぎ、単体で温度測定が可能。
・使用環境温度は80℃以下。
【用途】
・簡易温度測定用の熱電対Kタイプ。

被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-HVVFシリーズのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    発熱体の温度モニター用
    評価 4.0満足度:4.02021/11/11
    長さが選べるのがとても良いです。この手のものは100m売りがほとんどなので、弊社では持て余す量です。
    ただ、納期が長いので、購入を検討する際は希望の品番を確定して納期を見た方がいいと思います。ちなみに私は20日程度でした。今回は余裕があったので待ちました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-HVVFシリーズ

被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-HVVFシリーズ

    被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-SSBFシリーズ

    被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-SSBFシリーズ

      被覆熱電対 熱電対Tタイプ T-HVVFシリーズ

      被覆熱電対 熱電対Tタイプ T-HVVFシリーズ

        補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVFシリーズ

        補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVFシリーズ

          補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVRシリーズ

          補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVRシリーズ

            熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-SHVVFシリーズ

            熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-SHVVFシリーズ

              補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVRシリーズ

              補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVRシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-SHVVFシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-SHVVFシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVFシリーズ 新KX-1-G-SHVVFカラータイプ

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVFシリーズ 新KX-1-G-SHVVFカラータイプ

                    補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBFシリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBFシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVFシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVFシリーズ

                        被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-GGBFシリーズ

                        被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-GGBFシリーズ

                          被覆熱電対 熱電対Jタイプ J-FFFシリーズ

                          被覆熱電対 熱電対Jタイプ J-FFFシリーズ

                            メーカー 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 2,554円 21,969円 2,554円 2,400円 5,985円 2,538円 9,523円 67,429円 4,862円 4,446円 5,308円 3,492円 5,277円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   3日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 被覆熱電対 被覆熱電対 被覆熱電対 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 - 被覆熱電対
                            熱電対種類 K K T K K K K K K K K - J
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 青・赤(+)白(-) 白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-) 茶・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 緑・緑(+)白(-) 青・白/赤スパイラル(+)白(-) 青・赤(+)白(-) - 黄・赤(+)白(-)
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 - 固定配線用
                            使用最高温度 61℃~90℃ 261℃以上 61℃~90℃ 60℃以下 60℃以下 91℃~105℃ 60℃以下 91℃~105℃ 91℃~105℃ 106℃~180℃ 60℃以下 - 181℃~200℃

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。