(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-GGBFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-GGBFシリーズ

通常価格(税別)
3,492円 ~ 43,968円
税込価格
3,841円 ~ 48,365円

Kタイプガラス編組被覆熱電対。【特長】・各熱電対の中でも一番簡易に温度測定が可...

詳細情報を確認する

  • シース材質:
    ガラス編組
  • 芯数(対数):
    1P
  • シールド:
  • ケーブル特性:
    耐熱性
  • シース(外被)色:
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    ガラス編組
  • 形状:
    平形

(i)ご注意

  • 湿度の高い箇所や水のかかる箇所では使用不可。

型番

未確定91件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

特長

  • 外観は補償導線によく似ているが、導体構成が撚り線補償導線とは違い、熱起電力の特性上導体構成は単線で構成されているのが特徴。
  • 使用方法としては必要な長さに切断、片端の被覆材料を必要な長さだけ剥きだし、素線を電機的に接続し測温接点を設け、もう片端を計測器に接続することにより温度計測が可能。

K-GGBF 1P×1/0 .1

  • ガラス編組絶縁ガラス編組外被を施した遮蔽 無平形被覆熱電対線。
  • 連続使用耐熱温度200℃、耐熱性を有した一般的なタイプ。
被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-GGBFシリーズ:関連画像

製品イメージ図

被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-GGBFシリーズ:関連画像

断面図
導体、絶縁: ガラス横巻、絶縁: ガラス編組、外被: ガラス編組

JIS95規格 色区分2 色区分1
外被色 青スパイラル 緑スパイラル
+脚絶縁色 赤スパイラル 緑スパイラル
−脚絶縁色
  • ※ 注意事項:電源用電線としての使用不可。電力線との共同配線の使用は避けること。湿度の高いところでは使用不可。
導体 熱電対の種類 K
導体材質 (+)クロメル、(−)アルメル
公称断面積(SQ) 0.008
導体構成(本/㎜) 1/0.1
導体外径(㎜) 0.10
絶縁体 絶縁体材料 ガラス編組
絶縁被覆厚(㎜) 0.10
絶縁体外径(約㎜) 0.30
外被 外被材料 ガラス編組
外被被覆厚(㎜) 0.20
仕上外径(約㎜) 0.7×1.0
電気特性 耐電圧(V/min) DC500
絶縁抵抗(MΩ・㎞) 0.1以上
起電力(μV)50℃ 2023±61
起電力(μV)100℃ 4096±62
起電力(μV)150℃ 6138±60

K-GGBF 1P×1/0.2

  • ガラス編組絶縁ガラス編組外被を施した遮蔽 無平形被覆熱電対線。
  • 連続使用耐熱温度200℃、耐熱性を有した一般的なタイプ。
被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-GGBFシリーズ:関連画像

製品イメージ図

被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-GGBFシリーズ:関連画像

断面図
導体、絶縁: ガラス横巻、絶縁: ガラス編組、外被: ガラス編組

JIS95規格 色区分2 色区分1
外被色 青スパイラル 緑スパイラル
+脚絶縁色 赤スパイラル 緑スパイラル
−脚絶縁色
  • ※ 注意事項:電源用電線としての使用不可。電力線との共同配線の使用は避けること。湿度の高いところでは使用不可。
導体 熱電対の種類 K
導体材質 (+)クロメル、(−)アルメル
公称断面積(SQ) 0.03
導体構成(本/㎜) 1/0.2
導体外径(㎜) 0.20
絶縁体 絶縁体材料 ガラス編組
絶縁被覆厚(㎜) 0.10
絶縁体外径(約㎜) 0.40
外被 外被材料 ガラス編組
外被被覆厚(㎜) 0.20
仕上外径(約㎜) 0.8×1.2
電気特性 耐電圧(V/min) DC500
絶縁抵抗(MΩ・㎞) 0.1以上
起電力(μV)50℃ 2023±61
起電力(μV)100℃ 4096±62
起電力(μV)150℃ 6138±60

K-GGBF 1P×1/0.32

  • ガラス編組絶縁ガラス編組外被を施した遮蔽 無平形被覆熱電対線。
  • 連続使用耐熱温度200℃、耐熱性を有した一般的なタイプ。
被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-GGBFシリーズ:関連画像

製品イメージ図

被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-GGBFシリーズ:関連画像

断面図
導体、絶縁: ガラス横巻、絶縁: ガラス編組、外被: ガラス編組

JIS95規格 色区分2 色区分1
外被色 青スパイラル 緑スパイラル
+脚絶縁色 赤スパイラル 緑スパイラル
−脚絶縁色
  • ※ 注意事項:電源用電線としての使用不可。電力線との共同配線の使用は避けること。湿度の高いところでは使用不可。
導体 熱電対の種類 K
導体材質 (+)クロメル、(−)アルメル
公称断面積(SQ) 0.08
導体構成(本/㎜) 1/0.32
導体外径(㎜) 0.32
絶縁体 絶縁体材料 ガラス編組
絶縁被覆厚(㎜) 0.30
絶縁体外径(約㎜) 0.92
外被 外被材料 ガラス編組
外被被覆厚(㎜) 0.25
仕上外径(約㎜) 1.4×2.3
電気特性 耐電圧(V/min) DC500
絶縁抵抗(MΩ・㎞) 0.1以上
起電力(μV)50℃ 2023±61
起電力(μV)100℃ 4096±62
起電力(μV)150℃ 6138±60

K-GGBF 1P×1/0.65

  • ガラス編組絶縁ガラス編組外被を施した遮蔽 無平形被覆熱電対線。
  • 連続使用耐熱温度200℃、耐熱性を有した一般的なタイプ。
被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-GGBFシリーズ:関連画像

製品イメージ図

被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-GGBFシリーズ:関連画像

断面図
導体、絶縁: ガラス横巻、絶縁: ガラス編組、外被: ガラス編組

JIS95規格 色区分2 色区分1
外被色 青スパイラル 緑スパイラル
+脚絶縁色 赤スパイラル 緑スパイラル
−脚絶縁色
  • ※ 注意事項:電源用電線としての使用不可。電力線との共同配線の使用は避けること。湿度の高いところでは使用不可。
導体 熱電対の種類 K
導体材質 (+)クロメル、(−)アルメル
公称断面積(SQ) 0.33
導体構成(本/㎜) 1/0.65
導体外径(㎜) 0.65
絶縁体 絶縁体材料 ガラス編組
絶縁被覆厚(㎜) 0.32
絶縁体外径(約㎜) 1.29
外被 外被材料 ガラス編組
外被被覆厚(㎜) 0.25
仕上外径(約㎜) 1.8×3.1
電気特性 耐電圧(V/min) DC500
絶縁抵抗(MΩ・㎞) 0.1以上
起電力(μV)50℃ 2023±61
起電力(μV)100℃ 4096±62
起電力(μV)150℃ 6138±60
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
熱電対種類
シース(外皮)色・絶縁色(+)(-)
用途
使用最高温度
導体断面積(㎟)
形状
仕上り外径(mm)
全長(m)
導体構成(本/mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
10
1/0.65
10

1個

5,185( 5,704円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
11
1/0.65
10

1個

5,703( 6,273円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
12
1/0.65
10

1個

6,222( 6,844円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
13
1/0.65
10

1個

6,740( 7,414円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
14
1/0.65
10

1個

7,258( 7,984円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
15
1/0.65
10

1個

7,777( 8,555円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
16
1/0.65
10

1個

8,295( 9,125円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
17
1/0.65
10

1個

8,814( 9,695円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
18
1/0.65
10

1個

9,332( 10,265円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
19
1/0.65
10

1個

9,851( 10,836円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
20
1/0.65
10

1個

10,369( 11,406円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
21
1/0.65
10

1個

10,888( 11,977円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
22
1/0.65
10

1個

11,406( 12,547円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
23
1/0.65
10

1個

11,925( 13,118円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
24
1/0.65
10

1個

12,443( 13,687円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
25
1/0.65
10

1個

12,962( 14,258円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
26
1/0.65
10

1個

13,480( 14,828円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
27
1/0.65
10

1個

13,998( 15,398円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
28
1/0.65
10

1個

14,517( 15,969円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
29
1/0.65
10

1個

15,035( 16,539円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
30
1/0.65
10

1個

15,554( 17,109円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
31
1/0.65
10

1個

16,072( 17,679円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
32
1/0.65
10

1個

16,591( 18,250円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
33
1/0.65
10

1個

17,109( 18,820円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
34
1/0.65
10

1個

17,628( 19,391円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
35
1/0.65
10

1個

18,146( 19,961円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
36
1/0.65
10

1個

18,665( 20,532円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
37
1/0.65
10

1個

19,183( 21,101円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
38
1/0.65
10

1個

19,702( 21,672円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
39
1/0.65
10

1個

20,220( 22,242円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
40
1/0.65
10

1個

20,738( 22,812円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
41
1/0.65
10

1個

21,257( 23,383円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
42
1/0.65
10

1個

21,775( 23,953円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
43
1/0.65
10

1個

22,294( 24,523円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
44
1/0.65
10

1個

22,812( 25,093円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
45
1/0.65
10

1個

23,331( 25,664円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
46
1/0.65
10

1個

23,849( 26,234円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
47
1/0.65
10

1個

24,368( 26,805円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
48
1/0.65
10

1個

24,886( 27,375円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
49
1/0.65
10

1個

25,405( 27,946円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
50
1/0.65
10

1個

18,824( 20,706円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
51
1/0.65
10

1個

22,650( 24,915円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
52
1/0.65
10

1個

23,094( 25,403円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
53
1/0.65
10

1個

23,538( 25,892円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
54
1/0.65
10

1個

23,982( 26,380円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
55
1/0.65
10

1個

24,426( 26,869円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
56
1/0.65
10

1個

24,871( 27,358円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
57
1/0.65
10

1個

25,315( 27,847円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
58
1/0.65
10

1個

25,759( 28,335円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
59
1/0.65
10

1個

26,203( 28,823円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
60
1/0.65
10

1個

26,647( 29,312円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
61
1/0.65
10

1個

27,091( 29,800円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
62
1/0.65
10

1個

27,535( 30,289円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
63
1/0.65
10

1個

27,979( 30,777円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
64
1/0.65
10

1個

28,424( 31,266円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
65
1/0.65
10

1個

28,868( 31,755円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
66
1/0.65
10

1個

29,312( 32,243円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
67
1/0.65
10

1個

29,756( 32,732円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
68
1/0.65
10

1個

30,200( 33,220円 )

5日目

被覆熱電対
K
白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-)
固定配線用
181℃~200℃
[0.31~0.49] 0.33
平形
1.8x3.1
69
1/0.65
10

1個

30,644( 33,708円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Kタイプガラス編組被覆熱電対。
【特長】
・各熱電対の中でも一番簡易に温度測定が可能。
・ガラス編組絶縁ガラス編組外被を施した遮蔽無平形被覆熱電対線です。
・連続使用耐熱温度200℃、耐熱性を有した一般的なタイプです。
【用途】
・200℃以下の環境下で使用可能。
・素線を電機的に接続し測温接点を設け、計測器に接続することにより温度計測が可能。

(i)ご注意

  • 湿度の高い箇所や水のかかる箇所では使用不可。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-GGBFシリーズ

被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-GGBFシリーズ

    被覆熱電対 熱電対Tタイプ T-HVVFシリーズ

    被覆熱電対 熱電対Tタイプ T-HVVFシリーズ

      被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-FFFシリーズ

      被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-FFFシリーズ

        被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-HVVFシリーズ

        被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-HVVFシリーズ

          補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-FEPFEPFシリーズ

          補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-FEPFEPFシリーズ

            熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBFシリーズ

            熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBFシリーズ

              補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-SHVVFシリーズ

              補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-SHVVFシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVFシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVFシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBFシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBFシリーズ

                    補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBFシリーズ

                    補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBFシリーズ

                      被覆熱電対 熱電対Tタイプ T-FFFシリーズ

                      被覆熱電対 熱電対Tタイプ T-FFFシリーズ

                        被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-SSBFシリーズ

                        被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-SSBFシリーズ

                          熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-SHVVFシリーズ

                          熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-SHVVFシリーズ

                            メーカー 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 3,492円 2,554円 5,631円 2,554円 12,523円 4,400円 67,429円 2,400円 4,446円 6,338円 5,062円 21,969円 2,538円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            シース材質 ガラス編組 塩化/耐熱ビニル フッ素系 塩化/耐熱ビニル フッ素系 ガラス編組 塩化/耐熱ビニル 塩化/耐熱ビニル ガラス編組 ガラス編組 フッ素系 その他 塩化/耐熱ビニル
                            芯数(対数) 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P
                            シールド
                            ケーブル特性 耐熱性 耐熱性 - 耐熱性 耐熱性 / 耐寒性 / 耐薬品性 耐熱性 耐熱性 - 耐熱性 耐熱性 - 耐熱性 耐熱性
                            シース(外被)色

                            被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-GGBFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 一番簡単な加工方法は?   
                            A
                            先端の導体のみを剥きだし、+脚と-脚が触れるように撚り接点を作ってください。そうすれば接点箇所より温度を拾うことがでます。もう片端は計測器に繋げれば、簡易的に温度を測ることができます。(先端の加工はTIG溶接などを行い接点箇所が外れないように加工をすることをお勧めいたします)
                            Q 水や水蒸気がかかる箇所を測りたいんだけど? 
                            A
                            ガラス編組タイプは水気のある箇所でご使用されますと、絶縁低下等を起こす恐れがおりますので、被覆材料をビニル系もしくはフッ素樹脂系のものをお選びください。

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました