(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

被覆熱電対 熱電対Jタイプ J-FFFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:J-FFF-1PX1/0.32-10
被覆熱電対 熱電対Jタイプ J-FFFシリーズ J-FFF

通常単価(税別)
5,277円
税込単価
5,805円

ふっ素樹脂FEP被覆の被覆熱電対Jタイプ。【特長】・ふっ素樹脂絶縁FEP・ふっ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    被覆熱電対
  • 熱電対種類:
    J
  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-):
    黄・赤(+)白(-)
  • 用途:
    固定配線用
  • 使用最高温度:
    181℃~200℃
  • シース材質:
    その他
  • 導体断面積(㎟):
    0.08
  • 芯数(対数):
    1P
  • 形状:
    平形
  • シールド:
  • 仕上り外径(mm):
    1.0x1.6
  • シース(外被)色:
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    ふっ素樹脂(FEP)
  • 形状:
    平形
  • 導体構成(本/mm):
    1/0.32
  • シース(外被)材料詳細:
    ふっ素樹脂(FEP)

型番

J-FFF-1PX1/0.32-10 解除

Loading...

製品仕様

被覆熱電対 熱電対Jタイプ J-FFFシリーズ 関連画像

J-FFFの外観

J-FFFの断面図

J-FFFの断面図

  • 絶縁:ふっ素樹脂(FEP)
  • 外被:ふっ素樹脂(FEP)
  • 導体
導体導体構成(本/mm)1/0.32
外径(mm)0.32
公称断面積(SQ)0.08
絶縁被覆厚(mm)0.15
外径(約 mm)0.62
外被被覆厚(mm)0.20
仕上外径(約 mm)1.0×1.6
電気特性耐電圧試験(V/min)AC500
絶縁抵抗(MΩ-km 以上)500
最大条長(m)1000
概算重量(kg/km)4.1

ふっ素樹脂絶縁(FEP)・ふっ素樹脂外被(FEP)を施した平型被覆熱電対線。
耐熱、耐寒、耐薬品、防湿、防水性を有した一般的なタイプ。

 
商品情報を表示

J-FFF-1PX1/0.32-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J-FFF-1PX1/0.32-10

10
10

1個

5,277( 5,805円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ふっ素樹脂FEP被覆の被覆熱電対Jタイプ。
【特長】
・ふっ素樹脂絶縁FEP・ふっ素樹脂外被FEPを施した平型被覆熱電対線です。
・耐熱、耐寒、耐薬品、防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
・色識別は旧JISカラー(シース色は黄色、絶縁色は赤色と白色)。
・被覆熱電対は温度調節計につなぎ、単体で温度測定が可能。
・使用環境温度は200℃以下。
【用途】
・簡易温度測定用の熱電対Jタイプ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

被覆熱電対 熱電対Jタイプ J-FFFシリーズの型番J-FFF-1PX1/0.32-10のページです。
型番J-FFF-1PX1/0.32-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

被覆熱電対 熱電対Jタイプ J-FFFシリーズ

被覆熱電対 熱電対Jタイプ J-FFFシリーズ

    被覆熱電対 熱電対Tタイプ T-HVVFシリーズ

    被覆熱電対 熱電対Tタイプ T-HVVFシリーズ

      被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-FFFシリーズ

      被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-FFFシリーズ

        被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-SSBFシリーズ

        被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-SSBFシリーズ

          被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-HVVFシリーズ

          被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-HVVFシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-FEPFEPFシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-FEPFEPFシリーズ

              補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVRシリーズ

              補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVRシリーズ

                補償導線 熱電対Jタイプ JX-H-GGBFシリーズ

                補償導線 熱電対Jタイプ JX-H-GGBFシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-FEPFEPFシリーズ

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-FEPFEPFシリーズ

                    補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVFシリーズ

                    補償導線 熱電対Jタイプ JX-G-VVFシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVFシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVFシリーズ

                        補償導線 熱電対Jタイプ 多対 JX-G-VVR-SAシリーズ

                        補償導線 熱電対Jタイプ 多対 JX-G-VVR-SAシリーズ

                          補償導線 熱電対Jタイプ JX-1-G-VVFシリーズ 新カラータイプ

                          補償導線 熱電対Jタイプ JX-1-G-VVFシリーズ 新カラータイプ

                            メーカー 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 5,277円 2,554円 5,631円 21,969円 2,554円 12,523円 5,985円 4,446円 13,462円 2,354円 2,400円 7,477円 4,446円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            種類 被覆熱電対 被覆熱電対 被覆熱電対 被覆熱電対 被覆熱電対 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線
                            熱電対種類 J T K K K K J J K J K J J
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 黄・赤(+)白(-) 茶・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 黄・赤(+)白(-) 黄・白/赤スパイラル(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 黄・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 黄・赤(+)白(-) 黒・黒(+)白(-)
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用
                            使用最高温度 181℃~200℃ 61℃~90℃ 181℃~200℃ 261℃以上 61℃~90℃ 106℃~180℃ 60℃以下 181℃~200℃ 181℃~200℃ 60℃以下 60℃以下 60℃以下 60℃以下

                            被覆熱電対 熱電対Jタイプ J-FFFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 補償導線と被覆熱電対との違いは何ですか?
                            A
                            熱電対素線に被覆を施した熱電対で、補償導線と大きく違い単体での温度計測が可能であるが低中温域での簡単な温度計測に限ります。種類はK・J・Tタイプのみになります。また、補償導線と違い導体構成が単線(mm線)で構成されています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            J-FFF-1PX1/0.32-100
                            J-FFF-1PX1/0.32-11
                            J-FFF-1PX1/0.32-12
                            J-FFF-1PX1/0.32-13
                            J-FFF-1PX1/0.32-14
                            J-FFF-1PX1/0.32-15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?全長
                            (m)

                            37,143円

                            ( 40,857円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10100

                            5,805円

                            ( 6,386円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1011

                            6,332円

                            ( 6,965円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1012

                            6,860円

                            ( 7,546円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1013

                            7,388円

                            ( 8,127円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1014

                            7,915円

                            ( 8,707円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1015

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました